Marina utbytespatronfilterelement – Racor Marine Spin-on-serien | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
Marina utbytespatronfilterelement – Racor Marine Spin-on-serien

Marina utbytespatronfilterelement – Racor Marine Spin-on-serien

De utbytbara marina filterelementen i Spin-on-serien har Racors egenutvecklade Aquabloc-medier för att säkert avlägsna smuts och vatten ur bränslet, vilket ger maximalt skydd av inombords- och utombordsmotorer. UL-godkända versioner finns.

Tekniska specifikationer

  • Produktserie: Marin diesel eller marin bensin Spin-on FF/WS
  • Märke: Racor
  • Filterelement, typ: Aquabloc Spin-on-element på 2, 10 eller 30 mikron, beroende på vald produkt.
  • Anslutningstyp: M18 x 1,5 eller 1"-14, beroende på vald produkt., Den nedre skålanslutningsöppningen har antingen hangängor, hongängor eller hongängor i mitten, beroende på vald produkt.
  • Flödesriktning: Bränsleflödet är antingen inifrån och ut, eller utifrån och in, beroende på produkt och applikation., Outside-to-Inside depending on product selected.
  • Tillhörande delar: Kompatibla (exempel på) skålartikelnummer visas här när produkten väl har valts.
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Spin-on-seriens marina utbytespatronfilterelement är kompatibla med Racors sortiment av bränslefilter/vattenavskiljarenheter i Marine Spin-on-serien. Elementen har en enastående effektivitet vid borttagning både av bulkvatten och emulgerat vatten, låg begränsning av bränsleflödet och hög kapacitet för kvarhållande av smuts. Deras unika konstruktion gör att de lämpar sig för moderna marina diesel- och bensintillämpningar, där påfrestande förhållanden kan göra att små smuts- och vattenpartiklar repar och eroderar precisionskomponenter, vilket leder till motorskador och ökad stilleståndstid.

Filterhuset skyddas med en robust, elektrostatiskt applicerad pulverlackering för överlägsen korrosionsbeständighet. Det skruvbara filtrets konstruktion är enkel att serva och har en återanvändbar, genomskinlig plast- eller metallbehållare med automatisk dränering för insamlade föroreningar och vatten.

Alla marina utbytespatronfilterelement i Spin-on-serien använder Racors högeffektiva Aquabloc-konstruerade medier. Aquabloc är en blandning av höggradig cellulosa och hartser som har genomgått en särskild kemisk behandling. Den omfattar veckade, korrugerade medier och en graderad porstruktur för förbättrad förmåga att hålla kvar smuts och förlänga filtrets livslängd. Medierna är vattentäta och rostfria. De samlar upp föroreningar medan den specialbehandlade ytan avskiljer och samlar in vatten från bränslet, vilket gör att vatten samlas i stora droppar som sedan faller ned i bränslefiltrets behållare.

Aquabloc-element stöter bort vatten och avlägsnar fasta föroreningar från bränsle med 98 % effektivitet av deras mikronklassificering. I syfte att uppfylla de unika kraven hos kundernas motorer finns patroner i tre olika mikron-klassningar tillgängliga, inklusive:

30 mikron (98 % vid 30 mikron) – passar perfekt som förfilter vid skydd mot omfattande kontaminering i nedströmsfilter. Förlänger livslängden på motorfiler.

10 mikron (98 % vid 10 mikron) – fångar upp fler föroreningar än 30-mikronelement och stoppar vatten mer effektivt. Förlänger livslängden på hela bränslesystemet.

"2" mikron (98 % vid 4 mikron) – åstadkommer maximal vattenborttagning och -filtrering och kan användas till att skydda alla typer av moderna insprutningssystem, samtidigt som livslängden på motorfilter som är svåra att underhålla förlängs i stor utsträckning.

Så här fungerar det:

De marina filterelementen i Racor Diesel Spin-on-serien använder Aquabloc-medier för att på ett tillförlitligt sätt avlägsna smuts och vatten från diesel och bensin. Aquabloc-medier är veckade, korrugerade och utformade för hög vattenavstötning och lång livslängd. Bränsle som kommer in i filterhuvudet avleds nedåt förbi de vertikala medievecken, vilket medger att större vattendroppar och föroreningspartiklar faller direkt ned i behållaren. Mindre vattendroppar konvergerar och samlas på den specialbehandlade medieytan tills de också är stora nog att falla ned i behållaren. Små föroreningspartiklar stoppas vid Aquabloc-mediernas yta, medan ännu mindre partiklar bäddas in.

Anmärkningar om användning:

Bränslefilterelementen för utbyte med respektive artikelnummer är särskilt framtagna för varje serieenhet och bränsletyp. Även om olika seriers utbyteselement kan likna varandra externt kan uppbyggnaden skilja sig åt. Försök inte använda en series utbyteselement för en annan serietyp.

De genomskinliga behållarna är en punkt vid kontroll av bränslesystemet: Kontrollera regelbundet om det förekommer skador, formförändring och missfärgning och byt ut vid behov.


Följ stegen nedan för att säkerställa val av rätt marint utbyteselement:

1. Leta upp den Racor-serie som matchar ditt filter. I broschyr 7501 på fliken för produktsupport får du hjälp med att identifiera din serie.

2. Välj mikron-klassning för Aquabloc-mediet. 10- och 30-mikronselement rekommenderas för primära tillämpningar, medan "2"-mikronselement rekommenderas för sekundära, slutliga filtreringstillämpningar.

3. Ange om du behöver en UL-godkänd version.

Marknader:
• Marin elproduktion
• Marin framdrivning

Applikationer:
• Diesel- och biodieselmotorer
• Bensinmotorer

Fördelar:
• Ger enastående borttagning av vatten som kommer in i systemet genom kondensering i bränsletanken. Eventuellt vatten i bränslet orsakar tillväxt av bakterier som kan sätta igen filter och skapa frätande syror. Utsatta komponenter rostar och fräts, vilket leder till erosion och slitage av känsliga delar i bränslesystemet.
• Avlägsnar hårda partiklar i luften som bildas vid tankning, t.ex. sand och kisel.
• Förhindrar dyra insprutningsskador och ökar den optimala livslängd för nedströmsfilter.
• Sparar tid och pengar eftersom oplanerade underhåll och driftavbrott på grund av fel i systemkomponenter undviks.
• Högeffektiva Aquabloc®-medier gör att OEM:s dieselmotorer uppfyller myndigheternas strikta utsläppsstandarder.

Egenskaper:
• Det finns olika storlekar, flödeshastigheter och mikronklassificeringar (98 % effektivitet vid 4, 10 eller 30 mikron) för att uppfylla de unika kraven hos kundernas filtersystem.
• Trycket på behållarna är färgkodat för enkel identifiering och tillämpning – röd text för primär filtrering, 30 mikron, blå text för primär eller sekundär filtrering, 10 mikron, och brun text för sekundär/slutlig filtrering, 2 mikron.
• Bensinelement uppfyller ABYC-standarden för bensindrivna farkoster.
• UL-godkända filter uppfyller ABYC, ASTM, ISO och många andra globala standarder för filter som används i marina motorrum.
• Korrosionsbeständig konstruktion
• Aquabloc-media erbjuder hög smutslagringskapacitet och lång användningstid.

Relaterade dokument

×
Produkter

A20641
687630