PQDXXA-PROFINET-Z10 – med PVplus-styrenhet med PROFINET-gränssnitt erhålls komplett fjärrstyrd anslutning och minimikostnader för installation och underhåll samt färre produktionsstopp säkerställs. Pumpstyrningen kan dessutom till fullo integreras i maskinstyrningen/människa-maskin-gränssnittet för att få komplett processtransparens.
<
Marknader:• Anläggningsutrustning
• Underhållningsautomatisering
• Timmer och trä
• Marint (inte militärt)
• Materialhanteringsutrustning
• Diverse transport (inte flyg)
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse tillverkning
• Diverse bearbetning
• Formning
• Olja och gas
• Plastbearbetning
• Primär förädling/bearbetning av metall
• Järnväg
• Gummi- och däckbearbetning
• Bearbetning av ledningar och kablar
Egenskaper/fördelar:• Deplacement-, tryck- och effektstyrning (vridmoment) för alla PVplus-pumpar
• Certifierat och beprövat PROFINET-gränssnitt för programmerbart styrsystem/överlagring av maskinstyrning
• Enkel att styra, övervaka och parametrisera via PROFINET-gränssnittet
• Snabb och enkel integrering i programmerbara styrsystem med funktionsblock online för in-och utmatning och parametrisering
• Snabb och enkel montering med tryckkontakter
• Funktion för nätverksbyte med två RJ45-gränssnitt
Applikationer:• Pressar/maskiner för materialformning
• Skrotsaxar
• Marina lyftanordningar
• Marina vinschar och kranar
• Marint, diesel
• Lutningsstyrning av vindturbiner
• Staplingsutrustning
• Underhållsmaskiner för järnväg
• Provriggar och hydraulaggregat/integrerade system
Om du vill ha mer utförlig teknisk information om PQDXXA-PROFINET-Z10-styrmodulen kan du hämta de senaste dokumenten och programmen under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för att få hjälp.