PVplus Control Module - PQDXXA-Z10 | Product Series

Filtrera efter

    Inga filter har valts

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.


LOADING IMAGES
PVplus Control Module - PQDXXA-Z10

PVplus Control Module - PQDXXA-Z10

Med pumpstyrningsmodulen PQDXXA-Z10 för alla PVplus-ramstorlekar kan hydraulsystemet styra deplacement, tryck och effekt (moment) med ett utmärkt och exakt dynamiskt resultat.

Tekniska specifikationer

  • Teknologi: Hydraulics
  • För användning med: PVplus Piston Pump
Safety Warning

Fullständig produktbeskrivning

Med Parker PQDXXA-Z10-pumpstyrningsmodul (PCM) för PVplus-kolvpumpen kan hydraulsystemet styra deplacement, tryck och effekt (moment) med ett utmärkt och exakt dynamiskt resultat.

Marknader:
• Anläggningsutrustning
• Underhållningsautomatisering
• Timmer och trä
• Marint (inte militärt)
• Materialhanteringsutrustning
• Diverse transport (inte flyg)
• Diverse industriella tillämpningar
• Diverse tillverkning
• Diverse bearbetning
• Formning
• Olja och gas
• Plastbearbetning
• Primär förädling/bearbetning av metall
• Järnväg
• Gummi- och däckbearbetning
• Bearbetning av ledningar och kablar

Egenskaper/fördelar:
• Deplacement-, tryck- och effektstyrning (vridmoment) för alla PVplus-pumpar
• Enkel att styra, bevaka och parametrisera med hjälp av den kostnadsfria GUI-programvaran ProPVplus
• Standardanslutning från datorn till modulen med USB-A till USB-B
• Snabb och enkel drifttagning samt uppstart med fördefinierade parameteruppsättningar
• Enkel felanalys
• Praktisk styrningsinställning tack vare onlineövervakning av PID-åtgärder
• Alla inställningar (ramper, MIN/MAX, styrparametrar) kan sparas digitalt och anropas från en dator för att kopiera inställningar till andra moduler

Applikationer:
• Pressar/maskiner för materialformning
• Skrotsaxar
• Marina lyftanordningar
• Marina vinschar och kranar
• Marint, diesel
• Lutningsstyrning av vindturbiner
• Staplingsutrustning
• Underhållsmaskiner för järnväg
• Provriggar och hydraulaggregat/integrerade system

Om du vill ha mer utförlig teknisk information om PQDXXA-Z10-styrmodulen kan du hämta de senaste dokumenten och programmen under Produktsupport och/eller kontakta en lokal Parker-återförsäljare för att få hjälp.

Relaterade dokument

×
Produkter
PQDXXA-Z10

A20641
687925