1D943-4-4 - Crimp Style Hydraulic Hose Fitting - 43 Series Fittings | Sverige

Crimp Style Hydraulic Hose Fitting - 43 Series Fittings | #1D943-4-4

Click to View CAD Model
1D943-4-4

Crimp Style Hydraulic Hose Fitting - 43 Series Fittings | #1D943-4-4

Parkers bästsäljare, 43-seriens hydraulkopplingar av krimptyp, är ett komplett sortiment av kostnadseffektiva, permanenta kopplingar av krimptyp för hydraulslangar som används tillsammans med utbudet av Parkrimp-pressmaskiner.


Tekniska specifikationer

  • Konstruktionens material: Steel
  • Produkt, stil: Male BSP Parallel Pipe - Rigid (60° Cone)
  • Form: Straight
  • Portanslutning: 1/4"
  • Sexkantstyp: Metric
  • Hose I.D. (size): -4
  • Friskrivning från ansvar: Användaren är, genom egna analyser och tester, ensam ansvarig för det slutgiltiga valet av system och komponenter och för att alla krav vad avser tillämpningens prestanda, hållbarhet, underhåll, säkerhet och varningar uppfylls. U-
  • Slang, invändig diameter: -4 (Size), 1/4 inch
  • Portstorlek: 1/4 inch
  • Anslutningsstorlek: n/a
  • Flänsstorlek: Ej tillämpligt
  • Produkt, stil: BSP-parallellrör, hane – styv – (60°-kona)
  • Form: Rak
  • Konstruktionens material: Stål
  • Banjoanslutning, diameter: Ej tillämpligt
  • Sexkantsmutter, storlek: Ej tillämpligt
  • Stödsexkant, storlek: Ej tillämpligt
Safety Warning

Artikelinformation

Hydraulslangkopplingarna i 43-serien från Parker Hannifin är kända för enkel montering, det breda urvalet av olika former och ändavslutningar, slangkompatibilitet och omfattande användning på olika marknader. Det här kostnadseffektiva sortimentet av permanenta hydraulkopplingar av krimptyp är avsett att användas med Parkcrimp-pressmaskiner för att ge "bite-the-wire"-tätning och kvarhållningskraft. Vid användning tillsammans med Parkers No-Skive-slangar kan kopplingar i 43-serien monteras utan att ta bort det yttre slangskyddet, vilket eliminerar slangfel i förtid som orsakas av för lång eller för kort spaltning.

43-seriens kopplingar är konstruerade i ett stycke med en plätering som är fri från sexvärt krom och är kompatibla med petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor samt med fosfat-esterbaserade hydraulvätskor. Tillämpningarna omfattar hydraulisk industristandard, konstant arbetstryck, hög temperatur, låg temperatur, sugning och retur. 43-serien som finns i storlekar frän ¼ tum till 2 tum med en mängd olika ändavslutningar, erbjuds i mer än 2 500 konfigurationer och är tillgängliga över hela världen. För kraftigt frätande tillämpningar är kopplingarna i 43-serien också tillgängliga i rostfritt stål.

Marknader:
• Transport
• Vägfordon och bussar
• Militärt
• Entreprenad
• Jordbruk
• Mark- och byggnadsunderhåll
• Skogsbruk
• Järnväg
• Serviceutrustning
• Personallyftutrustning
• Maskinverktyg
• Service för oljefält
• Avfall och sopor
• Materialhantering
• Marint
• Gatu- och vägunderhåll
• Markutrustning
• Industri
• Gruvdrift

Egenskaper/fördelar:
• Enkel tryckkraft
• Brittisk INSEX
• Rostfritt stål som tillval
• Stort antal slutkonfigurationer
• En sammanhållen del minskar på komplexiteten och läckagevägar
• No-Skive-tekniken tillhandahåller enkla, effektiva och säkra produktionsprocesser

Applikationer:
• Petroleumbaserade hydraulvätskor och smörjoljor
• Fosfat-esterbaserade hydraulvätskor

Lämpliga slangar:
• 301LT
• 302
• 304
• 351TC, 351ST
• 387/TC/ST (endast -4 till -20)
• 422
• 424
• 426
• 431
• 436
• 451TC, 451ST
• 471TC, 471ST
• 472TC
• 482TC, 482ST
• 487/TC/ST (endast -4 till -16)
• 722/TC/ST
• 787/TC/ST (endast -4 och -6)
• 797/TC/ST (endast -4 och -6)
• 881
• GST II-serien 7092

Läs mer Visa mindre

CAD-ritningar + filer


Relaterade dokument

×

Kvantitet
Begär offert

Objektet har lagts till i kundvagnen för offerter GÅ TILL KUNDVAGN FÖR OFFERTER

x

OK

x

Hitta en distributör

Köp här

Lokal kontakt

Parker Hannifin AB

Sales Company Sweden

Almenäsvägen 20

501 78 Borås

Sweden

Telefon

0046 8 5979 5000

Skaffa ditt Parker-konto idag!

Skapa ett konto där du kan hantera allt som rör Parker, från dina köppreferenser till åtkomsten till din app.

A20641
687583