真鍮圧縮継手 | #62C-5


LOADING IMAGES
62C-5
Click to View CAD Model

真鍮圧縮継手 | #62C-5

5/16" Union


Technical Specifications

  • Configuration: Tube to Tube
  • Connection 1 Size: 5/16"
  • Connection 1 Type: Compression
  • Connection 2 Type: Compression
  • Connection 2 Size: 5/16"
  • Body Material: Brass, Forged
  • Shape: Union
  • Maximum Operating Pressure: 82.7 bar, 1200 psi, 20 bar, 300 psi
  • Body Material: Brass
  • Tube Material: Copper, Aluminum, Thermoplastic
  • Nut Material: Brass
  • Sleeve Material: Brass, Acetal
  • Weight: na
  • Media: Water, air, inert and non-combustible gasses
  • Specifications Met: SAE J-512, na
  • Maximum Operating Temperature: 250 °F, 121 °C
  • Minimum Operating Temperature: -65 °F, -54 °C
  • Quantity per Box: na
  • Application: Compressors, Machine Tools, Engine, Pumps, Purification

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Item Information

パーカーの圧縮継手は、経済的で、押し出し式と 鍛造式の双方があります。これらの圧縮継手は、フレアリング、はんだ付け、チューブ加工、特殊工具などを必要としません。圧縮継手は、ジョイントの健全性を損なうことなく分解し、組立直すことができるため、メンテナンスを目的とする分解または部分的除去を要する取付の際に特に便利です。圧縮継手は、特にはんだ付け点火棒などの熱源が禁じられている場合にも使用することができます。
銅、アルミニウム及び以下のパーカー・パーフレックス・事業部チューブ材料と一緒に使用します。

• ポリエチレン
• ナイロン
•ポリプロピレン

市場:
• 工業
•梱包
•空気圧系統
• 印刷
•コンプレッサ
• 船舶

特徴/利点:

• すべて真鍮製
• 経済的
• 耐振性のロング・ナット
•可燃性液体に関するULリスト収載
• SAE J-512の要件に適合
• 熱可塑性配管材料と一緒に使用するアセタールスリーブ

用途:
• 空気配管
• 潤滑剤配管
•冷却管
•流体移送
• 送水管
• 自動車関連工程

ご要望に応じたカスタム仕様やサイズが可能です。詳しくは、 (269) 692-6555 又は fscsales@parker.comにて、パーカー流体システム・コネクタ・事業部(Parker Fluid System Connectors Division)にご相談ください。

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Phone

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687547