Créez votre compte Parker aujourd'hui !
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.
Les outils de découpe et de cintrage Parker permettent une découpe soignée et rapide des tubes aux bons angles.
| Literature and Reference Materials |
|---|
| CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings |
| Produits | Type |
|---|---|
| AV06/42KPLX | Outil coupe-tube sans scie |
| AV06/4208X | Jeu de guides de rechange pour dispositif de coupe des tubes |
| BAV06/12KPLX | Dispositif de cintrage de tubes et de coupe pour diamètre ext. du tube 6-12 mm |
| BAV06/1206X | Jeu de guides de rechange pour BAV06/12KPLX |
| BAV06/1209X | Galet de cintr. 6/8 mm pour BAV06/12KPLX |
| BAV06/1210X | Galet de cintr. 10 mm |
| BAV06/1211X | Galet de cintr. 12 mm |
| BAV06/1207X | Boulon de cintr. |
| BAV06/1220KPLX | Levier complet pour BAV06/12KPLX |
| BV06/18KPLX | Dispositif de cintrage de tubes comprenant 6 galets de cintrage pour tube de 6 à 18 mm et levier de cintrage |
| BV20/25KPLX | Dispositif de cintrage de tube comprenant 3 segments de cintrage pour diamètre ext. de tubes de 20 à 25 mm avec levier de cintrage, sans rallonge de tube |
| BV06/1812X | Galet de cintr. 6/8 mm pour BAV06/18KPLX |
| BV06/1803X | Galet de cintr. 10/12 mm |
| BV06/1804X | Galet de cintr. 14 mm |
| BV06/1805X | Galet de cintr. 15 mm |
| BV20/2501X | Segment-cintr. 20 mm |
| BV20/2502X | Segment-cintr. 22 mm |
| BV20/2503X | Segment-cintr. 25 mm |
| BV06/1802X | Galet fixe |
| BV06/1808KPLX | Levier de cintr. Complet pour BV06/18KPLX |
| BV20/2505X | Crochet de support |
| BV20/2506KPLX | Levier de cintr. Complet pour BV20/25KPLX |
| BV20/2510X | Tube de rallonge |
| WZK1KOMPLX | BV6/18 outil de cintrage de tubes |
| WZK2KOMPLX | BV6/18 outil de cintrage, AV6/42 dispositif de coupe de tubes, scie à métaux, lime et outil d'ébavurage, casier pour les cônes de montage VOMO et les calibres de conicité KONU |