Machines de montage pour EO/EO-2 et Triple-Lok | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

D.E. tube (mm)

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Machines de montage pour EO/EO-2 et Triple-Lok

Machines de montage pour EO/EO-2 et Triple-Lok

Les machines EOMAT s'adaptent aux raccords EO-2, EO PSR/DPR et sont conformes aux normes Triple Lok®. Le montage s'effectue avec précision et répétabilité, même lorsque la configuration du site de construction complique les conditions de travail.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Machine d'assemblage portable pour raccords EO-2 et bague progressives, EOMAT ECO autocollant indiquant les pressions, Machine de présertissage et d'évasement, EOMAT UNI kit de bague de coupe pour PSR/DPR/EO-2, EOMAT UNI accessoire d'évasement à 37°
  • Diamètre extérieur du tube : na, 04-22, 04-42 mm
  • Taille : 6 to 42 mm
  • Matériau du tube : Steel, Stainless Steel
Safety Warning

Description complète du produit

Les machines EOMAT sont conçues pour s’adapter aux raccords EO-2, EO PSR/DPR et sont conformes aux normes Triple Lok®. Le montage est effectué avec de grandes précision et répétabilité.
Toutes les machines sont conçues pour permettre une utilisation fiable en atelier, même lorsque la configuration du site de construction complique les conditions de travail. La manipulation des outils et le fonctionnement de la machine sont simples. Les machines EOMAT sont disponibles :

EOMAT ECO
Méthode de montage :
EO-2 : Avec régulateur de pression
D/DPR/PSR : Avec régulateur de pression
Spécifications des tubes :
Matériau : acier, acier inoxydable
Diamètre extérieur : 6 - 42 mm
Coude minimum : 75 mm
Épaisseur de mur : Pas de limitation
EO-2/PSR/DPR, Triple-Lok® : non applicable

Réglages de fonctionnement :
Ajustement manuel de la pression, conformément au tableau de sélection.
Fonction de : type de montage, dimension et matériau des tubes

Contrôle des procédés : Manomètre
Détection des erreurs : non
Fonction mémoire : non
Contrôle de la température de l’huile : non
Commutateur à pied : non disponible
Performance : Monophasé, 230 V.

Durée globale du cycle (en s.) :
EO-2 : 20
DPR/PSR : 25
Quantité de production économique : max. 50 montages par jour
Fonctionnement continu : 50 %
Poids : environ 30 kg

EOMAT UNI
Méthode de montage :
EO-2 : Avec régulateur de pression
D/DPR/PSR : Avec régulateur de pression
Évasement traditionnel à 37°

Spécifications des tubes :
Matériau : acier, acier inoxydable
Diamètre extérieur : 6 - 42 mm
Coude minimum : 65 mm

Épaisseur de mur : Pas de limitation
EO-2/PSR/DPR/Triple-Lok® : 6×1 à 38×4 ou 42×3 mm
(D.E du tube × épaisseur du mur)

Réglages de fonctionnement :
Réglage manuel de la pression, conformément au tableau de sélection
Fonction de : Type de montage, dimensions et matériau des tubes

Contrôle des procédés : Manomètre

Détection des erreurs : non
Fonction mémoire : non
Contrôle de la température de l’huile : non
Commutateur à pied : non disponible
Performance : Monophasé, 230 V.

Durée globale du cycle (en s.) :
EO-2 : 12
DPR/PSR : 15
Évasement 37° : 15
Quantité de production économique : max. 300 montages par jour
Fonctionnement continu : 80 %
Poids : environ 66 kg

EOMAT PRO
Méthode de montage :
EO-2 : Avec régulateur de pression
D/DPR/PSR : Avec contrôle de course

Spécifications des tubes :
Matériau : acier, acier inoxydable, cuivre, nylon
Diamètre extérieur :
PRO22/PRO42 : 4 - 22 pouces (4 - 42 mm)
Coude minimum :
PRO22/PRO42 : environ 35/70 mm

Épaisseur de mur : Pas de limitation

Réglages de fonctionnement :
Détection des outils et ajustement automatique
Le contrôle manuel de la pression est possible

Contrôle des procédés : Contrôleur logique programmable avec affichage

Détection des erreurs :
Témoin lumineux d’avertissement et affichage de messages, si le procédé de montage n’est pas respecté

Fonction mémoire : Options de mémoire pour application personnalisée
sur la puce transpondeur MOK

Contrôle de la température de l’huile : Témoin d'avertissement et affichage de message
Commutateur à pied : Tensions
Performance : 400 V, 50 Hz, triphasé

Durée globale du cycle (en s.) :
EO-2 :
PRO22 / Pro42 : environ 8 à 10 secondes
DPR/PSR :
PRO22 / Pro42 : environ 10 à 12 secondes
Évasement 37° : -
Quantité de production économique : 100 montages ou plus par jour
Fonctionnement continu : 100 %
Poids : environ 90 kg

Marchés :
• Industrie automobile
• Défense
• Énergie
• Environnement
• Industrie
• Infrastructures
• Machines-outils
• Gestion des matériaux
• Systèmes mobiles
• Pétrole et gaz
• Production d'énergie
• Transport
Applications :
• EOMAT ECO : machine portable destinés aux réparations et ateliers
• EOMAT UNI : machine de montage universelle pour atelier
• EOMAT PRO : production commerciale rentable

Caractéristiques/avantages :
• Universelle : Le montage des raccords EO-2, EO PSR/DPR et des évasements à 37° pour Triple-Lok® est possible avec une seule machine.
• Efficace : Grâce à une durée de cycle de seulement 12 à 15 secondes, la machine EOMAT
permet de gagner beaucoup de temps sur le montage et d'épargner des efforts. Le retour sur investissement est rapide.
• Sûre : Un pré-montage adapté réduit les risques de fuites au niveau des raccords ou de dangereuse explosion des tubes.

Documents annexes

Product Demos & Tutorials
EO-2 Animation
EO-PSR Animation
Contact & Support Information
Brand--Title --12121
×
Produits Type D.E. tube (mm)
EOMATECO230V Machine d'assemblage portable pour raccords EO-2 et bague progressives na
EOMATECO/CHART EOMAT ECO autocollant indiquant les pressions na
EOMATUNI230V Machine de présertissage et d'évasement na
EOMATSCHNEIDRX EOMAT UNI kit de bague de coupe pour PSR/DPR/EO-2 na
EOMATBOERDELBX EOMAT UNI accessoire d'évasement à 37° pour Triple-Lok, y compris la broche d'évasement na
EOMAT/CLIP EOMAT UNI goupille pour MOK na
EOMAT/FLAREPIN EOMAT UNI poinçon d'évasement à 37° na
EOMAT/0212500 EOMAT UNI joint torique pour poinçon d'évasement na
EOMAT/0213800 EOMAT UNI butée du tube kit d'évasement à 37° na
EOMAT/0213500 EOMAT UNI ressort pour accessoire d'évasement na
EOMATPRO22400V Machine d'assemblage économique pour raccords vissés EO-2 et à bague progressive 04-22
EOMATPRO42400V Machine d'assemblage économique pour raccords vissés EO-2 et à bague progressive 04-42
FOOTSWITCHSAFETYKIT EOMAT PRO interrupteur au pied na
EOMATPRO/CLIP EOMAT PRO fixation pour MOK na
EOMATPRO/KEY EOMAT PRO clé de rechange pour sélecteur na

687PDC
687614