Outils de découpe et de cintrage | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Type

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Outils de découpe et de cintrage

Outils de découpe et de cintrage

Les outils de découpe et de cintrage Parker permettent une découpe soignée et rapide des tubes aux bons angles.

Caractéristiques techniques

  • Type de produit : Outil coupe-tube sans scie, eu de guides de rechange pour dispositif de coupe des tubes, Dispositif de cintrage de tubes et de coupe pour diamètre ext. du tube 6-12 mm , Jeu de guides de rechange pour BAV06/12KPLX, Galet de cintr. 6/8 mm pour BAV06/12KPLX, Galet de cintr. 10 mm, Galet de cintr. 12 mm, Boulon de cintr., Levier complet pour BAV06/12KPLX, Dispositif de cintrage de tubes comprenant 6 galets de cintrage pour tube de 6 à 18 mm et levier de cintrage, Dispositif de cintrage de tube comprenant 3 segments de cintrage pour diamètre ext. de tubes de 20 à 25 mm avec levier de cintrage, sans rallonge de tube, Galet de cintr. 6/8 mm pour BAV06/18KPLX, Galet de cintr. 10/12 mm, Galet de cintr. 14 mm, Galet de cintr. 15 mm, Galet de cintr. 16 mm, Galet de cintr. 18 mm, Segment-cintr. 20 mm, Segment-cintr. 22 mm, Segment-cintr. 25 mm, Galet fixe, Levier de cintr. Complet pour BV06/18KPLX, Crochet de support, Levier de cintr. Complet pour BV020/25KPLX, Tube de rallonge, Tube d'ébavurage, Lames de remplacement pour tube d'ébavurage, BV6/18 outil de cintrage de tubes, BV6/18 outil de cintrage, AV6/42 dispositif de coupe de tubes, scie à métaux, lime et outil d'ébavurage, casier pour les cônes de montage VOMO et les calibres de conicité KONU
  • Taille : 6 to 42 mm
  • Matériau du tube : Steel, Stainless Steel

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Description complète du produit

Les outils de découpe et de cintrage Parker permettent une découpe soignée et rapide des tubes aux bons angles. Les guides durcis permettent des découpes exactes. Pour le meilleur résultat, il est conseillé d’utiliser des lames de scie plus longues qui coupent dans les deux sens. Pour la découpe, l’outil AV 6/42 peut être utilisé dans un étau ou simplement serré au tube. Cet outil, qui pèse 0,7 kg, peut être utilisé pour des tubes de diamètres extérieurs compris entre 6 et 42 mm.
Marchés pour le dispositif HVM-B :
• Ateliers

Applications :
• Adapté pour les applications hydrauliques générales.

Caractéristiques/avantages :
• Coupe à l’équerre – une préparation exacte des tubes limite considérablement les fuites provoquées par les défauts de montage.
• Serrage périphérique – le tube n’est pas déformé par le serrage.
• Pas d'étau nécessaire – En atelier, il suffit de serrer l'outil AV 6/42 au tube, et il n’est pas nécessaire d’utiliser un étau ou un autre dispositif de serrage.
• Guides remplaçables – les guides usés peuvent facilement être remplacés, pour des coupes toujours soignées.
• Légèreté – avec seulement 0,7 kg, le AV 6/42 se loge dans la caisse à outil de l’installateur

Documents annexes

Literature and Reference Materials
CAT-4100-UK - Industrial Tube Fittings
×
Produits Type
AV06/42KPLX Outil coupe-tube sans scie
AV06/4208X Jeu de guides de rechange pour dispositif de coupe des tubes
BAV06/12KPLX Dispositif de cintrage de tubes et de coupe pour diamètre ext. du tube 6-12 mm
BAV06/1206X Jeu de guides de rechange pour BAV06/12KPLX
BAV06/1209X Galet de cintr. 6/8 mm pour BAV06/12KPLX
BAV06/1210X Galet de cintr. 10 mm
BAV06/1211X Galet de cintr. 12 mm
BAV06/1207X Boulon de cintr.
BAV06/1220KPLX Levier complet pour BAV06/12KPLX
BV06/18KPLX Dispositif de cintrage de tubes comprenant 6 galets de cintrage pour tube de 6 à 18 mm et levier de cintrage
BV20/25KPLX Dispositif de cintrage de tube comprenant 3 segments de cintrage pour diamètre ext. de tubes de 20 à 25 mm avec levier de cintrage, sans rallonge de tube
BV06/1812X Galet de cintr. 6/8 mm pour BAV06/18KPLX
BV06/1803X Galet de cintr. 10/12 mm
BV06/1804X Galet de cintr. 14 mm
BV06/1805X Galet de cintr. 15 mm
BV20/2501X Segment-cintr. 20 mm
BV20/2502X Segment-cintr. 22 mm
BV20/2503X Segment-cintr. 25 mm
BV06/1802X Galet fixe
BV06/1808KPLX Levier de cintr. Complet pour BV06/18KPLX
BV20/2505X Crochet de support
BV20/2506KPLX Levier de cintr. Complet pour BV20/25KPLX
BV20/2510X Tube de rallonge
WZK1KOMPLX BV6/18 outil de cintrage de tubes
WZK2KOMPLX BV6/18 outil de cintrage, AV6/42 dispositif de coupe de tubes, scie à métaux, lime et outil d'ébavurage, casier pour les cônes de montage VOMO et les calibres de conicité KONU

687PDC
687614