Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] | Série de produits

Filtrer par

    Aucun filtre slectionn

Puissance nominale de sortie en kW (cycle normal)

Filtre EMC inclus

Créez votre compte Parker aujourd'hui !

Créez un compte pour gérer tout ce que vous faites avec Parker, de vos préférences shopping à votre accès aux applications.


LOADING IMAGES
Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet] Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet]

Variateurs de fréquence AC, kW - Série AC30 [variateur complet]

Le variateur de vitesse AC30 fournit aux utilisateurs des niveaux exceptionnels de contrôle pour les applications industrielles simples en boucle ouverte jusqu'à 132 kW. Une gamme d'options d'E/S et de communications sont disponibles séparément.

Caractéristiques techniques

  • Marque : Parker
  • Type de produit : Variateur CA
  • Type d'axe d'entraînement : Technologie mono axe
  • Série de produits : AC30
  • Tension d'entrée : 3*380-480VAC VAC
  • Puissance de sortie : 1,1 - 132 kW
  • Type de moteur compatible : Servomoteur Brushless<br>Servo Sans Cadre<br>Asynchrone<br>Broche<br>PMAC, Frameless Servo, Induction, Spindle, Permanent Magnet AC (PMAC)
  • Dispositif de retour d'information compatible : Résolveur<br>Codeur incrémental, Incremental Encoder
  • Modes de commande : U/F<br>Vectoriel Sans Capteur<br>Contrôle de vitesse des moteurs à aimants permanents, Sensorless Vector, Speed Control of Permanent Magnet Motor
  • Interface de communication : RS485 / Modbus RTU<br>CANopen<br>Ethernet TCP/IP<br>EtherCAT<br>Profibus<br>Profinet, CANopen, Ethernet/IP, EtherCAT, Profibus, Profinet
  • Température de service : 0-40 °C Normal Duty / 0-45 °C Heavy Duty / derate up to max 50 °C, 0 to 45 °C Heavy Duty (derate up to 50°C max.), 32-104F Service Normal / 32-113F Service Intensif (déclassement jusqu’à 122F max) °F, 32 to 113 °F Heavy Duty (derate up to 122°F max.)
  • Altitude de service : Jusqu’à 1000m ASL (déclassement > 1000m)
  • Valeur nominale de surcharge : Service Intensif (Couple Constant) : 150% pendant 60s / 180% pendant 3s<br>Service Normal (Couple Variable) : 110% pendant 60s / 180% (HD FLC) pendant 3s %, Normal Duty Rating (Variable Torque) : 110% for 60s / 180% of HD FLC. for 3s %
  • Spécifications respectées : CE (CEM & LVD)<br>Homologué UL<br>Homologué cUL<br>Conformité RoHS<br>Catégorie de surtension III<br>Degré de pollution II<br>Degré de pollution III<br>DNV Marine Certification (0.75 to 75kW), UL Listed, cUL Listed, RoHS Compliance, Overvoltage Category III, Pollution Degree II, Pollution Degree III, DNV Marine Certification (0.75 to 75kW)
Safety Warning

Description complète du produit

Le variateur industriel AC30V a été développé pour fournir aux utilisateurs des niveaux exceptionnels de contrôle pour les pompes, ventilateurs et les applications courantes. Sa conception flexible et hautement modulaire permet un large choix de communications et de modules d' E/S pour répondre facilement au besoin. L'AC30V a été conçu avec simplicité, mais sans compromettre ses fonctionnalités. Des macros intégrées pour une gamme d'applications et de fonctionnalités automate permettent aux utilisateurs de créer des contrôles sophistiqués qui auraient nécessité auparavant un automate séparé. Conçu pour un fonctionnement dans des environnements exigeants en classe 3C3 et 3C4 pour l'hydrogène Sulfuré (H2S) en standard (testé à 25 ppm pour 1200 heures), des températures allant jusqu'à 50 °C avec des filtres intégrés C2 1er environnement en option et des inductances DC pour réduire les harmoniques. L'AC30V est également conforme à la norme de limitation des substances dangereuses RoHS selon la directive CE 2011/65/UE. Note: AC30 power stacks and interchangeable control modules are available as separate componenets, offering advanced levels of automation control and greater design flexibility - see the "AC30 Series [Power Modules]" and "AC30 Series [Control Modules]" pages in the recommended products section for more details.

Caractéristiques:
  - Flexibilité
    • Adapté au pilotage des moteurs asynchrones et moteurs à aimants permanents (PMAC)
    • Ethernet TCP/IP en standard
    • Options E/S d'extension
    • Supporte les bus de terrains communs
    • Montage traversant ou sur châssis

  - Simplicité
    • Outil de configuration variateur rapide PDQ (Parker Drive Quicktool)
    • Console graphique multilingue
    • Assistants de démarrage rapide
    • Cache-bornes amovibles avec variateur in situ

  - Fiabilité
    • Revêtement conforme pour la protection en environnement difficile en standard
    • Borniers avec bornes à ressort
    • Refroidissement de l'alimentation puissance isolé avec ventilateur amovible


Conçu pour vous permettre de contrôler vos économies d'énergie:
L'AC30V est livré avec un ensemble de fonctionnalités conçues pour simplifier le contrôle des pompes et ventilateurs. En plus du mode installation rapide, des macros dédiées pompes et ventilateurs, il existe un certain nombre d'autres fonctionnalités dédiées aux économies d'énergie pour les pompes et ventilateurs, tels que :

• Détection automatique de rupture de courroie : Le suivi interactif des conditions de fonctionnement d'un ventilateur permet à l'AC30V de détecter une rupture de la courroie de transmission entre le ventilateur et le moteur, arrêter le moteur et indiquer une alarme.

• Rattraper une charge en rotation - "reprise à la volée" : L'algorithme de contrôle ventilateur permet à l'AC30V de détecter si un ventilateur est en roue libre et de reprendre le contrôle de celui-ci avant de retourner à la vitesse demandée.

• Contrôle PID : Plusieurs boucles de contrôle PID peuvent être programmées pour contrôler des variables process et régler la vitesse du moteur pour obtenir la valeur de consigne souhaitée.

• Profils de pompes intelligents : Nos algorithmes avancés intelligents de commande de pompe surveillent la charge moteur et fournit aux utilisateurs un certain nombre de fonctionnalités conçues spécifiquement pour les applications de commande de pompe, tels que :
   - Protection de la pompe contre le manque d'eau
   - Détection de débit (faible et absence de débit)
   - Détection de pompe bloquée

• Services essentiels (mode incendie) : Sélectionné via l'entrée numérique, le mode incendie entraîne le fonctionnement du variateur en continu à la vitesse maximale programmée en ignorant tous les autres signaux de commande et les conditions d'alarme.

• Optimisation énergétique : Dans des conditions à vitesse constante, les formes d'onde de puissance du moteur sont optimisées pour réduire la consommation d'énergie sans compromettre les performances du moteur.

• Saut de fréquences : Jusqu'à 4 bandes de fréquence et de vitesse peuvent être programmées dans l'AC30V pour permettre d'éviter des points de résonance sur le ventilateur, ce qui réduit les vibrations, le bruit et l'usure.

• Fonction programmateur : 10 évênements marche/arrêt par jour peuvent être programmés avec différentes vitesses de fonctionnement sur une période de 7 jours. Cette fonction nécessite l'option module Horloge temps réel (RTC), idéal pour les applications où des périodes de fonctionnement peuvent être programmées, comme dans un environnement de production.

• Temporisateurs de process : Plusieurs temporisateurs peuvent être programmés pour générer des alertes textes sur le clavier du variateur pour coïncider avec les périodes de maintenance.


Logiciel Parker Drive Quicktool (PDQ):
PDQ est le logiciel de programmation, visualisation et de diagnostic pour la série de variateurs de vitesse AC30V. La communication entre un variateur et le PC se fait via le port Ethernet en haut du variateur. Le logiciel détecte automatiquement tous les AC30V connectés au réseau Ethernet. Un certain nombre d'assistants guident les utilisateurs à travers tous les aspects de l'utilisation du logiciel :
- Les assistants de configuration guident l'utilisateur à chaque étape de la mise en service d'un nouveau variateur ou de la reconfiguration d'un variateur existant; de la sélection d'un moteur dans la base de données, ou entrer des données spécifiques moteur, en passant par la configuration de macros ou de commande logique en fonction de votre application spécifique.
- Les assistants pour le réglage permettent aux techniciens de contrôler et d'ajuster les paramètres du variateur soit dans un environnement simple prédéfini ou dans un mode avancé qui permet d'accéder à tous les paramètres du variateur.


Standards:
Les variateurs de la série AC30 sont conformes aux normes suivantes lorsqu'ils sont installés en conformité avec le manuel produit correspondant:
• Catégorie de surtension :  Catégorie de surtension III (chiffre définissant un niveau de tenue aux impulsions)
•  Degré de pollution :
  - Degré de pollution II (pollution non-conductive, sauf pour de la condensation temporaire) pour électronique de contrôle
  - Degré de pollution III (donnée air sale) pour montage traversant sur panneau
•  Amérique du Nord/Canada :  Conforme aux exigences de la norme UL508C et CSA22.2 #14 comme variateur de type ouvert
•  Europe :  Ce produit est conforme à la directive basse tension 2006/95/EC
•  Compatibilité CEM :  Marquage CE conformément à la norme 2004/108/EC (Directive CEM)
•  Conformité RoHS :  Conforme à la norme de limitation des substances dangereuses RoHS selon la directive CE 2011/65/UE

Spécifications Techniques:
Alimentation:
Modèles Triphasés (1.1 ... 132kW)
  380-480VAC ±10%, 45-65 Hz

Courant de fuite à la terre:
  >10 mA (tous les modèles)

Facteur de puissance:
  0.94

Ambiance:
  0-40°C Service Normal / 0-45°C Service Intensif  / déclassement jusqu'à 50°C max
  1000 m ASL. Déclasser le courant de sortie de 1 % par 100 m jusqu'à un maximum de 2000 m

Classe de protection produit:
  IP20 - surfaces restantes (Europe)
  UL (c-UL) de type ouvert (Amérique du Nord/Canada)
  [montage en armoire] : IP20 UL (c-UL) de type ouvert (Amérique du Nord/Canada)
  [montage traversant] : IP20 UL (c-UL) de type ouvert (Amérique du Nord/Canada)

Surcharge:
  Service Intensif : 150% pendant 60s - 180% pendant 3s
  Service Normal : 110% pendant 60s - 180% (HD FLC) pendant 3s

Fréquence de découpage:
  maximum 4 kHz jusqu'à un maximum de 12 kHz - un déclassement peut s'appliquer

Fréquences de sortie:
  0...500 Hz à 4 kHz Fréquence de découpage
  0...1000 Hz à 8 kHz Fréquence de découpage
  0...1500 Hz à 12 kHz Fréquence de découpage

Humidité de fonctionnement:
  85 % d'humidité relative maximum à 40 °C sans condensation

Ambiance:
  Ininflammable, non corrosif et sans poussière

Conditions climatiques:
  Class 3k3, comme défini dans l'EN60721-3-3

Substances chimiquement actives:
  Pour le produit standard, conformément à l'EN60271-3-3 :
  • Les deux classes 3C3 et 3C4 pour l'hydrogène sulfuré (H2S) à une concentration de 25 ppm pour 1200 heures
  • Les deux classes 3C1 (rural) et 3C2 (urbain) pour les neuf substances définies dans le tableau 4

Vibration en fonctionnement:
  Test Fc de l'EN60068-2-6
   10 Hz<=f<=57 Hz sinusoidal, amplitude 0,075 mm
   57 Hz<=F<=150 Hz sinusoidal 1g
   Balayage de 10 cycles par axe sur chacun des trois axes perpendiculaires

Documents annexes

Téléchargements de logiciels
Software Download Page
×
Produits Puissance nominale de sortie en kW (cycle normal) Filtre EMC inclus
31V-4D0004-BN-2S-0000 1.1 Non
31V-4D0004-BF-2S-0000 1.1 Catégorie C2
31V-4D0006-BF-2S-0000 2.2 Catégorie C2
31V-4D0010-BN-2S-0000 4 Non
31V-4D0010-BF-2S-0000 4 Catégorie C2
31V-4D0010-BE-2S-0000 4 Catégorie C3
31V-4D0012-BN-2S-0000 5.5 Non
31V-4D0012-BF-2S-0000 5.5 Catégorie C2
31V-4D0012-BE-2S-0000 5.5 Catégorie C3
31V-4E0016-BN-2S-0000 7.5 Non
31V-4E0016-BF-2S-0000 7.5 Catégorie C2
31V-4E0023-BF-2S-0000 11 Catégorie C2
31V-4E0023-BE-2S-0000 11 Catégorie C3
31V-4F0032-BN-2S-0000 15 Non
31V-4F0032-BF-2S-0000 15 Catégorie C2
31V-4F0038-BN-2S-0000 18 Non
31V-4F0038-BF-2S-0000 18 Catégorie C2
31V-4F0038-BE-2S-0000 18 Catégorie C3
31V-4G0045-BN-2S-0000 22 Non
31V-4G0045-BF-2S-0000 22 Catégorie C2
31V-4G0045-BE-2S-0000 22 Catégorie C3
31V-4G0060-BN-2S-0000 30 Non
31V-4G0060-BF-2S-0000 30 Catégorie C2
31V-4G0060-BE-2S-0000 30 Catégorie C3
31V-4G0073-BN-2S-0000 37 Non
31V-4G0073-BF-2S-0000 37 Catégorie C2
31V-4H0087-BN-2S-0000 45 Non
31V-4H0087-BE-2S-0000 45 Catégorie C3
31V-4H0145-BN-2S-0000 75 Non
31V-4H0145-BE-2S-0000 75 Catégorie C3
31V-4J0180-BN-2S-0000 90 Non
31V-4J0180-BE-2S-0000 90 Catégorie C3
31V-4J0205-BN-2S-0000 110 Non
31V-4J0205-BE-2S-0000 110 Catégorie C3
31V-4J0260-BN-2S-0000 132 Non
31V-4J0260-BE-2S-0000 132 Catégorie C3

687PDC
A87859