22-4-8 - Messing Pneumatik Schlauch Barbs für Rohre, Dubl-Barb | Parker NA

Messing Pneumatik Schlauch Barbs für Rohre, Dubl-Barb | #22-4-8

Click to View CAD Model
22-04-2008

Messing Pneumatik Schlauch Barbs für Rohre, Dubl-Barb | #22-4-8

Die Parker Dubl-barb Aufsteck-Schlaucholive ist ein kompaktes Bauteil für eine schnelle, kostengünstige Möglichkeit, Polyethylenschläuche zu verbinden.


Technische Daten

  • Anschluss 1 Rohraussendurchmesser (inch): 1/4
  • Rohr-AD Anschluss 2 (Zoll): 1/2
  • Gewindemass Anschluss 3 (Zoll): na
  • Gewindemass Anschluss 2 (Zoll): na
  • Anschluss 2 Ausführung: Barb
  • Anschluss 1 Ausführung: Barb
  • Anschluß 3 Ausführung: na
  • Ausführung: Tube to Tube
  • Form: Union
  • Minimale Betriebstemperatur: -65 °F, -53 °C
  • Maximale Betriebstemperatur: 90 °F, 32 °C
  • Maximaler Betriebsdruck: 150 psi, 10 bar
  • Rohrmaterial: Polyethylen
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Push-to-Connect-Verschraubung Prestolok PLP aus vernickeltem Messing Verschraubungen von Parker bietet eine einfache Möglichkeit Rohre mit einem Fitting zu verbinden. Prestolok PLP Verschraubungen reduzieren die Montagezeit durch den Wegfall der Hülse und der Mutter die in Standard Kompressions Verschraubungen erforderlich ist. Den Schlauch einfach bis zum Anschlag in die Verschraubung schieben. Zur Demontage betätigen Sie den Druckring und ziehen den Schlauch aus der Verschraubung.<br/>Verwenden Sie mit dem folgenden Parker Legris Schläuche.<br/>• Polyethylen<br/>• Polypropylen<br/>• Polyamid<br/>• Polyurethan<br/>• Polyurethan<br/><br/>Märkte:<br/>• Industrie<br/>• Automobilindustrie<br/>• Halbleiter<br/>• Verpackung<br/>• Robotik<br/>• Klimakontrolle<br/>• Textil<br/>• Vakuum<br/><br/>Merkmale und Vorteile:<br/>• Kompaktes ein Stück passend<br/>• Schwenkt auf allen Außengewindeformen für die Montage an engen Stellen und für die präzise Positionierung<br/>• beschichtet weiß Acryl-Dichtstoff<br/>• NPT, UNF, BSPT, BSPP und metrische Gewinde<br/>• Korrosionsbeständigkeit<br/>• Push-to-Connect für die schnelle Montage und Demontage<br/>• 1/8 " - 1/2 ", 4mm - 14mm<br/><br/>Anwendungen:<br/>• Die Luftleitungen<br/>• Inertgase<br/>• Ölleitungen<br/>• Vakuumleitungen<br/><br/>Technische Spezifikationen:<br/>• Edelstahl-Klemmring<br/>• Nitril-Dichtung<br/>• Messing vernickelt Körper<br/>• Polyacetal Entriegelungsknopf<br/>

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin Corporation

Fluid System Connectors Division

300 Parker Drive

Otsego, MI 49078 USA

UNITED STATES

Telefon

+1 (269) 692-6555

Fax

+1 (269) 694-4614

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687547