ULC-324EP34F-000_PPF - Ultra Low Carryover Gradient Valve | Parker NA

Ultra Low Carryover Gradient Valve | #ULC-324EP34F-000_PPF

Click to View CAD Model
ULC-324EP34F-000

Ultra Low Carryover Gradient Valve | #ULC-324EP34F-000

Miniature Liquid Gradient Valve


Technische Daten

  • Dichtungsmaterial: EPDM
  • Montageoption: 1/4 - 28
  • Ventilkonfiguration: Two Channel (3 Port)
  • Eingangsspannung: 24V
  • Ventiltyp: Normally Closed
  • Nennweite: 0.03" (0.75mm)
  • Elektrischer Anschluss: Latching connectors with 4.5" (114 mm) leads
  • Gewicht: 1.19 oz (33.7g)
  • Länge: 1.19" (30.3 mm)
  • Breite: 1.47" (37.3mm)
  • Höhe: 0.65" (16.4 mm)
  • Spulenstromverbrauch: 3.0 Watts per coil
  • Gehäusematerial: PEEK
  • Zyklen pro Lebensdauer: 50 Million Cycles
  • Interne Leckagerate: 0.15 sccm of Air
  • Industrie: Analytical Chemistry, Clinical Diagnostics
  • Ansprechzeit: < 10 msec
  • Nenndruck: 45 psig (3.1 bar)
  • Durchfluss: Up to 375mL/min
  • Durchflusskoeffizient: 0.013
  • Anwendungen: HPLC Gradient Proportioning, selector valve
  • Betätigungsart: Solenoid
  • Erfüllte Spulen-Spezifikationen: Yes
  • Für Fluidtyp: Liquids
  • Funktion: Two Channel Proportioning Valve
  • Maximaler Durchfluss: 375 ml/min
  • Maximale Fluidtemperatur: 50C 122F
  • Maximaler Betriebsdruck: 45 psig (3.1 bar)
Safety Warning

Artikelinformationen

The unique features of the Ultra Low Carryover Gradient Valve ensure high accuracy in gradient generation in quarternary HPLC designs. This is accomplished through a combination of quick response times and patented low volume well swept fluidic design. This miniaturized valve enables the reduction of overall instrument size and decreases system dead volume. Exceptional long life and crytalization resistance ensures that the valve will last the life of the instrument.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien


Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×


Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin

Precision Fluidics Division

26 Clinton Drive, Unit 103

Hollis, NH

United States

03049

Telefon

(603) 595 1500

Fax

(603) 595 8080

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

687PDC
687821