Brass Prestomatic Push to Connect DOT Fittings | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Brass Prestomatic Push to Connect DOT Fittings

Brass Prestomatic Push to Connect DOT Fittings OBSOLETE

Nota: Este producto ya no está disponible - por favor, consulte la sección "Soporte del Producto" o "Productos recomendados" de esta página para obtener detalles sobre cualquier producto alternativo, o contacte con nosotros para obtener más ayuda.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Air Brake Systems, Air Tanks, Air Ride, Sliders, Tire Inflation, Primary/Secondary Air Lines
  • Forma: See Part Technical Specs.
  • Tipo de conexión: Push-to-Connect, Thread
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Marca: Parker
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Presión de trabajo máxima: 250 psi, 17 bar
  • Material del tubo: Nylon Tubing SAE J844 Type A & B, Nylon DIN 73378, Nylon Tubing SAE J844 Type A & B, Stainless Steel
  • Cumplimiento con especificaciones: D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J2494, SAE J2494-3, DIN 74324
  • Material de la junta: Buna N (O-Ring)
  • Estilo de productos: Dependent on Selection
  • Tamaño de la conexión 1: 5/8 to 3/4 inch Tube O.D., 6 to 16 mm Tube O.D.
  • Tipo de conexión 1: Push-to-Connect, Tube
  • Tamaño de la conexión 2: 5/8 to 1/2 inch Tube O.D., 6 to 12 mm Tube O.D., 3/8 to 3/4 inch, M12x1.5 mm, M16x1.5 mm, M22x1.5 mm, 1/4 inch, 1/2 inch, M10x1.0 mm, M14x1.5 mm, 1/8 inch, 3/8 inch
  • Tipo de conexión 2: Push-to-Connect, NPTF, Metric, Plug-in Stem, Male, Pipe, Male, BSPT, Metric
  • Tamaño de la conexión 3: 1/4 to 1/2 inch
  • Tipo de conexión 3: NPTF Thread
Safety Warning

Descripción completa del producto

Being the world's leader in leak free technologies Parker's Prestomatic fitting is a robust, all brass push-to-connect air brake fitting that meets SAE and D.O.T. specifications. Designed for all D.O.T. truck and trailer applications, Parker Prestomatic fittings reduce assembly time versus compression style fittings by 90%. The innovative collet design ensures positive grip on the tubing and the rigid stainless steel tube support stays in place for superior side load leakage resistance.

Use SAE J844 Type A & B nylon tubing with Prestomatic fittings.



Markets:

• Heavy duty truck

• Trailer

• Mobile

• Rail



Features/Benefits:

• D.O.T. quick connect push-in fittings for repairing truck and trailer air brake lines

• For use in air brake systems on semi-trucks, trailers, buses, mobile equipment and farm implements

• Use in secondary air applications such as pneumatic doors for rail, air seats, shock absorbers and in cab instruments

• Meets performance requirements of D.O.T. FMVSS 571.106 and SAE J2494

• Stainless steel tube support assures maximum flow and performance requirements of SAE J2494-3

• All brass air brake fitting

• Quick connect push-in fitting for leak proof tube connections

• D.O.T. approved air brake fitting for servicing nylon brake and secondary air lines

• Quick connecting push-in fittings for servicing work by fleets, repair shops and farm implement dealers



Applications:

• Air brakes

• Air tanks

• Air ride

• Sliders

• Tire inflation

• Primary & secondary air lines



Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.

Documentos relacionados

×
Productos

687PDC
687547