Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Las válvulas de camión de Parker son robustas, completamente de latón, con asientos metal-metal para una alta compatibilidad calor/fluido.
California Residents: Prop-65 Warning
Las válvulas de camión de Parker son robustas, completamente de latón, con asientos metal-metal para una alta compatibilidad calor/fluido. Rosca fina para permitir control de flujo y un sellado positivo. Las conexiones de las válvulas de camión incluyen flare, manguera, tubo y tubo. Existen mangos redondos y de alfiler.
Mercados:
• Camión de alta resistencia
• Remolque
• Móvil
Características/Beneficios:
• Puede ser "limitado"
• Menores valores de presión
• Más económico
• Configuraciones únicas
Aplicaciones:
• Tuberías de agua
• Líneas de aceite
• Líneas de refrigerante
Se pueden ofrecer configuraciones y tamaños personalizados bajo solicitud. Contacta con nosotros para más información.
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| How To Operate Parker's Truck Valves |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| Brass, Composite and Thermoplastic Fittings and Valves - CAT. 3501E |
| FSC Division Overview Quick Reference Guide - 3500FSC-QRG |
| Productos | Forma | Estilo | Mango | D.I. de la manguera de la conexión 1 (pulg) | D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) | Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg) | Estilo de la conexión 1 | Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) | Estilo de la conexión 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V404P-6-6 | Right Angle | Hose to Pipe | Round | 3/8 | na | na | Hose Barb | 3/8 | Male Pipe |
| V404P-10-6 | Right Angle | Hose to Pipe | Round | 5/8 | na | na | Hose Barb | 3/8 | Male Pipe |
| V404PH-10-6 | Right Angle | Hose to Pipe | Pin | 5/8 | na | na | Hose Barb | 3/8 | Male Pipe |
| SV404P-10-8 | Right Angle | Hose to Pipe | Round | 5/8 | na | na | Hose Barb | 1/2 | Male Pipe |
| SV404P-12-6 | Right Angle | Hose to Pipe | Round | 3/4 | na | na | Hose Barb | 3/8 | Male Pipe |
| SV404P-12-8 | Right Angle | Hose to Pipe | Round | 3/4 | na | na | Hose Barb | 1/2 | Male Pipe |
| V405P-6-6 | Right Angle | Female Pipe to Male Pipe | Round | na | na | 3/8 | Female Pipe | 3/8 | Male Pipe |
| V405P-6-8 | Right Angle | Female Pipe to Male Pipe | Round | na | na | 3/8 | Female Pipe | 1/2 | Male Pipe |
| V405P-8-8 | Right Angle | Female Pipe to Male Pipe | Round | na | na | 1/2 | Female Pipe | 1/2 | Male Pipe |
| V408NTA-8-8 | Right Angle | Tube to Pipe | Round | na | 1/2 | na | Female Pipe | 1/2 | Male Pipe |
| V409F-8-6 | Right Angle | Flare to Pipe | Round | na | 1/2 | na | Male Flare | 3/8 | Male Pipe |
| V409F-8-8 | Right Angle | Flare to Pipe | Round | na | 1/2 | na | Male Flare | 1/2 | Male Pipe |
| V409F-10-8 | Right Angle | Flare to Pipe | Round | na | 5/8 | na | Male Flare | 1/2 | Male Pipe |
| V409F-12-8 | Right Angle | Flare to Pipe | Round | na | 3/4 | na | Male Flare | 1/2 | Male Pipe |
| V410NTA-8-8 | Right Angle | Tube to Pipe | Round | na | 1/2 | na | Compression | 1/2 | Male Pipe |
| V412F-10-8 | Right Angle | Tube to Pipe | Round | na | 5/8 | na | Male Flare | 1/2 | Male Pipe |