Chrome plated brass couplers for thermoplastic and soft metal tubing, Poly-tite | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Estilo

Material del cuerpo

D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg)

Estilo de la conexión 1

D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg)

Diámetro de inserción de la conexión 2 (pulg)

Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg)

Estilo de la conexión 2

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Chrome plated brass couplers for thermoplastic and soft metal tubing, Poly-tite

Chrome plated brass couplers for thermoplastic and soft metal tubing, Poly-tite

Parker's Poly-Tite couplers offer an acetal copolymer sleeve that has superior resilience to resist creeping and stress caused from compression.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de conexión: Compression, Thread and Plug-in
  • Forma: Various
  • Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °F, -17 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 150 °F, 65 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar
  • Material del tubo: Polyethylene| Nylon| Polypropylene| Vinyl
  • Aplicación: Dental, Packaging, Laboratory, Car Washing
  • Material de la tuerca: Chrome Plated Brass| 316 Stainless Steel
  • Material del manguito: Acetal Copolymer
  • Material de la junta tórica: Buna N| Fluorocarbon

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's Poly-Tite couplers are designed to speed any installation. Simply push the insert into the body to complete the connection. To disassemble push down on the latch and pull insert from body.  The body, nut and sleeve are furnished pre-assembled, ready for installation.  The acetal copolymer sleeve resists creeping and stress caused from compression.  The black acetal copolymer also resists ultra-violet ray attack and has excellent dimensional stability. Poly-Tite nuts will rotate around the sleeve as it tightens to prevent twisting and weakening of the plastic tubing. Couplers are available in either chrome plated brass or stainless steel.

Markets:
• Dental
• Packaging
• Car Wash
• Machine Tools
• Printing

Features/Benefits:
• Designed for use with thermoplastic tubing
• Machined in tube support
• Black acetal copolymer sleeve
• Brass sleeve available for soft metal tubing
• Knurled nut for ease of hand tightening
• Pre-assembled fitting
• Chrome plated brass and stainless steel couplers

Applications:
• Dental equipment
• Pneumatic systems
• Water lines
• Coolant lines

Documentos relacionados

×
Productos Forma Estilo Material del cuerpo D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) Estilo de la conexión 1 D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) Diámetro de inserción de la conexión 2 (pulg) Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) Estilo de la conexión 2
391P-4-2 Coupler Body Plug-in stem to Pipe Chrome Plated Brass 1/4 Plug-in Stem na na 1/8 Male Pipe
391P-4-4 Coupler Body Plug-in stem to Pipe Chrome Plated Brass 1/4 Plug-in Stem na na 1/4 Male Pipe
391P-6-4 Coupler Body Plug-in stem to Pipe Chrome Plated Brass 3/8 Plug-in Stem na na 1/4 Male Pipe
391PSS-4-2 Coupler Body Plug-in stem to Pipe 316 Stainless Steel 1/4 Plug-in Stem na na 1/8 Male Pipe
391PSS-4-4 Coupler Body Plug-in stem to Pipe 316 Stainless Steel 1/4 Plug-in Stem na na 1/4 Male Pipe
391PSS-6-4 Coupler Body Plug-in stem to Pipe 316 Stainless Steel 3/8 Plug-in Stem na na 1/4 Male Pipe
392P-4-4 Bulkhead Body Tube to Plug-in stem Chrome Plated Brass 1/4 Compression na 1/4 na Plug-in Stem
392P-6-6 Bulkhead Body Tube to Plug-in stem Chrome Plated Brass 3/8 Compression na 3/8 na Plug-in Stem
392PSS-4-4 Bulkhead Body Tube to Plug-in stem 316 Stainless Steel 1/4 Compression na 1/4 na Plug-in Stem
392PSS-6-6 Bulkhead Body Tube to Plug-in stem 316 Stainless Steel 3/8 Compression na 3/8 na Plug-in Stem
393P-4-4 Through Type Insert Tube to Plug-in stem Chrome Plated Brass 1/4 Compression na 1/4 na Plug-in Stem
393P-6-6 Through Type Insert Tube to Plug-in stem Chrome Plated Brass 3/8 Compression na 3/8 na Plug-in Stem
393PD-4-4 Shut-off Type Insert Tube to Plug-in stem Chrome Plated Brass 1/4 Compression na 1/4 na Plug-in Stem
393PD-6-6 Shut-off Type Insert Tube to Plug-in stem Chrome Plated Brass 3/8 Compression na 3/8 na Plug-in Stem
393PDSS-4-4 Shut-off Type Insert Tube to Plug-in stem 316 Stainless Steel 1/4 Compression na 1/4 na Plug-in Stem
393PDSS-6-6 Shut-off Type Insert Tube to Plug-in stem 316 Stainless Steel 3/8 Compression na 3/8 na Plug-in Stem
393PSS-4-4 Through Type Insert Tube to Plug-in stem 316 Stainless Steel 1/4 Compression na 1/4 na Plug-in Stem
393PSS-6-6 Through Type Insert Tube to Plug-in stem 316 Stainless Steel 3/8 Compression na 3/8 na Plug-in Stem
394P-4-4 Bulkhead Single end shutoff Tube to Tube Chrome Plated Brass 1/4 Compression 1/4 na na Compression
394P-6-6 Bulkhead Single end shutoff Tube to Tube Chrome Plated Brass 3/8 Compression 3/8 na na Compression
394PD-4-4 Bulkhead Double end shutoff Tube to Tube Chrome Plated Brass 1/4 Compression 1/4 na na Compression
394PD-6-6 Bulkhead Double end shutoff Tube to Tube Chrome Plated Brass 3/8 Compression 3/8 na na Compression
394PDSS-4-4 Bulkhead Double end shutoff Tube to Tube 316 Stainless Steel 1/4 Compression 1/4 na na Compression
394PDSS-6-6 Bulkhead Double end shutoff Tube to Tube 316 Stainless Steel 3/8 Compression 3/8 na na Compression
394PSS-4-4 Bulkhead Single end shutoff Tube to Tube 316 Stainless Steel 1/4 Compression 1/4 na na Compression
394PSS-6-6 Bulkhead Single end shutoff Tube to Tube 316 Stainless Steel 3/8 Compression 3/8 na na Compression
398P-4-2 Single End Shutoff Tube to Pipe Chrome Plated Brass 1/4 Compression na na 1/8 THRE
398P-4-4 Single End Shutoff Tube to Pipe Chrome Plated Brass 1/4 Compression na na 1/4 Male Pipe
398P-6-4 Single End Shutoff Tube to Pipe Chrome Plated Brass 3/8 Compression na na 1/4 Male Pipe
398PD-4-2 Double End Shutoff Tube to Pipe Chrome Plated Brass 1/4 Compression na na 1/8 Male Pipe
398PD-4-4 Double End Shutoff Tube to Pipe Chrome Plated Brass 1/4 Compression na na 1/4 Male Pipe
398PD-6-4 Double End Shutoff Tube to Pipe Chrome Plated Brass 3/8 Compression na na 1/4 Male Pipe
398PDSS-4-2 Double End Shutoff Tube to Pipe 316 Stainless Steel 1/4 Compression na na 1/8 Male Pipe
398PDSS-4-4 Double End Shutoff Tube to Pipe 316 Stainless Steel 1/4 Compression na na 1/4 Male Pipe
398PDSS-6-4 Double End Shutoff Tube to Pipe 316 Stainless Steel 3/8 Compression na na 1/4 Male Pipe
398PSS-4-2 Single End Shutoff Tube to Pipe 316 Stainless Steel 1/4 Compression na na 1/8 Male Pipe
398PSS-4-4 Single End Shutoff Tube to Pipe 316 Stainless Steel 1/4 Compression na na 1/4 Male Pipe
398PSS-6-4 Single End Shutoff Tube to Pipe 316 Stainless Steel 3/8 Compression na na 1/4 Male Pipe

687PDC
687547