In-Line Gauge Isolator Valve – GF Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de conexión

Tamaño de la conexión

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
In-Line Gauge Isolator Valve – GF Series

In-Line Gauge Isolator Valve – GF Series

Parker’s GF series valves isolate gages from damage and inaccurate readings caused by line pressure surges and hydraulic hammer.

Especificaciones técnicas

  • Peso: 1.3 lb
  • Caudal: N/A
  • Tamaño de la conexión: 1/4, SAE 4
  • Índice de caudal máximo: N/A
  • Temperatura mínima de funcionamiento: N/A
  • Tipo de montaje: Inline
  • Tipo de accionamiento: Hydraulic
  • Tipo de conexión: NPT, SAE, BSP
  • Ajuste de presión máxima: N/A
  • Material del cuerpo: Steel
  • Material de la junta: N/A
  • Presión de trabajo máxima: 3000 psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 207 °F
  • Marca: Colorflow
  • Medio: Oil
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s GF Series valve uses a capillary orifice to smooth out line pulsations and surges without the use of any moving parts. Featuring one piece construction and requires no adjustment or maintenance.

Markets:
• Factory Automation
• Machine Tools
• Marine
• Material Handling
• Mining
• Miscellaneous Industrial
• Miscellaneous Manufacturing
• Molding
• Oil &Gas
• Power Generation
• Vehicle Assembly Facilities

Features/Benefits:
• One piece construction
• Requires no adjustment or maintenance

Applications:
• Suitable for general hydraulic applications

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de conexión Tamaño de la conexión
GF400S NPT 1/4
9GF400S BSPP 1/4
GF420S SAE 4

687PDC
687505