Válvula de aguja de precisión en línea - Serie MV | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de montaje

Configuración

Tamaño de la conexión

Índice de caudal máximo

Tipo de aguja

Presión de trabajo máxima

Tipo de accionamiento

Temperatura mínima de funcionamiento

Función

Caudal

Material del cuerpo

Tipo de conexión

Material de la junta

Temperatura máxima de funcionamiento

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Válvula de aguja de precisión en línea - Serie MV

Válvula de aguja de precisión en línea - Serie MV

Las válvulas de la serie MV de Parker son válvulas de aguja de ajuste de alta precisión que miden el flujo en ambas direcciones.

Especificaciones técnicas

  • Tipo de accionamiento: Manual
  • Material de la junta: Nitrile, Fluorocarbon
  • Caudal: 3, 8, 0.5, 5, 2.8, 0.1, 15, 25, 40 g/min
  • Tamaño de la conexión: 1/8, 1/4, 4, 3/8, 6, 1/2, 8, 1/2, 10, 12, 3/3. 1, 16
  • Tipo de aguja: Standard; 30° Taper, Fine, Micro-fine
  • Configuración: Female- Female
  • Tipo de conexión: NPT, SAE, BSPP, BSPT
  • Material del cuerpo: Brass, Steel
  • Estilo de montaje: In-line
  • Índice de caudal máximo: 95, 151, 11, 19, 30, 57 L/min, 25, 40, 3, 5, 8, 15 gal/min
  • Presión de trabajo máxima: 5000, 6000, 3000, 2000 psi, 345, 413, 207, 140 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +250, +302, +400 °F, -40, +150, +250 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40°, -58°, -15° °F, +121°, -50°, -26° °C
  • Marca: Colorflow
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las válvulas de la serie MV de Parker permiten un control muy preciso de los fluidos utilizados en los equipos de accionamiento y de control. La aguja permite un ajuste preciso a un flujo bajo mediante las tres primeras vueltas de la perilla de ajuste. Los tres giros siguientes abren la válvula al flujo completo y proporcionan un ajuste de estrangulación estándar.

Mercados:
• Automatización de fábricas
• Máquinas herramienta
• Marítimo
• Manejo de materiales
• Minería
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Moldeo
• Petróleo y gas
• Generación de energía eléctrica
• Instalaciones para ensamblado de vehículos

Características/ventajas:
• Las opciones de puerto incluyen NPT y SAE
• Los materiales que se ofertan son latón y acero
• Disponible en un estilo de ángulo recto o en línea
• Los tamaños de puerto están disponibles en 7 tamaños de 1/8" a 1"
• Los kits de montaje MVK hacen que el montaje del panel sea simple
• El retén del vástago de la junta tórica de alta eficacia elimina la necesidad de embalaje
• Agujas finas y microfinas disponibles para un control extremadamente preciso
• La exclusiva banda de color "Colorflow" proporciona una indicación visual precisa de la configuración

Aplicaciones:
• Adecuado para aplicaciones hidráulicas generales

Documentos relacionados

×
Productos Estilo de montaje Configuración Tamaño de la conexión Índice de caudal máximo Tipo de aguja Presión de trabajo máxima Tipo de accionamiento Temperatura mínima de funcionamiento Función Caudal Material del cuerpo Tipo de conexión Material de la junta Temperatura máxima de funcionamiento
9MV1200S Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1261SV Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200B-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV400B2V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S2V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Nitrile N/A
9MV800BV Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass BSPP Fluorocarbon N/A
9MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
9MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel BSPP Nitrile N/A
9MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel BSPP Fluorocarbon N/A
MV1200S Inline In-line 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV1200S-V Inline 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV1220S Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV1220S-V Inline 12 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV1261S Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV1261S-V Right Angle 3/4 25 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1600S Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV-1600S-V Inline 1 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV-1620S Inline 16 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV-1620S-V Inline 1/8 40 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV200B Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200B2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200B3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV200S Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S2 Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S2-V Inline 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S3 Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV200S3-V Inline 1/8 .5 Micro-Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV200S-V Inline 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV260S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV260S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV260S2-V Right Angle 1/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S2 Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S2-V Right Angle 1/8 1.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S3 Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV261S3-V Right Angle 1/8 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV261S-V Right Angle 1/8 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400B Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B3 Inline 1/4 .5 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV400B-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV400S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV400S3-V Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV400S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S2 Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S2-V Inline 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV401S3 Inline 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV401S-V Inline 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV420S Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S2 Inline 4 1.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S3 Inline 4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV420S-V Inline 4 3 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV460S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV460S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV460S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV460S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S2 Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S2-V Right Angle 1/4 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S3 Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV461S3-V Right Angle 1/4 .5 Micro-fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV461S-V Right Angle 1/4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV481S Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV481S-V Right Angle 4 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600B Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600B3 Inline 3/8 .1 Micro-Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV600B-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV600S Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S2 Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S2-V Inline 3/8 .5 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV600S3 Inline 3/8 .1 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV600S-V Inline 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV601S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV601S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV620S Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S2 Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S2-V Inline 6 2.8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV620S3 Inline 6 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV620S-V Inline 6 5 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV660S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV660S2 Right Angle 3/8 .5 Fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV660S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV661S Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV661S-V Right Angle 3/8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV681S Right Angle 6 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV681S2-V Right Angle 6 8 Fine N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV681S3 Right Angle 6 8 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV800B Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Brass NPT Nitrile N/A
MV800B-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Brass NPT Fluorocarbon N/A
MV800S Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV800S-V Inline 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A
MV820S Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV820S3 Inline 8 .5 Micro-fine N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel SAE Nitrile N/A
MV820S-V Inline 8 8 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel SAE Fluorocarbon N/A
MV860S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV861S Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -40 Metering Valve N/A Steel NPT Nitrile N/A
MV861S-V Right Angle 1/2 15 Standard; 30° Taper N/A Manual -15 Metering Valve N/A Steel NPT Fluorocarbon N/A

687PDC
687505