Tubos de PTFE | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo de productos

Tamaño del pedido

Diámetro interior del tubo

Diámetro exterior del tubo

Grosor de la pared del tubo

Cantidad por paquete estándar (pies)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Tubos de PTFE

Tubos de PTFE

Tubería de PTFE - La serie 101/201 es una tubería de alta temperatura que funciona hasta 500°F/260°C. La tubería fluoroplástica es químicamente inerte, resistente a la corrosión y presenta el coeficiente de fricción más bajo de cualquier tubo.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño: 0.830 to 1.100 inch, 3/32 to 7/8 inch, 3 to 16 mm
  • Cumplimiento con especificaciones: FDA Compliant 21 CFR 177.1550, UL 94 V-0, USP Compliant Class VI
  • Diámetro interior del tubo: 0.039 to 1 inch, 0.79 to 25 mm
  • Diámetro exterior del tubo: 1/8 to 1 inch, 3 to 25 mm
  • Aplicación: Fluid Handling, Medical, Instrumentation, Compressed Air, Chemical Transfer, Processing, Inert Gases, Pharmaceutical, Semiconductor
  • Presión de trabajo máxima: 60 to 390 psi, 3 to 27 bar
  • Presión de rotura mínima: 200 to 1560 psi, 21 to 108 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 500 °F, 260 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -100 °F, -75 °C
  • Radio de curvatura mínimo: 13 to 457 inch, 1/2 to 18 mm
  • Conector compatible: Compression, Compress-Align®, TrueSeal™
  • Medio: Chemicals (Adhesives), Chemicals, Water
  • Color: Natural
  • Peso: 0.009 to 0.256 kg/m, 0.006 to 0.172 lb/ft
  • Material del tubo: Polytetrafluoroethylene (PTFE)
  • Longitud por paquete: 7.6 to 30.4 m, 25 to 100 ft
  • Material de la cubierta: n/a

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker fabrica tubos de PTFE resistentes a productos químicos en diseños de pared industrial, pared gruesa y métricos.


Este tubo de fluoropolímero flexible y de alta temperatura funciona a temperaturas de hasta 500 °F/260 °C y es el tubo más resistente a los productos químicos y a la corrosión disponible en Parker. Es ideal para su uso en entornos extremos. Un tubo de PTFE tiene una superficie antiadherente que facilita el flujo y elimina la acumulación de medios. En muchos casos, se utiliza para reemplazar el vidrio, el caucho y el acero inoxidable debido a su resistencia química y a la corrosión. En aplicaciones de equipos, las propiedades de amortiguación de vibraciones del PTFE son excelentes tanto en frecuencias sónicas como ultrasónicas. Los tubos de PTFE extruido son atacados por tan pocos productos químicos que es más fácil describir las excepciones en lugar de enumerar los productos químicos con los que son compatibles. Estos tubos químicamente inertes no humedecen ni lixivian, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones de tubos de instrumentación. Y cuando necesita tubos de grado alimenticio, a menudo se elige PTFE porque puede manejar los jabones y limpiadores fuertes que se usan para purgar las líneas de transferencia, tiene el coeficiente de fricción más bajo de cualquier plástico y cumple con la FDA. Los tubos de paso liso fraccionados y métricos de PTFE se suministran en natural, pero también están disponibles con un diámetro interior conductor o como un tubo totalmente conductor para reducir la descarga estática. El servicio de atención al cliente de Parflex puede ayudarlo con la selección de diseños personalizados, tubos conductores, tamaños o colores.


Mercados:

• Transferencia de fluidos

• Ciencias de la vida

• Alimentos y bebidas

• Semiconductor



Características / Beneficios:

• Resistente al calor o frío extremos (-100 ° F a + 500 ° F)

• La mejor resistencia química y a la corrosión

• La mejor vida útil de flexión de todos los tubos de fluoropolímero

• El coeficiente de fricción más bajo de todos los plásticos para facilitar la limpieza

• No humectante ni lixiviante

• Inodoro e insípido lo hace ideal para aplicaciones de alimentos y bebidas

• Resiste los rayos ultravioleta

• Plástico autoextinguible



Aplicaciones:

• Aplicaciones químicas/corrosivas

• Dispositivos médicos

• Instrumentos analíticos

• Instrumentación

• Laboratorio

• Procesamiento de alimentos / bebidas

• Equipos de impresión/marcado

• Sistemas de refrigeración criogénica

• Intercambiadores de calor



Certificaciones:

• Cumple con 21 CFR 177.1550

• Cumple con USP Clase VI

• Cumple con UL 94 V-0



Especificaciones técnicas:

• Presiones de trabajo y rotura calculadas a 73 ° F / 23 ° C

• Resistencia química: los fluoropolímeros resisten la mayoría de los productos químicos y solventes, excepto el sodio elemental, el potasio elemental y el litio elemental.

El sodio elemental eliminará el flúor de la molécula de polímero y los otros metales tienen un efecto similar.

• Todas las dimensiones son nominales

• Se suministra en longitudes aleatorias (longitudes continuas disponibles como tiradas personalizadas)

Documentos relacionados

×
Productos Tipo de productos Tamaño del pedido Diámetro interior del tubo Diámetro exterior del tubo Grosor de la pared del tubo Cantidad por paquete estándar (pies)
101-0125031-NT-25 Industrial Wall 1/8 0.063 .125 0.031 25.0
101-0125031-NT-50 Industrial Wall 1/8 0.063 .125 0.031 50.0
101-0125031-NT-100 Industrial Wall 1/8 0.063 .125 0.031 100.0
101-0156031-NT-25 Industrial Wall 5/32 0.094 .156 0.031 25.0
101-0156031-NT-100 Industrial Wall 5/32 0.094 .156 0.031 100.0
101-0188031-NT-25 Industrial Wall 3/16 .125 .188 0.031 25.0
101-0188031-NT-50 Industrial Wall 3/16 .125 .188 0.031 50.0
101-0188031-NT-100 Industrial Wall 3/16 .125 .188 0.031 100.0
101-0250031-NT-25 Industrial Wall 1/4 .190 0.25 0.031 25.0
101-0250031-NT-50 Industrial Wall 1/4 .190 0.25 0.031 50.0
101-0250031-NT-100 Industrial Wall 1/4 .190 0.25 0.031 100.0
101-0312031-NT-25 Industrial Wall 5/16 .250 .250 0.031 25.0
101-0312031-NT-50 Industrial Wall 5/16 .250 .250 0.031 50.0
101-0312031-NT-100 Industrial Wall 5/16 .250 .312 0.031 100.0
101-0375031-NT-25 Industrial Wall 3/8 .312 .375 0.031 25.0
101-0375031-NT-50 Industrial Wall 3/8 .312 .375 0.031 50.0
101-0375031-NT-100 Industrial Wall 3/8 .312 .375 0.031 100.0
101-0438031-NT-25 Industrial Wall 7/16 .375 .438 0.031 25.0
101-0438031-NT-50 Industrial Wall 7/16 .375 .438 0.031 50.0
101-0438031-NT-100 Industrial Wall 7/16 .375 .438 0.031 100.0
101-0500031-NT-25 Industrial Wall 1/2 .438 .500 0.031 25.0
101-0500031-NT-50 Industrial Wall 1/2 .438 .500 0.031 50.0
101-0500031-NT-100 Industrial Wall 1/2 .438 .500 0.031 100.0
101-0563031-NT-25 Industrial Wall 9/16 .500 .563 0.031 25.0
101-0563031-NT-50 Industrial Wall 9/16 .500 .563 0.031 50.0
101-0563031-NT-100 Industrial Wall 9/16 .500 .563 0.031 100.0
101-0625031-NT-25 Industrial Wall 5/8 .563 .625 0.031 25.0
101-0625031-NT-100 Industrial Wall 5/8 .563 .625 0.031 100.0
101-0688031-NT-25 Industrial Wall 11/16 .625 .688 0.031 25.0
101-0688031-NT-100 Industrial Wall 11/16 .625 .688 0.031 100.0
101-0750032-NT-25 Industrial Wall 3/4 .688 .750 0.032 25.0
101-0750032-NT-100 Heavy Wall 3/4 .688 .750 0.032 100.0
101-0830040-NT-100 Industrial Wall 0.830 .750 .830 0.040 100.0
101-0965045-NT-100 Industrial Wall 0.965 .875 0.965 0.045 100.0
101-1100050-NT-25 Industrial Wall 1.100 1 1.1 0.050 25.0
101-1100050-NT-100 Industrial Wall 1.100 1 1.1 0.050 100.0
101-0188062-NT-100 Heavy Wall 3/16 0.063 .188 0.062 100.0
101-0250062-NT-100 Heavy Wall 1/4 .125 0.25 0.062 100.0
101-0250062-NT-25 Heavy Wall 1/4 .125 0.25 0.062 25.0
101-0250062-NT-50 Heavy Wall 1/4 .125 0.25 0.062 50.0
101-0250047-NT-25 Heavy Wall 1/4 .157 0.25 0.047 25.0
101-0250047-NT-50 Heavy Wall 1/4 .157 0.25 0.047 50.0
101-0250047-NT-100 Heavy Wall 1/4 .157 0.25 0.047 100.0
101-0312062-NT-100 Heavy Wall 5/16 .188 .250 0.062 100.0
101-0312062-NT-25 Heavy Wall 5/16 .188 .250 0.062 25.0
101-0312062-NT-50 Heavy Wall 5/16 .188 .250 0.062 50.0
101-0375062-NT-100 Heavy Wall 3/8 .250 .375 0.062 100.0
101-0375062-NT-25 Heavy Wall 3/8 .250 .375 0.062 25.0
101-0375062-NT-50 Heavy Wall 3/8 .250 .375 0.062 50.0
101-0438062-NT-100 Heavy Wall 7/16 .312 .438 0.062 100.0
101-0438062-NT-25 Heavy Wall 7/16 .312 .438 0.062 25.0
101-0500062-NT-100 Heavy Wall 1/2 .375 .500 0.062 100.0
101-0500062-NT-25 Heavy Wall 1/2 .375 .500 0.062 25.0
101-0563062-NT-100 Heavy Wall 9/16 .437 .563 0.062 100.0
101-0563062-NT-25 Heavy Wall 9/16 .437 .563 0.062 25.0
101-0625062-NT-100 Industrial Wall 5/8 .500 .625 0.062 100.0
101-0625062-NT-25 Heavy Wall 5/8 .500 .625 0.062 25.0
101-0750062-NT-100 Heavy Wall 3/4 .625 .750 0.062 100.0
101-0750062-NT-25 Heavy Wall 3/4 .625 .750 0.062 25.0
101-0875062-NT-100 Heavy Wall 7/8 .750 .875 0.062 100.0
101-1000062-NT-100 Heavy Wall 1 .875 1 0.062 100.0
101-1000062-NT-25 Heavy Wall 1 .875 1 0.062 25.0
201-0300100-NT-100 Metric 3MM 1 3 1 100.0
201-0300100-NT-25 Metric 3MM 1 3 1 25.0
201-0400100-NT-100 Metric 4MM 2 4 1 100.0
201-0400100-NT-25 Metric 4MM 2 4 1 25.0
201-0400100-NT-50 Metric 4MM 2 4 1 50.0
201-0500100-NT-100 Metric 5MM 3 5 1 100.0
201-0600100-NT-100 Metric 6MM 4 6 1 100.0
201-0600100-NT-25 Metric 6MM 4 6 1 25.0
201-0600100-NT-50 Metric 6MM 4 6 1 50.0
201-0700100-NT-100 Metric 7MM 5 7 1 100.0
201-0800100-NT-100 Metric 8MM 6 8 1 100.0
201-0800100-NT-25 Metric 8MM 6 8 1 25.0
201-0800100-NT-50 Metric 8MM 6 8 1 50.0
201-0900100-NT-100 Metric 9MM 7 9 1 100.0
201-0900100-NT-25 Metric 9MM 7 9 1 25.0
201-1000100-NT-100 Metric 10MM 8 10 1 100.0
201-1000100-NT-25 Metric 10MM 8 10 1 25.0
201-1000100-NT-50 Metric 10MM 8 10 1 50.0
201-1200100-NT-100 Metric 12MM 10 12 1 100.0
201-1200100-NT-25 Metric 12MM 10 12 1 25.0
201-1200100-NT-50 Metric 12MM 10 12 1 50.0
201-1400100-NT-100 Metric 14MM 12 14 1 100.0
201-1400100-NT-25 Metric 14MM 12 14 1 25.0
201-1600100-NT-100 Metric 16MM 14 16 1 100.0
101-0500062-NT-50 Heavy Wall 1/2 .375 .500 0.062 50.0
101-0625062-NT-50 Heavy Wall 5/8 .500 .625 0.062 50.0
101-0750062-NT-50 Heavy Wall 3/4 .625 .750 0.062 50.0

687PDC
687563