Racores de compresión de latón | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Estilo de productos

Tipo de conexión 1

Tamaño de la conexión 1

Material del cuerpo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racores de compresión de latón

Racores de compresión de latón

Los racores de compresión Parker no requieren ningún tipo de abocardado o soldadura, ni otras preparaciones de tubos necesarias para el montaje. Se ofrecen tanto en forjas como en extrusiones y cumplen los requisitos funcionales de la norma SAE J-512

Especificaciones técnicas

  • Industria: Industrial Manufacturing Equipment, Material Handling, Printing, Marine
  • Marca: Parker
  • Forma: Shape Dependent on Configured Part
  • Tipo de productos: Compression Fittings
  • Tipo de conexión: Compression, Thread
  • Tecnología: Fluid & Gas Handling
  • División: Fluid System Connectors Division
  • Material del cuerpo: Extruded Brass, Forged Brass
  • Región de origen: United States
  • Material del tubo: Cobre, aluminio, materiales termoplásticos, Brass, Steel, Polyamide, Aluminum, Thermoplastic
  • Para tipo de fluido: Water, Lubricants (Machining Oil), Fuels, Hydraulic Oil, Air (Compressed Air), Chemicals (Disinfectants), Air, Inert Gases, Non-combustible Gases
  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J-512
  • Presión de trabajo máxima: 229, 10, 7, 27, 20, 14, 5, 20.7 bar, 400 (1/8, 3/16), 300 (1/4, 5/16), 200 (3/8, 7/16,5/2)<br>150 (5/8), 100 (3/4), 75 (7/8) psi
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F, 121 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -65 °F, -54 °C
  • Aplicación: Compresores, máquinas herramienta, motores, bombas, purificación, Cooling, Automotive Process, Lubrication, Fluid Transmission, Packaging, Industrial Machinery, Compressors, Machine Tools, Engine, Pumps, Purification

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de compresión de Parker son económicos y se ofrecen en extrusiones y forjas. Estos racores de compresión no requieren ninguna herramienta especial ni de preparación de tubos, abocardado o soldadura para funcionar. Los racores de compresión son especialmente útiles en las instalaciones que puedan requerir un desmontaje ocasional o una extracción parcial para el mantenimiento, debido a que el racor se puede romper y rehacer sin afectar a la integridad de la junta. Los racores de compresión también se utilizan en situaciones en las que se prohíbe una fuente de calor, en particular, un soplete de soldadura.

Utilícelo con cobre, aluminio y los siguientes tubos de Parker Parflex Division:



• Polietileno

• Nilón

• Polipropileno



Mercados:

• Industrial

• Embalaje

• Neumática

• Impresión

• Compresores

• Marítimo



Características/beneficios:



• Todas las construcciones de latón

• Económico

• Tuerca larga antivibración

• UL indicada para líquidos inflamables

• Cumple la norma SAE J-512

• Manguito de acetal para su uso con tubos termoplásticos



Aplicaciones:

• Líneas de aire

• Líneas de lubricación

• Líneas de refrigeración

• Transferencia de fluidos

• Líneas de agua

• Procesos de automoción



Hay disponibles configuraciones y tamaños personalizados a petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener información adicional.


Documentos relacionados

×
Productos Estilo de productos Tipo de conexión 1 Tamaño de la conexión 1 Material del cuerpo
61CL-5 Long Nut Compression 5/16" Brass, Forged

687PDC
687547