Zawór kulowy, 6000 PSI — seria B | #8F-B8LJ-SSP


LOADING IMAGES
8F-B8LJ-SSP

Zawór kulowy, 6000 PSI — seria B | #8F-B8LJ-SSP

Zawory kulowe Parker serii B z pływającą kulą zapewniają doskonałą wydajność w zastosowaniach przy różnych ciśnieniach i temperaturowach w sterowaniu procesami oraz w układach pomiarowych.


Technical Specifications

  • Connection 3 Style: NPT F
  • Material: 316 Stainless Steel
  • Seat Material: PTFE
  • Connection 2 Size: 1/2"
  • Connection 2 Style: NPT F
  • Connection 1 Size: 1/2"
  • Connection 3 Size (inch): 1/2"
  • Connection 1 Style: NPT F
  • Valve Type: 2 Way
  • Flow Capacity (Cv): 6.42
  • Maksymalne ciśnienie robocze: 103 barg, 1500 psig, 414 barg, 6000 psig
  • Maksymalna temperatura robocza: 232 °C, 450 °F
  • Minimalna temperatura robocza: -54 °C, -65 °F
  • Materiały konstrukcyjne: 316 Stainless Steel
  • Natężenie przepływu: .93, 2.34, 6.42, 1.04, .70, .87, 3.62 Cv
  • Rozmiar przyłącza 1: 1/8" - 3/8", NPT F, Two Ferrule Compression, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Rozmiar przyłącza 2: 1/8" - 3/8", NPT F, Two Ferrule Compression, NPT M, Single Ferrule Compression
  • Typ zaworu: 2 Way, 3 Way
  • Materiał gniazda: PEEK, PTFE
Safety Warning

Item Information

Zawory kulowe Parker serii B dostępne są w wersji sterowanej ręcznie, pneumatycznie i elektrycznie. Zapewniają szybką kontrolę załączania–odłączania mediów stosowanych w procesach i aplikacjach pomiarowych. Dzięki bogatemu wyborowi materiałów korpusów, gniazd i uszczelnień zawory te można stosować w szerokim zakresie ciśnień (do 6000 PSI) i temperatury (do 450°F/232°C).
Rynki:
• Zakłady chemiczne
• Rafinerie
• Elektrownie
• Zakłady petrochemiczne

Cechy/korzyści:
• Konstrukcja z pływającą kulą zapewnia kompensację zużycia gniazda.
• Dostępne w wykonaniu ze stali nierdzewnej 316 i mosiądzu. Konstrukcje ze stopów Monel® 400 oraz Hastelloy® C–276 dostępne są na zamówienie.
• Polerowana kula zapewnia doskonałą szczelność.
• Prosty przelot, dla jak najmniejszego spadku ciśnienia.
• Bogata gama przyłączy w rozmiarach metrycznych i calowych.
• Sterowanie przez obrót o 90°.
• Możliwość montażu panelowego.
• Regulowane uszczelnienie trzpienia wykonane z PTFE — możliwość regulacji bez demontażu zaworu z układu.
• Uchwyt wskazujący kierunek przepływu.
• Niewielka siła potrzebna do przesterowania zaworu.
• Ograniczniki obrotu uchwytu.
• Uchwyty zaworów dostępne w różnych kolorach.
• Opcjonalne sterowanie pneumatyczne lub elektryczne.
• Opcjonalne uszczelnienia dynamiczne trzpienia z PTFE.
• Opcjonalnie nieregulowane uszczelnienie trzpienia — o-ring.
• Opcjonalne modele z drenażem przestrzeni przed lub za zaworem.
• Opcjonalne uchwyty ze stali nierdzewnej lub przedłużane.

Zastosowania:
• Rozdzielenie przepływu
• Wybór przepływu
• Systemy szybkiego napełniania
• Systemy mieszania przetwarzanych mediów
• Tablice przyrządów
• Zdalne zamknięcie (wersja z aktuatorem)

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Corporation

Instrumentation Products Division

1005 A Cleaner Way

Huntsville, AL 35805 USA

Phone

+1 (256) 881-2040

Fax

+1 (256) 881-5072

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687516