OEM-EP 电子压力控制器 | #990-005101-015


LOADING IMAGES
990-005101-015
Click to View CAD Model

OEM-EP 电子压力控制器 | #990-005101-015

OEM-EP 电子压力控制器将电气控制信号精密转换为输出压力,是实现载气流量控制、气顶液控制的优秀选择。


Technical Specifications

  • Effective Orifice Sizes: .01"
  • Pressure Range: 0-15 psig
  • Configuration: Internal Vent
  • 流量控制: 压力
  • 行业应用: 质谱仪过程气体供应压力控制,载气压力控制,液体流量控制
  • 控制方法: 不可以, 可以
  • 孔口尺寸: .01 和 .03" (0.25 和 0.76 mm)
  • 高度: 2.44 in. (62mm)
  • 宽度: 1.16 in. (29mm)
  • 长度: 1.08 in. (28mm)
Safety Warning

Item Information

OEM-EP微型电子压力控制器将可变电气控制信号转换成可变气动输出。OEM-EP尺寸设计旨在更大限度减小内部体积和简化集成,十分适合关键性精密压力应用,可带手动调压阀、针阀和排气孔。OEM-EP使用派克汉尼汾的VSO®比例阀;比例阀和整体闭环控制,是载体气体流量控制、微流体流量控制、真空泵控制和吸入/分配应用的理想选择。

• 静音运行,降低系统噪音水平
• 更高精确度和分辨率,改善结果
• 长使用寿命,提高系统可用性
• 整体闭环控制,大大缩短系统开发时间
• 内部死腔体积小,提高效率
• 模拟控制增强设计灵活性
• 符合RoHS标准

典型应用
• 载气压力控制
• 气载液体流量控制
• 质谱仪过程气体供应压力控制

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687821