PREMIER PBT-250-FR 导电塑料 — 可燃性等级 | #CP-PBT-250-1100


LOADING IMAGES
CP-PBT-250-1100

PREMIER PBT-250-FR 导电塑料 — 可燃性等级 | #CP-PBT-250-1100

派克固美丽的 PREMIER™ PBT-250-FR 导电塑料的可燃性等级为 UL 5VA 和 V-0,专用于应对燃料暴露和其他流体相容性问题。


Technical Specifications

  • Package Type: 1100 lbs (500 kg) Bulk Box Pellets
  • Noise Shielding Level: 50 to 75 dB
  • Product Series: PBT-250-FR (Flammability Rated)
  • Flammability Rating: UL 94 V-0, 5VA
  • Surface Resistivity: 10 Ω/square
  • Resistance: 3.57 Ω
  • Maximum Ambient Temperature: 75 °C
  • Thermal Conductivity: 0.70 W/m-K
  • Product Type: Flammability Rated Grade
  • Polymer Material Options: PBT
Safety Warning

Item Information

派克固美丽的 PREMIER™ PBT-250-FR 是一种单粒、基于聚对苯二甲酸丁二酯 (PBT) 的导电塑料,具有出色的可靠性,使得在一些要求严苛的电子产品应用中实现金属外壳向塑料外壳的转换成为可能。

PREMIER PBT-250-FR 专用于应对燃料暴露或户外燃料相容性问题。其可燃性等级为 UL 5VA,壁厚仅为 2.5mm。

PBT 具有优异的耐化学性,从而使其成为应对接触汽车类液体(汽油、机油、乙二醇 50/50 混合物、制动液和传动液)环境的理想材料。

相比于传统的双颗粒共混(也称为"椒盐色混合物")的导电树脂体系,PREMIER PBT-250-FR 的单颗粒组成使其成为更加可靠的解决方案。PREMIER PBT-250-FR 的易加工性,使填料在体系中分散得较均匀,因此,可在整个复杂的几何形状中严格控制电气性能和机械性能。PBT-250-FR 改善的耐水解性能、电气性能和可加工性能,使其成为塑料外壳的绝佳选择。

经过特别开发,本产品能成为比传统立方混合导电树脂系统更加可靠的解决方案以及比金属和非导电塑料壳体更加高效的替代方案。

PREMIER PBT-250-FR 经过先进的加工处理融进单颗粒成分中,能实现材料的均匀分散,可在整个复杂的几何结构中严格控制导电材料的比例,从而提供聚合物基体和导电填料组成的结构。

特征和优点:
• 可燃性等级为 UL 94 5VA(2.5mm 厚)
• 单颗粒组成消除了与多颗粒混合物相关的混合比例不稳定问题
• 嵌入的不锈钢纤维提高了屏蔽效果
• 在复杂的几何结构中实现均匀屏蔽
• 无需称重或混合材料

典型应用:
• 零售加油机泵、壳体、点胶机和面板
• 电子支付终端外壳
• 安全系统检修点
• 工业 ATM 机壳

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Chomerics Division

Worldwide Headquarters

77 Dragon Court

Woburn

MA

United States

01888

Phone

(781) 935-4850

Fax

(1) 781-933-4318

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
179336