E-z-mate系列旋转排气安全型快换接头 | Parker NA

E-z-mate系列旋转排气安全型快换接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

阀体尺寸(英寸)

连接类型

连接螺纹尺寸(英寸)

螺纹形式

连接软管内径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

E-z-mate系列旋转排气安全型快换接头

E-z-mate系列旋转排气安全型快换接头

派克的压力排气型气动,空气快换阴接头是适用于低压空气管路,需要对系统可控性地排气,并且满足快速简单地连接或者断开要求的理想选择。

技术规格:

  • 应用: Pneumatic, venting, Venting, 300
  • 主体尺寸: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 inch
  • 最大运行压力: 300 psi, 20 bar
  • 阀门类型: High Flow Air, 管状的
  • 品牌: Parker
  • 配件连接类型: Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • 交换式: ISO 6150 B
  • 结构材料: Steel
  • 最高运行温度: 121 °C, 250 °F
  • 真空额定压力: No
  • 介质: 压缩空气
  • 半联轴器: 阴接头
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 镀层类型: 300
  • 套管类型: 300
  • 符合规格: 符合ISO 4414标准,压力受控排放
  • 特殊选件: 300
  • 锁具类型: 300
Safety Warning

完整的产品说明

E-z-mate 系列快换阴接头,承压(气动,空气)高达 300 psi,可与工业互换型的阳接头配合连接。派克的E-z-mate 系列是压力排气型,推拉式连接形式阴接头,通过简单的扭转打开和关闭气流。该系列带排气功能的快换阴接头能够实现零压力下断开,以减少软管因排气而甩动的危险。E-z-mate 系列符合ISO 4414 要求下的在受控压力下释放的相关要求。

技术特点:
• 尺寸:1/4”, 3/8", 1/2", 3/4”
• 材料:碳钢
• 尾端连接形式:NPTF 内螺纹,NPTF 外螺纹,标准的宝塔软管接头,Push-Lok 宝塔式软管接头
• 密封可选:丁腈橡胶

市场:
• 工业
• 建筑
• 汽车服务和维修
• 工厂自动化

特点/优点:
• 扭转打开空气流通,以及扭转以关闭空气流通和可将空气背压进行排放。在断开之前释放空气压力,减少软管甩动的风险
• 符合 ISO 4414 要求下的在受控压力下释放的相关要求
• 轻松连接操作
• 自锁阀套防意外断开
• 与派克的工业互换接头和其他制造商的符合 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准的接头进行配合连接使用

应用:
• 空气压缩机
• 气动工具和软管
• 下拉式空气管路
• 气枪

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
687539