符合A-A-59439、MIL-C-4109F、ISO 6150-B标准的气动行业互换型快换阳接头 | Parker NA

符合A-A-59439、MIL-C-4109F、ISO 6150-B标准的气动行业互换型快换阳接头 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

阀体尺寸(英寸)

阀体材料

连接类型

螺纹形式

连接螺纹尺寸(英寸)

连接软管内径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

符合A-A-59439、MIL-C-4109F、ISO 6150-B标准的气动行业互换型快换阳接头

符合A-A-59439、MIL-C-4109F、ISO 6150-B标准的气动行业互换型快换阳接头

派克的通用气动,空气快换阴接头和阳接头适用于需要快速和方便的连接和断开的低压空气或者流体管路等各种应用。

技术规格:

  • 主体尺寸: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 inch
  • 最大运行压力: 300 psi, 20 bar
  • 最高运行温度: 121 °C, 250 °F
  • 结构材料: Steel, Brass, Stainless steel
  • 阀门类型: No Valve, 无内置阀的
  • 品牌: Parker
  • 真空额定压力: No
  • 配件连接类型: Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • 交换式: ISO 6150 B
  • 介质: 低压流体以及压缩空气
  • 半联轴器: 芯子
  • 应用: 气动
  • 镀层类型: 镀锌,白色三价铬钝化
  • 符合规格: A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)
Safety Warning

完整的产品说明

工业互换型阳接头 (气动,空气),可与派克20 系列,30 系列,HF 系列通用型以及 E-z-mate 阴接头配合连接。这些空气软管连接接头是不带阀的,符合 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准,可与根据相同要求制造的其他产品进行全面互换。派克的碳钢气动阳接头使用硬化处理,耐磨损以及钢珠轴承影响,用于提高耐久性表现。阳接头目前有多种尺寸,材料和尾端连接形式可供选择。

技术特点:
• 连接尺寸:1/4” – 3/4"
• 材料:黄铜,碳钢,303不锈钢
• 尾端连接:NPTF 内螺纹,NPTF 外螺纹,标准软管宝塔接头,
 Push-Lok 软管宝塔接头

市场:
• 工业
• 建筑
• 汽车服务和维修
• 工厂自动化

特点/优点:
• 碳钢气动阳接头使用硬化处理,耐磨损以及钢珠轴承影响,用于提高耐久性表现
• 不带阀的阳接头,可与带阀的阴接头配合连接,形成单截止连接形式
• 能与其他符合 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准的快换进行全球范围内互换

应用:
• 空气压缩机
• 气动工具和软管
• 水管
• 黄油枪
• 清洗设备
• 涂料器
• 下拉空气管
• 气枪

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
687539