30系列快换阴接头 - 推入式连接,气动行业互换型,可用于空气软管以及气动工具 | Parker NA

30系列快换阴接头 - 推入式连接,气动行业互换型,可用于空气软管以及气动工具 | Product Series

过滤依据

    未选择筛选条件

微米额定值

阀体尺寸(英寸)

阀体材料

连接类型

螺纹形式

连接螺纹尺寸(英寸)

连接软管内径(英寸)

立即获取您的派克帐户!

无论是购物偏好还是应用小程序,创建一个帐户即可管理所有派克与您相关的内容。

30系列快换阴接头 - 推入式连接,气动行业互换型,可用于空气软管以及气动工具

30系列快换阴接头 - 推入式连接,气动行业互换型,可用于空气软管以及气动工具

派克的通用气动,空气快换阴接头和阳接头适用于需要快速和方便的连接和断开的低压空气或者流体管路等各种应用。

技术规格:

  • 主体尺寸: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 inch
  • 最大运行压力: 300 psi, 20 bar
  • 阀门类型: High Flow Air, 管状的
  • 品牌: Parker
  • 配件连接类型: Female Thread, Male Thread, Hose Barb
  • 交换式: ISO 6150 B
  • 结构材料: Brass
  • 最高运行温度: 121 °C, 250 °F
  • 真空额定压力: No
  • 介质: 低压流体以及压缩空气
  • 半联轴器: 阴接头
  • 最低运行温度: -40 °F
  • 密封材料: 丁腈橡胶
  • 应用: 气动
  • 符合规格: 与符合A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B)标准配合连接
  • 套管类型: 推拉式连接
  • 锁具类型: 棘爪
Safety Warning

完整的产品说明

30 系列快换阴接头,承压(气动,空气)高达 300 psi ,能与工业互换阳接头进行配合连接。该系列是单截止阴接头,使用推动式连接形式,能够与符合A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准的阳接头进行配合连接。30 系列阴接头使用碳钢,管式的阀芯,能够提供小压降高流量。阴接头目前有完整的尺寸范围,以及多种尾端连接形式,可供选择,可以用于气体或者流体传输的各种应用,承压可高达 300 psi。

技术特点:
• 尺寸范围:1/4” – 3/4”
• 材料:黄铜
• 尾端连接:NPTF内螺纹,NPTF外螺纹,标准软管宝塔接头,Push-Lok 软管宝塔接头
• 密封选择:丁腈橡胶,乙烯丙烯,氟橡胶

市场:
• 工业
• 建筑
• 汽车服务和维修
• 工厂自动化

特点/优点:
• 推动式连接套筒可实现单手操作
• 使用滚花设计,即使手套被磨损的话,也非常容易点进行操作。
• 高流量阀具有很小的压降,提高性能表现
• 能与其他符合 A-A-59439 (MIL-C-4109F, ISO 6150-B) 标准的快换进行全球范围内互换
• 套筒锁功能能够增加保护,防意外断开
• 可选不锈钢弹簧以及黄铜阀芯,提高更好的耐防腐性能表现

应用:
• 空气压缩机
• 气动工具和软管
• 水管
• 黄油枪
• 清洗设备
• 涂料器
• 下拉空气管
• 气枪

相关文档(前身为“产品支持”)

×

687PDC
687539