Ještě dnes si založte účet Parker!
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
Vytvořte si jeden účet, pomocí kterého budete moci spravovat veškerou svoji aktivitu v systému Parker, od předvoleb nákupu až po přístup k aplikacím.
UQDB Series, Universal Quick Disconnect Blindmate, flat face QDs are optimized for liquid cooling applications in data centers, servers and supercomputers. UQDB is based on an Open Compute, OCP design and is Nvidia Partner Network, NPN approved.
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Safety Guide: Quick Couplings and Related Accessories |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Engineering Leak-Free for Liquid-Cooled Data Centers |
| Produkty | Verze | Polovina spojky | Připojení, velikost závitu |
|---|---|---|---|
| UQDB-121-6MO | 1 | Female Coupler | 9/16 - 18 UNF |
| UQDB-122-4MO | 1 | Male Nipple | 7/8 - 14 UNF |
| UQDB-251-8MO | 1 | Female Coupler | 7/16 - 20 UNF |
| UQDB-252-6MO | 1 | Male Nipple | 3/4 - 16 UNF |
| UQDB-371-10MO | 1 | Female Coupler | 3/4 - 16 UNF |
| UQDB-372-8MO | 1 | Male Nipple | 1 1/16 - 12 UNF |
| UQDB-501-12MO | 1 | Female Coupler | 9/16 - 18 UNF |
| UQDB-502-10MO | 1 | Male Nipple | 7/8 - 14 UNF |
| UQDB2-121-6MO | 2 | Female Coupler | 9/16 - 18 UNF |
| UQDB2-251-8MO | 2 | Female Coupler | 7/16 - 20 UNF |
| UQDB2-371-10MO | 2 | Female Coupler | 3/4 - 16 UNF |
| UQDB2-501-12MO | 2 | Female Coupler | 9/16 - 18 UNF |