Ultrahochdruck-Wasserstrahlschlauch – PFX30 (3010 BAR)
This product is no longer available – please contact us for further assistance.
Construction:
• Core tube: Polyoxymethylene
• Pressure reinforcement: Eight spiral layers of maximum tensile steel wire
• Cover: Polyamide
• Standard colour: black
Temperature range:
-10°C up to +70°C
Notes:
• The safety factor of burst pressure over working pressure can be adjusted to the specific application but must not be reduced below a ratio of 1:2.
No CAD files available
Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG
Polymer Hose Division Europe
An der Tuchbleiche 4
Lampertheim
68623
Telefon
+49 (0) 6256-81-0
Fax
+49 (0) 6256-81-100
Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.