Transair® Aluminum Pipe
1" (25mm) Union
Transair: Druckluftleitungssystem mit Schnellverschlusstechnologie
Transair ist leicht zu installieren und zu modifizieren und damit das vielseitigste Druckluftleitungssystem auf dem Markt. Die hochentwickelten Polymerverschraubungen des Transair Systems sind wiederverwendbar und austauschbar und ermöglichen den Mitarbeitern von Fertigungsanlagen die Implementierung zahlreicher Layoutveränderungen innerhalb von Minuten anstatt von Stunden. Die Möglichkeit der Neukonfiguration von Produktionslayouts oder der schnellen Implementierung von Prozessänderungen ist eines der wichtigsten Unterscheidungsmerkmale im Vergleich zu herkömmlichen Rohrleitungssystemen. Durch diese einfache Bedienbarkeit werden Ausfallzeiten minimiert sowie die Produktivität und Effizienz einer Anlage gesteigert.
Transair Verschraubungen werden einfach zusammengedrückt oder -geschraubt, sodass sie im Gegensatz zu anderen Verbindungstechnologien (mit dauerhaften Crimp- oder Schweißverbindungen) bei Bedarf auch wieder gelöst werden können. Zudem sorgen die Konstruktion der Transair Verschraubungen ohne Querschnittsverengungen, der niedrige Reibungskoeffizient von Aluminiumrohren und die Dichteigenschaften des Systems für einen optimalen und gleichmäßigen Fluss im gesamten Luftsystem. Darüber hinaus sind Transair Verschraubungen zu 100 Prozent recycelbar, garantiert silikonfrei und aus nicht brennbaren Werkstoffen gefertigt (Standard UL94-HB).
Märkte:
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Verpackung
• Industrieanlagen
• Luft- und Raumfahrt
Merkmale/Vorteile:
• Schnellverschlusstechnologie
• Modular und wiederverwendbar
• Korrosionsfrei
• Volldurchlässige Konstruktion
• Niedrige Installationskosten
• Maximale Durchflussrate
• Dichtigkeitsgarantie
• Sofortige Druckbeaufschlagung
• Leichtbauweise
Anwendungen:
• Druckluft
• Vakuum
• Inertgas
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.