Transair® Aluminum Pipe
1" (25mm) 2 Port 45° Wall Bracket with ball valve w/ 1/2" Female NPT Threaded Ports
> Transair® Wandhalterungen beschleunigen und vereinfachen den Anschluss von Maschinen oder Werkzeugen an ein Druckluft-Rohrleitungssystem oder eine Inertgas-Versorgungsleitung. Jede Wandhalterung ist mit einem Abflussauslass ausgestattet, um das Entfernen von Feuchtigkeit oder überschüssiger Luft aus den Luftleitungen zu erleichtern. Wird in 1-, 2- oder 3-Port-Konfigurationen für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit angeboten. Parker bietet zur zusätzlichen Kontrolle und Sicherheit des Druckluft- oder Inertgas-Medienstroms eine Wandhalterung mit Kugelventil.
Die volldurchlässige Konstruktion der Transair-Kupplungen gepaart mit dem niedrigen Reibungskoeffizienten in der Leitung gewährleistet eine optimale Strömung im gesamten System. Alle Kupplungen sind zu 100 % recycelbar, silikonfrei und aus nicht brennbaren Materialien hergestellt. (UL94-HB-konform) Parker gibt 10 Jahre Gewährleistung auf alle Transair-Leitungen und -Kupplungen.
Für die vollständige Installationsanleitung laden Sie unser Installationshandbuch herunter oder sehen Sie sich unsere Installationsvideos im Produkt-Support an.
Märkte:
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Verpackung
• Industrieanlagen
• Luft- und Raumfahrt
Merkmale/Vorteile:
• Schnellverschlusstechnologie
• Modular und wiederverwendbar
• Korrosionsfrei
• „Volldurchlässige" Konstruktion
• Niedrige Installationskosten
• Maximale Durchflussrate
• 10 Jahre Gewährleistung
• Sofortige Druckbeaufschlagung
• Leichtbauweise
Einsatzbereiche:
• Druckluft
• Inertgas
Spezifikationen:
Maximaler Betriebsdruck: 188 psi (12,9 bar), bei Betrieb des Systems zwischen -20 ° und 60 °C
232 psi (15,9 bar), bei Betrieb des Systems zwischen -20 ° und 46,1 °C
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
UNITED STATES
Phone
+1 (269) 692-6555
Fax
+1 (269) 694-4614
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.