Transair® Aluminum Pipe
Spacer Block for 1/2" (16.5mm) to 1-1/2" (40mm) Transair Pipe Hangers
Transair® Befestigungszubehör für Transair®-Druckluftrohre sind leicht und einfach zu installieren. Das Transair-Rohr kann nur mit diesem Zubehör aufgehängt werden. Um die meisten Herausforderungen beim Rohrwechsel zu bewältigen, bietet Transair Folgendes an: Rohrbefestigungsschellen, Abstandshalter, Befestigungsklammern und Gewindestabadapter. Jede Befestigungsschelle kann bis zu 44 lbs. tragen, für eine ordnungsgemäße Installation müssen jedoch zwei pro Rohr verwendet werden. Alle Zubehörteile der Druckluft-Rohrleitungsbefestigung sind aus nicht brennbarem Material hergestellt und entsprechen UL94V-2.
Für die vollständige Transair® Installationsanleitung laden Sie unser Installationshandbuch herunter oder sehen Sie sich unsere Installationsvideos im Produkt-Support an.
Märkte:
• Fahrzeugmontage
• Lebensmittel & Getränkeindustrie
• Verpackung
• Industrieanlagen
• Luft- und Raumfahrt
Merkmale/Vorteile:
• Einfach zu verwenden
• Leichtbauweise
• Nicht brennbare Materialien (UL94V-2-konform)
Einsatzbereiche:
• Druckluft
• Vakuum
• Inertgas
Parker Hannifin Corporation
Fluid System Connectors Division
300 Parker Drive
Otsego, MI 49078 USA
UNITED STATES
Phone
+1 (269) 692-6555
Fax
+1 (269) 694-4614
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.