Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit Parker Profil, Serie T | #7510 V


LOADING IMAGES
7510 V
Click to View CAD Model

Hydraulik Schnellverschlusskupplung mit Parker Profil, Serie T | #7510 V

Hydraulik Schnellverschluss-Kupplungssystem mit einer Baugröße von 1/8" bis 2" für Anwendungen im Bereich Mitteldruck bis 450 bar. Kupplungssystem mit Parker Profil.


Technical Specifications

  • Body Size (inch): 3/4
  • Valving: with
  • Outside Diameter (mm): 52
  • External Hex (mm): 38
  • Version: Standard
  • Material: Brass / Steel
  • Length (mm): 73
  • Seal Material: FKM
  • Working Pressure Connected (bar): 280
  • Type: Coupling
  • Body Material: Brass / Steel
  • Connection Type: Female Thread
  • Connection Thread Size: 3/4 inch
  • Minimum Operating Temperature: -25 °C
  • Maximum Operating Temperature: 200 °C
Safety Warning

Item Information

Parker's Hydraulik Kupplungsserie T zeichnet sich durch einen geringen Druckabfall und maximale Durchflussleistung aus. Das Kupplungs-System ist beidseitig absperrend oder mit freiem Durchgang lieferbar. Die Serie 2500 (1/4") kann zudem als einseitig absperrende Ausführung verwendet werden. Bei Ausführungen mit Druckeliminator für Verschlusskupplung und Stecker ist das Kuppeln bis zum Betriebsdruck möglich. Eine Sonderausführung für Hochdruckwasser ist ebenfalls verfügbar.

Märkte:
- Landwirtschaft
- Automotive
- Öl & Gas
- Prozesstechnik
- Energieerzeugung
- Transportation
- Kommunalfahrzeuge
- Verteidigung
- Industrial
- Maschinenbau
- Materialtransport
- Baumaschinen

Merkmale/Vorteile:
- Messingkupplung um Korrosion zu vermeiden
- Auch mit Druckeliminator erhältlich
- Doppelte Sicherheit durch doppelte O-Ring Abdichtung
- Sicherheitsverriegelung verhindert ein unbeabsichtigtes Entkuppeln

Anwendungen:
Einfache Verbindung / Trennung von Hydrauliksystemen, sowohl in der Mobilhydraulik als auch bei industriellen Anwendungen
- Traktoren
- LKWs
- Radlader
- Militärfahrzeuge
- Pressen

Read More Show Less

CAD Drawings + Files


Related Documents

Literature and Reference Materials
Catalog 3800 Quick Coupling Products
Compliance, Certifications & Safety
Safety instructions Quick Couplings
×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Parker Hannifin Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

High Pressure Connectors Europe

Am Metallwerk 9

33659 Bielefeld, Germany

Phone

+49 (0) 521-4048-0

Fax

+49 (0) 521-4048-4280

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
687614