Zubehör für Ermeto Hydraulik DIN-Verschraubungen | #E08/05X


LOADING IMAGES
E08/05X

Zubehör für Ermeto Hydraulik DIN-Verschraubungen | #E08/05X

Die Funktion des Zubehörs für Ermeto Hydraulik DIN-Rohrverschraubungen ist das Komplettieren der Verschraubungstypen innerhalb einer Armaturenserie.


Technische Daten

  • Gehäusematerial: Brass
  • Produkttyp: Tube/Hose Insert
  • Anschlusstyp: Tube
  • Anschlussgröße: 5 mm (I.D.)
  • Marke: Ermeto
  • Division: High Pressure Connectors Europe Division
  • Technologie: Fluid & Gas Handling
  • Industrie: Agriculture, Automotive, Construction, Industrial Manufacturing Equipment, Marine, Material Handling, Transportation
  • Anwendungen: Industrial, Hydraulics
  • Produkttyp: Hydraulic DIN Fittings, Accessories
  • Produkttyp: Tube/Hose Insert, For Plastic Tubing
  • Produktserie: n/a
  • Konfiguration: n/a
  • Maximaler Betriebsdruck: n/a
  • Form: n/a
  • Anschlusstyp: Tube
  • Anschlussgröße: 5 mm Tube I.D.
  • Erfüllte Spezifikationen: DIN, ISO 8434
  • Für Fluidtyp: Hydraulic Fluids, Chemicals, Fuels, Gases, Steam
  • Gehäusematerial: Brass
Safety Warning

Artikelinformationen

Die Funktion des Zubehörs für Ermeto Hydraulik DIN-Rohrverschraubungen ist das Komplettieren der Verschraubungstypen innerhalb einer Armaturenserie. Die meisten Komponenten - beispielsweise die ED Eolastic Weichdichtung und OR O-Ringe für Einschraubzapfen - sind Dichtringe, die für eine komplette Leckagefreiheit des Verschraubungssystems sorgen.

Märkte:
• Automobilindustrie
• Verteidigung
• Energie
• Umwelt
• Industrie
• Infrastruktur
• Werkzeugmaschinen
• Fördertechnik
• Mobile Anwendungen
• Öl und Gas
• Energieerzeugung
• Prozessindustrie
• Transport
• Wasser

Anwendungen:
• Geeignet für allgemeine Hydraulikanwendungen.

Merkmale/ Vorteile:
• Leckagefreie Systeme: Dichtungsringe garantieren, dass die Verschraubung selbst und das komplette hydraulische System leckagefrei sind. Dadurch ist die Funktion des gesamten hydraulischen Systems zuverlässig und Kosten für Ausfallzeiten und Wartung werden vermieden.

Mehr... Weniger anzeigen

CAD-Zeichnungen und -Dateien

No CAD files available

OK

x

Zugehörige Dokumente („Ehemals Produktsupport“)

×

Menge:
Angebot anfordern

Der Artikel wurde erfolgreich zu Ihrem Angebotswarenkorb hinzugefügt ZUM ANGEBOTSWARENKORB GEHEN

x

OK

x

Händlersuche

Verkaufsstellen

Ansprechpartner

Parker Hannifin GmbH

Sales Company Germany

Pat-Parker-Platz 1

41564 Kaarst

Germany

Telefon

0049 2131 – 4016 0

Erhalten Sie Ihr Parker Konto noch heute!

Erstellen Sie ein Konto, um alles zu verwalten, was Sie mit Parker tun – von Ihren Voreinstellungen für Bestellungen bis zum Zugriff auf Anwendungen.

A29633
687614