LCB Baureihe - LCB040 kolbenstangenloses kostengünstiges Linearmodul, Zahnriemenantrieb, Gleitlager geführt | #LCB040LG00300BRN


LOADING IMAGES
LCB040LG00300BRN

LCB Baureihe - LCB040 kolbenstangenloses kostengünstiges Linearmodul, Zahnriemenantrieb, Gleitlager geführt | #LCB040LG00300BRN

LCB040 Module mit reibungsarmen, trockenlaufenden Gleitlagern, Antrieb mit stahlverstärktem Zahnriemen. Kostengünstig, bieten hohe Geschwindigkeit und schnelle Beschleunigung. Lastaufnahmekapazität bis zu 60N, Geschwindigkeiten bis zu 8m/s.


Technical Specifications

  • Carriage Type: Long Carriage, 200mm Long
  • Drive Orientation: Drive Shaft on Right
  • Drive Station: Two Drive Shafts (shaft on both sides)
  • Stroke (mm): Stroke Length - 300mm
  • Product Series: LCB
  • Profile Width: 40 mm, 1 to 75 mm
  • Drive Axis Type: Belt
  • Bearing Type: Slider Bearing
  • Maximum Stroke Length: 300 mm, 11.8 inch
  • Maximum Operating Speed: 5 m/sec, 197 inch/sec
  • Maximum Acceleration: 20 m/sec2, 787 inch/sec2
  • Maximum Thrust: FX: 160 N, FX: 36 lbs
  • Load Capacity: FZ: 100 N, FZ: 1250 N, 0 to 300 N
  • Repeatability: ± 0.2 mm, ± 0.008 inch
  • Bidirectional Repeatability: 0.11 to 0.25 mm
  • Idler Unit Option: On Demand
  • Additional Protection Included: None
  • Corrosion Resistance Included: On Demand
  • Specifications Met: -
  • Feedback Type: None
Safety Warning

Item Information

Die LCB ist ein kompaktes und robustes Linearmodul mit integrierter, außenliegender Gleitführung und Zahnriemenantrieb - bei der Entwicklung wurde auf eine einfache, kostenoptimierte und robuste Konstruktion Wert gelegt. Dies macht die LCB zu einer kostengünstigen Alternative gegenüber traditionellen, zahnriemengetriebenen Linearmodulen. Die LCB ist bestens geeignet, Pneumatikantriebe in Applikationen zu ersetzen, die ein höheres Leistungs- und Steuerungsniveau benötigen. Zusammen mit Parker Motoren und Reglern bietet die LCB eine vollprogrammierbare, leistungsstarke Lösung zu einem fantastischen Preis.

LCB040 Linearantrieb mit Zahnriemen - Funktionsmerkmale:
• Profilbreite : 40 mm
• Maximale Lastaufnahmekapazität: 1250 N
• Vorschubkraft: bis 160 N
• Verfahrwege: bis 2 m
• Geschwindigkeit: bis 5 m/s
• Beschleunigung: bis 20 m/s²
• Typische Wiederholgenauigkeit ±0,2 mm
• Externe Gleitführung - sauber und trocken, benötigt keine Schmiermittel, die Staubpartikel anziehen
• Zahnriemen und Antriebsmechanik Riemenscheibe - langlebig und geräuscharm
• Geringe Anschaffungs-, Montage- und Betriebskosten

Typische Einsatzbereiche:
• Pick & Place-Anwendungen
• Verpackungs-, Etikettier- und Umreifungstechnik
• Format- und Sensorverstellung
• Pusher-, Picker- und Greiferanwendungen
• Positionieren
• Beschicken
• Schneiden

Read More Show Less

CAD Drawings + Files

No CAD files available

Ok

x

Related Documents

×


Find a Distributor

Where to Buy

Local Contact

Offenburg

Parker Hannifin Manufacturing

Germany GmbH & Co. KG

Electric Motion and Pneumatic Division

Robert-Bosch-Strasse 22

Offenburg

Germany

77656

Phone

+49 (0) 7815090

Get your Parker account Today!

Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.

687PDC
A87859