PFA Gripper (Compression) Tube Fittings (sizes up to 3/4 inch) – Pargrip Series
Manuelles PTFE Ventil mit Absperrhahn der Produktserie MV-1 für hohe Zykluslebensdauer und ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Verschiedene Größen und Durchflusskapazitäten. Ideal für Anwendungen mit aggressiven Flüssigkeiten (bis 60 psig).
Die Produktserie MV-1 beinhaltet einen manuell betätigten Absperrhahn, der in einer 2- oder 3-Wege-Konfiguration erhältlich ist. Er ist mit einem modifizierten PTFE-Körper ausgestattet, der eine höhere Biegebeständigkeit aufweist als konventionelle PTFE-Körper. Das Ventil bietet ausgezeichnete Leckagesicherheit und erstklassige Korrosionsbeständigkeit und ist mit einer Vielzahl von Öffnungsgrößen und Durchflusskapazitäten (bis 6,55 Cv) verfügbar, um die spezifischen Anforderungen der Kundensysteme zu erfüllen. Die Produktserie MV-1 ist ideal für die Verwendung in Flüssigkeitsverteilungssystemen geeignet, die sehr aggressive und/oder korrosive Chemikalien handhaben.
Für den Schaft des Absperrhahns der Produktserie MV-1 werden Parofluor™ O-Ringe verwendet, die für eine positive Körper-Schaft-Dichtung sorgen und Kompatibilität mit vielen verschiedenen korrosiven Prozessmedien sicherstellen. In Kombination mit den sehr haltbaren, nicht medienberührten Konstruktionsmaterialien (HDPE, PFA, PVC, PVDF und Titanat) des Ventils führt dies zu maximaler Zykluslebensdauer und wartungsfreiem Service vom Vakuum bis zu Arbeitsdrücken von 60 psig.
Der präzisionsgefräste PTFE-Körper und der vollständig geöffnete Schaft beseitigen interne Beschränkungen für maximalen Durchfluss und minimalen Druckabfall. Das vollständige Absperren des Flusses ist mit einer Viertelumdrehung möglich. Der Absperrhahn der Produktserie MV-1 wird für Inline-Anwendungen und Anwendungen mit Tafelmontage angeboten.
Märkte:
• Halbleitertechnik
• Analytische Laboratorien
• Pharmaindustrie
• Biopharmazie
• Luft- und Raumfahrt
• Industrie
Merkmale/Vorteile:
• Erstklassige Korrosionsbeständigkeit
• Ideal für den Einsatz in Systemen zur Handhabung von aggressiven und/oder korrosiven Fluiden
• Modifizierter PTFE-Körper für eine hohe Zykluslebensdauer
• Erhältlich mit 2- oder 3-Wege-Konfiguration
• Umgebungstemperaturbereich: -60 °F bis +212 °F (-51 °C bis +100 °C)
• Fluidtemperaturbereich: -60 °F bis +400 °F (-51 °C bis +204 °C)
• Cv von 0,36 bis 6,55 je nach Öffnungsgröße
• Voll funktionsfähig von Vakuum bis 60 psig
Anwendungen:
• Korrosive und/oder aggressive Chemikalien
• Labor
No CAD files available
Parker Hannifin Corporation
Veriflo Division
250 Canal Blvd
Richmond, CA 94804 USA
Phone
1 (800) 962-9590
Fax
1 (510) 412-1195
Create one account to manage everything you do with Parker, from your shopping preferences to your application access.