JK-4 - Hydraulic Industry Standard Jack Hose 10000-10500 PSI – JK Hose | Parker NA

Hydraulic Industry Standard Jack Hose 10000-10500 PSI – JK Hose | #JK-4

JK-4

Hydraulic Industry Standard Jack Hose 10000-10500 PSI – JK Hose | #JK-4

Parker's JK hose is a hydraulic industry standard jack hose that has a pressure range of 10000-10500 PSI, with exceptional hydraulic fluid compatibility.


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (tamaño): -4
  • Peso: 0.39 kg/m, 0.26 lb/ft
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °C, -40 °F
  • Medio: Lubricants, Petroleum Hydraulic Fluids
  • Cumplimiento con especificaciones: EN 853, Type 2SN, ISO 1436, Type 2SN, NFPA 1936.0, SAE 100R2, Type AT, SAE J100
  • Conector compatible: 43 Series
  • Material del refuerzo de la manguera: 2 Braids of Steel Wire
  • Diámetro interior: 1/4 inch, 6.3 mm
  • Diámetro interior de manguera nominal: 6 mm
  • Diámetro exterior: 0.590 inch, 15 mm
  • Aplicación: Lubricating Oils, Petroleum Base Hydraulic Fluids
  • Presión de trabajo máxima: 10500 psi, 72.4 MPa
  • Material del tubo interno de la manguera: Synthetic Rubber
  • Material de la cubierta: Synthetic Rubber, MSHA Approved
  • Radio de curvatura mínimo: 4 inch, 100 mm
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 120 °F, 49 °C
  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard Cover
Safety Warning

Información del artículo

Parker's JK hose is a hydraulic industry standard jack hose that has a pressure range of 10000-10500 PSI, with exceptional hydraulic fluid compatibility.  The JK hose is designed, built, and tested for high performance, easily supporting the rigors of high tonnage hydraulic jack applications. Sizes range from ¼” to 3/8” in diameter to fit the requirements of various markets.

Markets:
• Construction
• Utility Equipment

Features/Benefits:
• No-Skive design eliminates the need to remove hose cover before crimping
• 10000-10500 PSI working pressure in different sizes
• Engineered inner tube provides exceptional hydraulic fluid compatibility

Industry Specifications:
• ISO 1436-1 Type 2SN / SAE J517 100R2AT / EN 853 Type 2SN / NFPA 1936 / EES 116-4

Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils

Compatible Fittings:
• 43 series fittings

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Corporation

Hose Products Division

30240 Lakeland Boulevard

Wickliffe, OH 44092 USA

Teléfono

+1 (440) 943-5700

Fax

+1 (440) 943-3129

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687583