Electroválvula bidireccional de tipo resorte de 2 vías | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Rango de presión de entrada máxima

Configuración

Tipo de accionamiento

Material de la junta

Pantalla de malla metálica incluida

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Electroválvula bidireccional de tipo resorte de 2 vías

Electroválvula bidireccional de tipo resorte de 2 vías

Las electroválvulas de resorte bidireccionales y 2 vías de Parker fluyen en ambas direcciones con fugas bajas. En configuraciones normalmente abiertas o normalmente cerradas, soportan presiones hasta 350 bar (5000 psi) y flujos hasta 285 lpm (75 GPM).

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 0.3, 0.45, 9, 18, 75 gal/min, 1.1, 1.7, 34, 68, 285 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Configuración: Normally Closed, Normally Open
  • Tipo de accionamiento: Electrical, Manual
  • Material de la junta: Nitrilo, fluorocarbono
  • Pantalla de malla metálica incluida: No, Yes
  • Índice de caudal máximo: 0.3, 0.26, 9, 18, 50 gal/min, 1, 1.1, 34, 68, 190 L/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Aplicación: Mobile Hydraulics, Industrial Hydraulics
  • Dirección de flujo: Bidireccional
  • Tipo de operación: Solenoid operated, Manually operated
  • Presión de trabajo máxima: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Tasa de fuga: 0, 5, 9 drops/min
  • Tamaño de la cavidad: C08-2, 2R, C16-2
  • Función: 2-way
  • Funcionalidad de invalidación: N/A, Detented, Flush, Non-Detented, Cable Interface
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Material del asiento: Steel, Delrin®
  • Par de instalación: 22, 23-27, 25, 80 lb-ft, 30, 31-37, 34, 108 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Tipo de bobina: Bobina Super de 1/2", bobina Super de 1/2" (S), bobina Super de alta tensión de 1/2" (P)
  • Voltaje de entrada: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Tiempo de respuesta: 10, 30, 40, 50 ms
  • Peso: 0.25, 0.31, 0.37, 0.88 lb, 0.11, 0.14, 0.17, 0.4 kg
  • Clase de brida ANSI: N/A
  • Material del cuerpo: N/A
  • Diámetro interno: N/A
  • Tamaño de la conexión: N/A
  • Tipo de cara de la brida: N/A
  • Cumplimiento con especificaciones: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las electroválvulas de resorte bidireccionales de 2 vías de Parker presentan un diseño probado que garantiza un nivel muy bajo de fugas en la posición de doble bloqueo y una caída de presión minimizada en la posición de flujo libre. Estas válvulas pueden funcionar con flujos de sistemas hidráulicos de hasta 285 lpm y presiones de hasta 350 bar con configuraciones normalmente cerradas o normalmente abiertas disponibles. Algunas de las electroválvulas de resorte bidireccionales de 2 vías de Parker contienen ajustes de descarga térmica integrada a 36 bar, pero todas son perfectas para aplicaciones de descarga y retención de carga que requieran pocas fugas de tipo resorte dentro de los mercados móviles, industriales o de fabricación.



Mercados:

• Otras aplicaciones industriales

• Otras aplicaciones de fabricación

• Otras aplicaciones móviles



Características y beneficios:

• Respuesta rápida

• Carcasa de cartucho de una sola pieza

• Descarga térmica integrada disponible

• Todas las piezas externas están galvanizadas



Aplicaciones:

• Aplicaciones de doble bloqueo

• Circuitos de descarga

• Aplicaciones de retención de carga

• Circuitos de elevación



Análisis técnico adicional:

Las válvulas de resorte de 2 vías de Parker son válvulas accionadas por piloto y operadas mediante un solenoide con pocas fugas. De forma similar a las válvulas de retención, estas válvulas bloquearán el flujo en una dirección con muy pocas fugas (5 gotas por minuto, o menos). Al accionarlas, estas válvulas permiten que el caudal fluya a través de la válvula. Estas válvulas se seleccionan habitualmente debido a sus características, que generan pocas fugas, y a su capacidad para satisfacer los requisitos de flujo más altos. Las válvulas de resorte se utilizan a menudo en accionadores de operación única o en funciones de descarga. Están disponibles en tipos normalmente cerrados y normalmente abiertos; asimismo, hay disponibles versiones de respuesta rápida.



Las válvulas de resorte de dos posiciones y dos vías de Parker consisten en un resorte principal, un pistón piloto, un muelle y una bobina de solenoide.



La versión con resorte normalmente cerrado de estas válvulas actuará como una válvula de retención cuando la válvula esté desenergizada. Esto bloquea el flujo en ambas direcciones a la vez que permite el flujo libre en la dirección opuesta. Cuando se energiza la bobina, el piloto abre (levanta) el resorte y permite el flujo libre en la dirección comprobada con anterioridad, normalmente desde el lado del cartucho hacia la punta.



La versión con resorte normalmente abierto de estas válvulas, cuando la bobina esté desenergizada, permitirá el flujo libre desde el puerto lateral de la válvula (puerto 2) hacia la punta de la válvula (puerto 1). La energización de la bobina desplaza el resorte para bloquear el flujo en ambas direcciones.



Funcionamiento: La válvula de resorte normalmente cerrado se mantiene en su asiento mediante un muelle que bloquea el flujo del piloto. Esto permite que la presión ejercida en el puerto de entrada (puerto 2) mantenga el resorte en su asiento, lo cual impide el flujo a través de la válvula (del puerto 2 al puerto 1).



Si la punta del cartucho (puerto 1) se presuriza lo suficiente como para superar la fuerza del muelle y expulsar el resorte de su asiento, el caudal podrá fluir del puerto 1 al puerto 2. Cuando se energiza la bobina, el resorte pilotado se levanta de su asiento, lo que alivia la presión dentro del resorte hacia el puerto 1. Esto genera un desequilibrio de presión a lo largo del resorte principal, por lo que el resorte se levanta y permite que el caudal fluya desde el lateral hasta la punta (de 2 a 1). Puesto que estas válvulas están accionadas por piloto, además de la presencia de flujo entre los puertos 2 y 1, se requiere una cantidad mínima de diferencia de presiones (25-50 psi) para superar el muelle y levantar el resorte.



El piloto de la válvula normalmente abierta se mantiene fuera de su asiento mediante la fuerza del muelle. El flujo del piloto se alivia hacia el puerto 1, lo cual genera un desequilibrio de presión que mueve el resorte principal. Esta diferencia levanta el resorte y permite que el caudal fluya desde el lateral hasta la punta (de 2 a 1). Puesto que las válvulas de resorte están accionadas por piloto, una cantidad mínima de diferencia de presiones (25-50 psi) entre los puertos 2 supera la fuerza del muelle para accionar el piloto de la válvula y el resorte principal hacia sus asientos, lo cual bloquea el flujo del puerto 2 al 1. Si la punta del cartucho (puerto 1) se presuriza, la presión superará la fuerza del muelle y la fuerza del solenoide, por lo que el resorte saldrá expulsado de su asiento y permitirá un flujo restringido a través del cartucho (de 1 a 2).

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Rango de presión de entrada máxima Configuración Tipo de accionamiento Material de la junta Pantalla de malla metálica incluida
GS027820V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS027821N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
GS027821V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
GS028500N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS028510N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS028520N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS028600N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS028610N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS028620N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS048500N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS068520V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068600N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS068600V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
GS068610N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS068610V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068620N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS068620V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS027200N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS027200V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
GS027201N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
GS027201V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
GS027300N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS027300V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
GS027301N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
GS027301V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
GS028000N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS028001N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
GS028010N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS028011N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
GS028020N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS028021N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
GS028030N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS028031N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
GS028100N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS028101N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
GS028110N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS028111N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
GS028120N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS028121N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
GS028130N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS028131N 9 GAL/MIN, 34 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
GS048000N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS048010N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS048020N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS048030N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS048100N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS048110N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS048120N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS048130N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS068000N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS068000V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
GS068010N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS068010V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068020N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS068020V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068030N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS068030V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068100N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS068100V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
GS068110N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS068110V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068120N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS068120V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068130N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS068130V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS027700N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS027700V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
GS027701N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
GS027701V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
GS027710N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS027710V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS027711N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
GS027711V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
GS027720N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS027720V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS027721N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
GS027721V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
GS027800N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS027800V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
GS027801N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
GS027801V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
GS027810N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS027810V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS027811N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
GS027811V 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
GS027820N 0.45 GAL/MIN, 1.7 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS048510N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS048520N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS048600N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS048610N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS048620N 18 GAL/MIN, 68 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS068500N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS068500V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
GS068510N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS068510V 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS068520N 75 GAL/MIN, 285 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No

687PDC
687505