Electroválvula de tipo carrete de 2 vías | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Caudal

Rango de presión de entrada máxima

Configuración

Tipo de accionamiento

Material de la junta

Pantalla de malla metálica incluida

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Electroválvula de tipo carrete de 2 vías

Electroválvula de tipo carrete de 2 vías

La selección de electroválvulas de carrete y accionamiento directo de 2 vías y 2 posiciones cubre un amplio rango de flujos hasta 75 lpm (20 GPM) y presiones hasta 350 bar (5000 psi); opciones normalmente cerradas y normalmente abiertas disponibles.

Especificaciones técnicas

  • Caudal: 2.8, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 8, 20 gal/min, 8.4, 11, 13, 15, 19, 21, 30, 75 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Configuración: Normally Closed, Normally Open
  • Tipo de accionamiento: Electrical, Manual
  • Material de la junta: Nitrilo, fluorocarbono, junta en D
  • Pantalla de malla metálica incluida: No, Yes
  • Índice de caudal máximo: 2.8, 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 8, 20 gal/min, 8.4, 11, 13, 15, 19, 21, 30, 75 L/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de operación: Solenoid operated, Manually operated
  • Presión de trabajo máxima: 3000, 3600, 5000 psi, 210, 250, 350 bar
  • Tasa de fuga: 82 CC/min @ 3000 PSI (210 BAR), 120 CC/min @ 3600 PSI (250 BAR), 160 CC/min @ 5000 PSI (350 BAR), 240 CC/min @ 3000 PSI (210 BAR) cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C09-2, C08-2, C10-2, C16-2
  • Función: 2-way
  • Funcionalidad de invalidación: N/A, Detented, Non-Detented, Pull and Release, Push and Twist, Push Type
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 22, 23-27, 32-36, 37-41, 40, 51-55 lb-ft, 30, 31-37, 43-49, 50-56, 54, 69-75 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 3, 5-7 lb-ft, 4.1, 7-10 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200, -30 to +250, -15 to +400 °F, -37 to +93, -34 to +121, -26 to +204 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200, +250, +400 °F, +93, +121, +204 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35, -30, -15 °F, -37, -34, -26 °C
  • Tipo de bobina: Bobina Super de 1/2", bobina Super de 5/8", bobina DS de 1"
  • Voltaje de entrada: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Tiempo de respuesta: 30, 40, 50, 90, 100 ms
  • Peso: 0.25, 0.31, 0.4, 1.3 lb, 0.11, 0.14, 0.18, 0.59 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Descripción completa del producto

Las electroválvulas de tipo carrete de 2 vías y 2 posiciones de accionamiento directo de Parker cuentan con un diseño probado que garantiza un rendimiento fiable y predecible con bajas caídas de presión y una histéresis minimizada. Estas válvulas pueden funcionar con flujos de sistemas hidráulicos de hasta 75 lpm (20 GPM) y presiones de hasta 350 bar (5000 psi) con configuraciones normalmente abiertas o normalmente cerradas. Las electroválvulas de tipo carrete de 2 vías y 2 posiciones de Parker son ideales para las aplicaciones de encendido/apagado que no requieran necesariamente fugas de tipo resorte bajas, sino controles direccionales sencillos de accionamiento por solenoide. Estas válvulas se pueden utilizar en una amplia variedad de máquinas en los mercados móviles, industriales o de fabricación.

Mercados:
• Aéreo
• Agricultura
• Construcción
• Manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Bobinas reemplazables de una sola pieza con un bajo consumo de amperios
• Alta capacidad de flujo
• Opciones de invalidación manual
• Cuerpos y cavidades estándar
• Sin juntas dinámicas
• Histéresis baja
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Aplicaciones de accionamiento
• Aplicaciones de descarga

Análisis técnico adicional:
Las válvulas de carrete de accionamiento directo responden rápidamente a la tensión de bobina y bloquearán el flujo en ambas direcciones.  Es posible que se produzcan fugas debido a las holguras de los carretes, por lo que considere las válvulas de resorte de 2 vías de Parker si se requiere una fuga inferior a 5 gotas por minuto.  A pesar de que el flujo es bidireccional, a causa de las fuerzas de flujo, la ruta preferida es desde el lateral del cartucho (puerto 2) hasta la punta (puerto 1).

Documentos relacionados

×
Productos Caudal Rango de presión de entrada máxima Configuración Tipo de accionamiento Material de la junta Pantalla de malla metálica incluida
DSH082NTNS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH082NTV 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH082NTVS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSL102CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSL102CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL102CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL102CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL102CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL102CP 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DS162N 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DS162NV 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022200N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
GS022200V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
GS022210N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS022210V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022220N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
GS022220V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022700N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
GS022700V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
GS022710N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS022710V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
GS022720N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
GS022720V 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSL082CS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSL082CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSL082CNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSL082CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSL082CVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSL082CP 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL082CPS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082CPN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL082CPNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082CPV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082CPVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL082CTS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL082CTNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082CTVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082N 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSL082NS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSL082NN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL082NNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL082NV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL082NVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL082NP 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL082NPS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082NPN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL082NPNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082NPV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082NPVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL082NT 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL082NTS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL082NTN 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL082NTNS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL082NTV 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL082NTVS 3 GAL/MIN, 11 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH082C 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSH082CS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSH082CN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH082CNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH082CV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH082CVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH082CT 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSH082CTS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH082CTN 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH082CTNS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH082CTV 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH082CTVS 4 GAL/MIN, 15 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH082N 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSH082NS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSH082NN 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH082NNS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH082NV 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH082NVS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH082NT 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSH082NTS 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH082NTN 2.8 GAL/MIN, 8.4 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CPS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102CPN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CPNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102CPV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102CPVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSL102CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSL102CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102N 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSL102NS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSL102NN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSL102NNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSL102NV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSL102NVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSL102NP 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL102NPS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102NPN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102NPNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102NPV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102NPVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSL102NT 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSL102NTS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSL102NTN 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSL102NTNS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSL102NTV 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSL102NTVS 5.5 GAL/MIN, 21 L/MIN 3600 PSI, 250 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH102C 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring No
DSH102CS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical D-Ring Yes
DSH102CN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile No
DSH102CNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Nitrile Yes
DSH102CV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon No
DSH102CVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical Fluorocarbon Yes
DSH102CT 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring No
DSH102CTS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH102CTN 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DSH102CTNS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH102CTV 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH102CTVS 8 GAL/MIN, 30 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DSH102N 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring No
DSH102NS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical D-Ring Yes
DSH102NN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile No
DSH102NNS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Nitrile Yes
DSH102NV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon No
DSH102NVS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical Fluorocarbon Yes
DSH102NT 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring No
DSH102NTS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual D-Ring Yes
DSH102NTN 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile No
DSH102NTNS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Nitrile Yes
DSH102NTV 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon No
DSH102NTVS 5 GAL/MIN, 19 L/MIN 5000 PSI, 350 BAR Normally Open Electrical, Manual Fluorocarbon Yes
DS162C 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Nitrile No
DS162CV 20 GAL/MIN, 75 L/MIN 3000 PSI, 210 BAR Normally Closed Electrical, Manual Fluorocarbon No

687PDC
687505