Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
The shuttle valves for sandwich plate mounting series ZSRA and ZSRB in size NG06 are part of the wide Parker pilot control range for DIN cartridge valves.
California Residents: Prop-65 Warning
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| CERTIFICATE - DIN ISO 9001:2015 Certificate ISDE |
| CERTIFICATE - Position Paper ISDE 2006/42/EC and EN ISO 13849 |
| Productos | Dirección de flujo |
|---|---|
| ZSRA1PP0Z07 | P - A or P |
| ZSRB1AA0Z07 | A - A or B |