Metering Valve, 2,000 PSI - NS Series | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tamaño de la conexión 1

Tamaño de la conexión 2

Estilo de la conexión 1

Estilo de la conexión 2

Forma del cuerpo

Material del cuerpo

Presión máxima de funcionamiento (psi)

Presión máxima de trabajo (bares)

Temperatura máxima de servicio (F)

Temperatura mínima de servicio (F)

Mango

Material de la junta

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Metering Valve, 2,000 PSI - NS Series Metering Valve, 2,000 PSI - NS Series

Metering Valve, 2,000 PSI - NS Series

Parker's NS Series Metering Valves provide accurate and stable control of flow rates in various applications up to 2,000 PSI (138 BAR). These metering valves can’t be overtightened due to a “positive stop” handle design.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión 1: 1/16" to 1/4", Two Ferrule Compression, Single Ferrule Compression
  • Tamaño de la conexión 2: 1/16" to 1/4", Two Ferrule Compression, Single Ferrule Compression
  • Tipo de conexión: Inline, Angle
  • Material del cuerpo: 316 Stainless Steel, Brass-Nickel Plated
  • Presión de trabajo máxima: 2000 psi, 138 bar
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -10 °F
  • Tipo de mango: Knurled
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker’s NS Series of metering valves are precision valves. They are designed to provide accurate and stable control of flow rates in various instrumentation applications. These metering valves can’t be overtightened and damaging the stem tip due to a “positive stop” handle design.
A wide variety of end connection sizes, and seal materials provide considerable application versatility. These compact, metering valves work up to 2,000 PSI (138 BAR) at all seal temperature ranges. In addition, these valves are available in angle and inline body patterns to assist installation in complex tubing systems.


Markets:
• Chemical
• Research
• Petrochemical
• Universities


Features/ Benefits:
• Precision tapered valve stem accurately controls flow
• Brass or 316 SS forged body construction
• Panel or in-line mounting
• Positive handle stop prevents overtightening
• Angle or in-line patterns
• Valve stem threads not in contact with process fluid
• 100% function tested
• Optional stem seals and handles


Applications:
• Test Panels
• Monitoring Systems

Documentos relacionados

×
Productos Tamaño de la conexión 1 Tamaño de la conexión 2 Estilo de la conexión 1 Estilo de la conexión 2 Forma del cuerpo Material del cuerpo Presión máxima de funcionamiento (psi) Presión máxima de trabajo (bares) Temperatura máxima de servicio (F) Temperatura mínima de servicio (F) Mango Material de la junta
1A-NSL-BN-SS-K 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
1Z-NSL-BN-SS-K 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2A-NSL-BN-SS-K 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2Z-NSL-BN-SS-K 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4A-NSL-BN-SS-K 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4Z-NSL-BN-SS-K 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
1A-NSA-BN-SS-K 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Angle 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
1Z-NSA-BN-SS-K 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Angle 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2A-NSA-BN-SS-K 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Angle 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2Z-NSA-BN-SS-K 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Angle 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4A-NSA-BN-SS-K 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Angle 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4Z-NSA-BN-SS-K 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Angle 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
1A-NSL-BN-B-K 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Inline Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
1Z-NSL-BN-B-K 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2A-NSL-BN-B-K 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Inline Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2Z-NSL-BN-B-K 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4A-NSL-BN-B-K 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Inline Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4Z-NSL-BN-B-K 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
1A-NSA-BN-B-K 1/16" 1/16" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Angle Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
1Z-NSA-BN-B-K 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Angle Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2A-NSA-BN-B-K 1/8" 1/8" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Angle Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
2Z-NSA-BN-B-K 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Angle Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4A-NSA-BN-B-K 1/4" 1/4" Two Ferrule Compression Two Ferrule Compression Angle Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4Z-NSA-BN-B-K 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Angle Brass-Nickel Plated 2,000 138 250 -10 Knurled Nitrile
4Z-NSL-BN-SS-KS 1/4" 1/4" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 250 -10 Knurled with Slot Nitrile
2Z-NSL-KZ-SS-KS 1/8" 1/8" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 200 -25 Knurled with Slot Highly Flourinated Flourocarbon Rubber
1Z-NSL-KZ-SS-V 1/16" 1/16" Single Ferrule Compression Single Ferrule Compression Inline 316 Stainless Steel 2,000 138 200 -25 Vernier Highly Flourinated Fluorocarbon Rubber

687PDC
687516