Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Conexiones de cono y rosca de presión media de Parker Autoclave para usar con tuberías de 1/4" a 1-1/2" con capacidad nominal de 20,000 psi (1379 bar).
Los accesorios de rosca y cono de presión media de la serie SF de Parker Autoclave están diseñados para su uso con válvulas de media presión de la serie 20SM y tubos de media presión de Parker Autoclave. Estos accesorios de cono y rosca tienen una capacidad nominal de hasta 20,000 PSI (1379 BAR). Una de las características únicas es que estos accesorios incorporan conexiones con orificios dimensionados para adaptarse a las válvulas de alto flujo de la serie Parker Autoclave 20SC. El instalador puede obtener un mayor caudal con estas válvulas, accesorios y tubos combinados
Mercados:
• Oil and Gas
• Petrochemical
• Research
• Chemical
Características / Beneficios:
• Presiones de trabajo de hasta 20.000 psi (1379 bar)
• Conexión cónica y roscada diseñada para permitir mayores diámetros de diámetro mayor
• Los tamaños de tubería son 1/4", 3/8", 9/16", 3/4" y 1-1/2"
• Orificios de drenaje de conexión para seguridad y detección de fugas
• Accesorios fabricados en acero inoxidable 316 trabajado en frío
• Temperaturas de funcionamiento de -423ºF (-252ºC) a 1200ºF (649ºC)
• Disponible en materiales especiales
Aplicaciones:
• Paneles de prueba de alta presión
• Paneles de patines en alta mar
• Inyección de productos químicos
• Sistemas de gas de alta presión
| Training |
|---|
| Small Bore Expert (SBEx) Training |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Autoclave--Certificate EC-79 for Autoclave Fittings |
| Instrumentation Products Division - ISO Certification 9001 |
| Selector Guides |
|---|
| CPI™ Series Product Selector Wall Chart |
| Communities, Blogs & Industry Links |
|---|
| Parker Autoclave Engineers' Medium Pressure Cone and Thread Connection - Product Highlight Video |
| Process Control Blogs |
| Contact & Support Information |
|---|
| Go To Autoclave.com |
| Distributor Support |
|---|
| Parker IPD Autoclave High Pressure Cone & Threaded Fittings and Tubing |
| Productos | Tipo de conexión | Forma | Materiales de fabricación | Estilo de productos | Diámetro exterior de los tubos (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CLX4400 | SF250CX | Elbow | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" (O.D.) | |
| CLX6600 | SF375CX | Elbow | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" (O.D.) | |
| CLX9900 | SF562CX | Elbow | Stainless Steel AISI 316 | 9/16" (O.D.) | |
| CLX12 | SF750CX | Elbow | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" (O.D.) | |
| CLX16 | SF1000CX | Elbow | Stainless Steel AISI 316 | 1" (O.D.) | |
| CLX24 | SF1500CX | Elbow | Stainless Steel AISI 316 | 1-1/2" (O.D.) | |
| CTX4440 | SF250CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" (O.D.) | |
| CTX6660 | SF375CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" (O.D.) | |
| CTX9990 | SF562CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | 9/16" (O.D.) | |
| CTX12 | SF750CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" (O.D.) | |
| CTX16 | SF1000CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | 1" (O.D.) | |
| CTX24 | SF1500CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | 1-1/2" (O.D.) | |
| CXX4444 | SF250CX | Cross | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" (O.D.) | |
| CXX6666 | SF375CX | Cross | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" (O.D.) | |
| CXX9999 | SF562CX | Cross | Stainless Steel AISI 316 | 9/16" (O.D.) | |
| CXX12 | SF750CX | Cross | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" (O.D.) | |
| CXX16 | SF1000CX | Cross | Stainless Steel AISI 316 | 1" (O.D.) | |
| CXX24 | SF1500CX | Cross | Stainless Steel AISI 316 | 1-1/2" (O.D.) | |
| 20FX4466 | SF250CX | Straight Coupling | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" (O.D.) | |
| 20UFX4466 | SF250CX | Union | Stainless Steel AISI 316 | 1/4" (O.D.) | |
| 20FX6666 | SF375CX | Straight Coupling | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" (O.D.) | |
| 20UFX6666 | SF375CX | Union | Stainless Steel AISI 316 | 3/8" (O.D.) | |
| 20FX9966 | SF562CX | Straight Coupling | Stainless Steel AISI 316 | 9/16" (O.D.) | |
| 20UFX9966 | SF562CX | Union | Stainless Steel AISI 316 | 9/16" (O.D.) | |
| 20FX12 | SF750CX | Straight Coupling | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" (O.D.) | |
| 20UFX12 | SF750CX | Union | Stainless Steel AISI 316 | 3/4" (O.D.) | |
| 20FX16 | SF1000CX | Straight Coupling | Stainless Steel AISI 316 | 1" (O.D.) | |
| 20UFX16 | SF1000CX | Union | Stainless Steel AISI 316 | 1" (O.D.) | |
| 15FX24 | SF1500CX | Straight Coupling | Stainless Steel AISI 316 | 1-1/2" (O.D.) | |
| 15UFX24 | SF1500CX | Union | Stainless Steel AISI 316 | 1-1/2" (O.D.) | |
| 20BFX4466 | SF250CX | Stainless Steel AISI 316 | Bulkhead Coupling | 1/4" (O.D.) | |
| 20BFX6666 | SF375CX | Stainless Steel AISI 316 | Bulkhead Coupling | 3/8" (O.D.) | |
| 20BFX9966 | SF562CX | Stainless Steel AISI 316 | Bulkhead Coupling | 9/16" (O.D.) | |
| 20BFX12 | SF750CX | Stainless Steel AISI 316 | Bulkhead Coupling | 3/4" (O.D.) | |
| 20BFX16 | SF1000CX | Stainless Steel AISI 316 | Bulkhead Coupling | 1" (O.D.) | |
| 15BFX24 | SF1500CX | Stainless Steel AISI 316 | Bulkhead Coupling | 1-1/2" (O.D.) | |
| CGLX40 | Gland | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1/4" (O.D.) | |
| CGLX60 | Gland | Stainless Steel AISI 316 | Component | 3/8" (O.D.) | |
| CGLX90 | Gland | Stainless Steel AISI 316 | Component | 9/16" (O.D.) | |
| CGLX120 | Gland | Stainless Steel AISI 316 | Component | 3/4" (O.D.) | |
| CGLX160 | Gland | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1" (O.D.) | |
| CGLX240 | Gland | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1-1/2" (O.D.) | |
| CCLX40 | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1/4" (O.D.) | ||
| CCLX60 | Stainless Steel AISI 316 | Component | 3/8" (O.D.) | ||
| CCLX90 | Stainless Steel AISI 316 | Component | 9/16" (O.D.) | ||
| CCLX120 | Stainless Steel AISI 316 | Component | 3/4" (O.D.) | ||
| CCLX160 | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1" (O.D.) | ||
| CCLX240 | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1-1/2" (O.D.) | ||
| CPX40 | Plug | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1/4" (O.D.) | |
| CPX60 | Plug | Stainless Steel AISI 316 | Component | 3/8" (O.D.) | |
| CPX90 | Plug | Stainless Steel AISI 316 | Component | 9/16" (O.D.) | |
| CPX120 | Plug | Stainless Steel AISI 316 | Component | 3/4" (O.D.) | |
| CPX160 | Plug | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1" (O.D.) | |
| CPX240 | Plug | Stainless Steel AISI 316 | Component | 1-1/2" (O.D.) | |
| 20BFX16-2507SOG | SF1000CX | Bulkhead union | 6Mo (25-4SMO) | Bulkhead Coupling | 1" (OD) |
| 20BFX4466-25-4MO-NSK | SF250CX | Bulkhead union | 6Mo (25-4SMO) NORSOK | Bulkhead Coupling | 1/4" (OD) |
| 20BFX6666-25-4MO-NSK | SF375CX | Bulkhead union | 6Mo (25-4SMO) NORSOK | Bulkhead Coupling | 3/8" (OD) |
| 20BFX9966-25-4MO | SF562CX | Bulkhead union | 6Mo (25-4SMO) | Bulkhead Coupling | 9/16" (OD) |
| 20FX9966-25-4MOKAP-NSK | SF562CX | Straight Coupling | 6Mo (25-4SMO) NORSOK | Straight Coupling | 9/16" (OD) |
| 20UFX6666-2507-NSK | SF375CX | Union | S DUPLEX 2507 NORSOK | Union | 3/8" (0D) |
| CPX60-2507-NSK | SF375CX | Plug | S DUPLEX 2507 NORSOK | Component | 3/8" (0D) |
| CTX4440-EC79 | SF250CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | Union Tee | 1/4" (0D) |
| CTX4440-KEC79 | SF250CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | Union Tee | 1/4" (0D) |
| CTX6660-EC79 | SF375CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | Union Tee | 3/8" (0D) |
| CTX6660-KEC79 | SF375CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | Union Tee | 3/8" (0D) |
| CTX9990-EC79 | SF562CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | Union Tee | 9/16" (0D) |
| CTX9990-KEC79 | SF562CX | Tee | Stainless Steel AISI 316 | Union Tee | 9/16" (0D) |
| KCBGLX40-25-4MO-NSK | SF250CX | Anti Vibration | 6Mo (25-4SMO) NORSOK | Component | 1/4" (OD) |
| KCBGLX60-2507-NSK | SF375CX | Anti Vibration | 6Mo (25-4SMO) NORSOK | Component | 3/8" (OD) |
| KCBGLX60-EC79 | SF375CX | Anti Vibration | Stainless Steel AISI 316 | Component | 3/8" (OD) |
| KCBGLX90-25-4MO | SF562CX | Anti Vibration | 6Mo (25-4SMO) | Component | 9/16" (OD) |
| KCBGLX90-25-4MO-NSK | SF562CX | Anti Vibration | 6Mo (25-4SMO) NORSOK | Component | 9/16" (OD) |