Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
La tubería de media presión de Parker Autoclave es capaz de funcionar a 20,000 psi (1379 bar) y varía en tamaño de tubo de 1/16 "a 1 1/2". La tubería estándar está disponible en acero inoxidable trabajado en frío.
La tubería de media presión de Parker Autoclave utiliza la conexión probada de la serie QS. Se puede diseñar un paquete de presión media con tubería de autoclave Parker y el accesorio QS que utilizará el mismo orificio de identificación para sistemas de alto flujo de hasta 20,000 PSI (1379 BAR). Esta conexión ofrece un maquillaje rápido y fácil y un rendimiento hermético a las burbujas confiable, en una variedad de aplicaciones de servicio de líquidos o gases.
Mercados:
• Chemical
• Petro-Chemical
• Oil and Gas
• Research
Características / Beneficios:
• Los tamaños de tubería son 1/4", 3/8", 9/16", 3/4" y 1 1/2"
• La tubería está fabricada en acero inoxidable trabajado en frío
• Temperaturas de funcionamiento de -423 °F (-252 °C) a 1200 °F (649 °C)
• Almacene longitudes de tubería de 20 a 26,5 pies (6 a 8 metros)
• Material especial y tubería de longitud especial disponible
Aplicaciones:
• Sistemas de manejo de fluidos
• Fabricantes de paneles deslizantes
• Paneles de prueba
• Sistemas de Media Presión
| Training |
|---|
| Small Bore Expert (SBEx) Training |
| Compliance, Certifications & Safety |
|---|
| Autoclave Engineers Technicial/Special Materials Data Catalog | 02-0142SE |
| Contact & Support Information |
|---|
| Go To Autoclave.com |
| Productos | Material | D.E. máximo del tubo (pulg) | D.E. máximo del tubo (mm) | Tipo de conexión | D.I. máximo del tubo (pulg) | D.I. máximo del tubo (mm) | Grosor de la pared del tubo (pulg) | Grosor de la pared del tubo (mm) | Sección de tránsito (pulg2) | Sección de tránsito (mm2) | Herramienta especial necesaria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS15-193 | 304 Stainless Steel | 3/8" | 10 mm | SF375CX | 0.203" | 5.16 mm | 0.086" | 2.18 mm | 0.032 | 20.65 | Yes |
| MS15-198 | 304 Stainless Steel | 1" | 25 mm | SF1000CX | 0.688" | 17.48 mm | 0.156" | 3.96 mm | 0.371 | 239.35 | Yes |