Parker 2-Way Normally Closed, 1/4" NPT General Purpose Solenoid Valves | #73212BN2MN00N0C111B2


LOADING IMAGES
73212BN2MN00N0C111B2

Parker 2-Way Normally Closed, 1/4" NPT General Purpose Solenoid Valves | #73212BN2MN00N0C111B2

Parker 2-Way Normally Closed, 1/4" NPT Solenoid Valves provide operating pressures up to 600 PSI and flow factors up to 2.5 CV's. They offer multiple body materials, mounting positions and coil options for all general purpose flow control applications.


Especificaciones técnicas

  • Factor de caudal 1 (Cv): 0.76
  • Material del cuerpo: Brass
  • Tipo de bobina: 1/2" Conduit, 18" Leads
  • Tamaño del orificio 1 (pulg): 1/8
  • Tensión (V): 24/60
  • Energía (Vatios): 10 Watts (AC)
  • Material de la junta: NBR
  • Serie del producto: 7000 Series
  • Tipo de válvula: 2-Way
  • Función: Normally Closed (NC)
  • Tamaño del puerto: 1/4 inch
  • Voltaje de entrada: 24/60
  • Material del cuerpo: Brass
  • Material de la junta: NBR
  • Tamaño del orificio 1: 1/8 inch
  • Coeficiente del caudal 1: 0.76 Cv
  • Consumo de energía: 10 W (AC)
  • Tipo de bobina: 1/2" Conduit, 18" Leads
  • Diferencia de presiones máxima: 300 psi (AC)
  • Número de puertos: 2
  • Tipo de accionamiento: Pilot
  • Medio: General Purpose for Air, Liquids and Gases
  • Tipo de puerto: NPT
  • Tamaño del orificio 2: n/a
  • Coeficiente del caudal 2: n/a
  • Diferencia de presiones mínima: 5 psi
  • Temperatura mínima del fluido: 0 °F
  • Temperatura máxima del fluido: 185 °F
  • Cumplimiento con especificaciones de bobina: NEMA 4X
Safety Warning

Información del artículo

Parker's 2-Way Normally Closed 1/4" NPT Solenoid Valves are used in a wide variety of applications ideally suited for general purpose air, liquids and gases. These valves are available in stainless steel and brass construction. Coil options are available in 1/2" NPT Conduit and DIN Form A in Class F and H or NEMA 4X, 7 or 9 specification.

Markets:
• Commercial Equipment
• Food & Beverage
• Industrial Automation
• Oil & Gas
• Process Control
• Transportation

Features/ Benefits:
• High Quality Standards of Skinner® and Gold Ring™ Brand
• Modular Design
• Long Life
• Tight Shutoff

Applications:
• Instrumentation Equipment
• Analyzers and Diagnostic Equipment
• Medical and Dental Equipment
• Portable Welding Equipment
• Spraying Equipment
• Lubrication Equipment
• Beverage Dispensing & Vending machines
• Oil Burners
• Humidification and Misting Equipment
• Mobile Fuel Shut Off
• Textile and Dry Cleaning Equipment
• Commercial Dishwashers
• Commercial Laundry and Dryers
• Air Horns
• Pneumatic Fan Clutch
• Irrigation Equipment

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Fluid Control Division

95 Edgewood Avenue

New Britain, CT 06051

United States

Teléfono

860-827-2300

Fax

860-827-2384

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
821838