1MR2X-10-03 - Racores de manguera UHP termoplástica prensada, serie 2X | Parker NA

Racores de manguera UHP termoplástica prensada, serie 2X | #1MR2X-10-03

Click to View CAD Model

Racores de manguera UHP termoplástica prensada, serie 2X | #1MR2X-10-03

Metric female swivel 59° cone


Especificaciones técnicas

  • D.I. de la manguera (mm): 4.8 mm
  • Tamaño de la rosca de la conexión: M16x1.5
  • Presión máxima de funcionamiento (psi): 58000 psi
  • Tipo de conexión: MR
  • Diámetro interior nominal: DN 5
  • Diámetro interior de la manguera: -3 (Size), 3/16 inch
  • Tipo de conexión: Métrica
  • Longitud: 91 mm, 3.6 inch
  • Presión de trabajo máxima: 400 MPa
  • Forma: Recta
  • Estilo de productos: Cono de 59° de conexión giratoria hembra métrica
  • Materiales de fabricación: Acero al carbono cincado de alta resistencia
Safety Warning

Información del artículo

Los racores 2X de alta presión Polyflex de Parker han sido diseñado para combinarse a la perfección con las mangueras de ultra alta presión y de alta presión de Parker, ofreciendo una larga vida útil y cumpliendo con las normas de seguridad más altas utilizando siempre las piezas adecuadas.

Mercados:
• Gas y petróleo
• Limpieza industrial
• Limpieza marina
• Corte mediante lanzamiento de agua (solo mangueras > 2000 bar)
• Todos los mercados requieren presiones de más de 700 bar para sus aplicaciones de limpieza y corte.

Características/beneficios:
• Las series de accesorios son la solución ideal para los diferentes tipos de manguera termoplasticas que permiten lograr una funcionalidad, fiabilidad y vida útil optima del producto
• Elaboradas con materiales de alta calidad para una resistencia contra la corrosión, así como mayor disponibilidad del sistema debido a menos paradas de servicio no planificadas.
• Disponemos de varios tamaños y conexiones para un perfecto montaje en su aplicación.

Aplicaciones:
• Transferencia de material
• Industria de la construcción y naval (hasta 300 MPa)
• Limpieza industrial
• Hidrodemolición y extracción de suciedad acumulada
• Corte mediante lanzamiento de agua solo con agua o con aditivos abrasivos
• Moldeo por compresión (hidroconformado)
• Hidrolavado
• Tensado de pernos
• Adecuado para tipo de manguera Waterplast con una presión de trabajo de 103,5 hasta 110 MPa (40.600 hasta 58.000 psi)






Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Parker Hannifin Manufacturing Manufacturing Germany GmbH & Co. KG

Polymer Hose Division Europe

An der Tuchbleiche 4

Lampertheim

68623

Teléfono

+49 (0) 6256-81-0

Fax

+49 (0) 6256-81-100

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687513