Electroválvula de tipo carrete, 4 vías y 2 posiciones | #DSH084N


LOADING IMAGES
DSH084N DSH084N
Click to View CAD Model

Electroválvula de tipo carrete, 4 vías y 2 posiciones | #DSH084N

REGIONAL - Parker’s direct acting 4-way, 2-position spool-type solenoids offer a simple electronic solution for actuation or reversing applications; available with flows up to 113 lpm (30 gpm) and pressures as high as 350 bar (5000 psi).


Especificaciones técnicas

  • Caudal: 3 GAL/MIN, 11 L/MIN
  • Rango de presión de entrada máxima: 5000 PSI, 350 BAR
  • Configuración: N/A
  • Tipo de accionamiento: Electrical
  • Dirección de flujo: All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized
  • Material de la junta: D-Ring (Standard)
  • División: Hydraulic Valve Systems Division
  • Caudal: 3 gal/min, 11 L/min
  • Rango de presión de entrada máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Configuración: N/A
  • Tipo de accionamiento: Electrical
  • Dirección de flujo: All ports blocked De-Energized, 3-2, 4-1 Energized
  • Material de la junta: D-Ring (Standard)
  • Índice de caudal máximo: 3 gal/min, 11 L/min
  • Tipo de montaje: Screw in cartridge valve
  • Tipo de operación: Solenoid operated
  • Presión de trabajo máxima: 5000 psi, 350 bar
  • Tasa de fuga: 160 @ 5000 PSI (350 BAR) cm3/min
  • Tamaño de la cavidad: C08-4
  • Función: 4-way
  • Funcionalidad de invalidación: N/A
  • Para tipo de fluido: Mineral-based or synthetic hydraulic fluids
  • Viscosidad cinemática máxima: 45-2000 SSU (6 to 420 cSt)
  • Clasificación de eficiencia del filtro: ISO 4406 18/16/13, SAE Class 4
  • Material de la válvula: All parts steel. All operating parts hardened steel
  • Par de instalación: 32 to 36 lb-ft, 43 to 49 Nm
  • Par de apriete de la tuerca de la bobina: 5 to 7 lb-ft, 7 to 10 Nm
  • Temperatura de funcionamiento: -35 to +200 °F, -37 to +93 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: +200 °F, +93 °C
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -35 °F, -37 °C
  • Tipo de bobina: 1/2" Super Coil
  • Voltaje de entrada: 85% of rated voltage at 72°F (20°C) min
  • Tiempo de respuesta: 50 ms
  • Peso: 0.29 lb, 0.13 kg
  • Material del cuerpo: N/A
Safety Warning

Información del artículo

Las electroválvulas de tipo carrete, de accionamiento directo, 4 vías y 2 posiciones de Parker cuentan con un diseño resistente que garantiza unas prestaciones fiables y predecibles con bajas caída de presión y una histéresis mínima. Estas válvulas pueden funcionar con flujos de sistemas hidráulicos de hasta 113 lpm (30 gpm) y presiones de hasta 350 bar (5000 psi) con configuraciones normalmente cerradas, de paso o de cruce disponibles. Las electroválvulas de tipo carrete, 4 vías y 2 posiciones de Parker son ideales para aplicaciones de inversión o accionamiento, mediante el uso de controles direccionales accionados por solenoide programados y cableados fácilmente. Estas válvulas se pueden utilizar en una amplia gama de máquinas en los mercados móviles, industriales o de fabricación.

Mercados:
• Aéreo
• Agrícola
• Construcción
• Manejo de materiales
• Otras aplicaciones industriales
• Otras aplicaciones de fabricación
• Otras aplicaciones móviles

Características/beneficios:
• Bobinas reemplazables de una sola pieza con un bajo consumo de amperios
• Alta capacidad de flujo
• Opciones de invalidación manual
• Cuerpos y cavidades estándar
• Sin juntas dinámicas
• Histéresis baja
• Todas las piezas externas están galvanizadas

Aplicaciones:
• Flujo invertido
• Aplicaciones de accionador
• Aplicaciones de encendido/apagado de dirección única

Información técnica adicional:
Las válvulas de carrete de accionamiento directo responden rápidamente a la tensión de bobina y pueden volver a dirigir o bloquear rápidamente el flujo a los puertos de actuador.  Es posible que se produzcan fugas debido a las holguras de los carretes.

Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos


Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

HYDRAULIC VALVE DIVISION

520 TERNES AVE

ELYRIA

OH

UNITED STATES

44036-4026

Teléfono

4403665100

Fax

4403665253

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
687505