ABL1U112QXWL3 - Respiradero/filtro de aire del depósito hidráulico - serie ABL | Parker NA

Respiradero/filtro de aire del depósito hidráulico - serie ABL | #ABL1U112QXWL3

ABL1U112QXWL3

Respiradero/filtro de aire del depósito hidráulico - serie ABL | #ABL1U112QXWL3

Serie ABL de Parker: filtro de aire/respiradero para depósitos ecológico, protege los sistemas hidráulicos de la entrada de contaminantes. El respiradero usa elementos de filtro LEIF® sustituibles y soporta flujos de aire hasta 2000 l/min (528 GPM).


Especificaciones técnicas

  • Conexión: 11/2 UN-16-2B
  • Capacidad de flujo (l/min): 1000 *
  • Tipo de indicador: No Indicator *
  • Opciones: None *
  • Material del filtro: 3 micras absolutas para aire
  • Diámetro exterior: 127 mm
  • Material de la junta: Silicio (integrado en el elemento LEIF)
  • Caudal: 1000 L/min
  • Material del alojamiento: Compuesto de alta resistencia a los impactos
  • Temperatura de funcionamiento: -20 to 80 °C
Safety Warning

Información del artículo

La serie ABL es un filtro de aire/respiradero para depósitos respetuosos con el medio ambiente que presenta elementos de filtro LEIF® reemplazables y tapones terminales de silicona. Gracias al uso de medios de fibra de vidrio de alta eficacia (3 micras absolutas para el aire), el respiradero sirve como línea de protección crítica frente a la entrada de contaminantes en los sistemas hidráulicos, que pueden llegar a causar problemas muy costosos, como el aumento del desgaste en las bombas y los cilindros, la disminución del rendimiento y la reducción de los intervalos de mantenimiento. Las aplicaciones típicas para el filtro de aire/respiradero de la serie ABL incluyen aserraderos, máquinas agrícolas, camiones de descarga articulados, equipos forestales, cargadores de ruedas, sistemas lubricados, excavadoras, unidades de potencia industriales y grúas móviles.



La serie ABL se monta en la parte superior del depósito y presenta un alojamiento compuesto de alta resistencia a los impactos. Está disponible en dos tamaños: el ABL1 para flujos de aire de hasta 1000 l/min (264 GPM) y el ABL2 para flujos de aire de hasta 2000 l/min (528 GPM). También hay disponibles varias opciones de conexión, indicadores y adaptadores para satisfacer los requisitos únicos de los sistemas hidráulicos de los clientes.

Parker también cuenta con el filtro de aire/respiradero ecológico de la serie EAB, que proporciona varias opciones de medios de filtración y se ha diseñado para flujos de aire de hasta 1500 l/min (396 GPM).



Mercados:

• Agrícola

• Construcción

• Petróleo y gas

• Marítimo

• Minería

• Forestal



Aplicaciones:

• Grúas de cubierta y móviles

• Equipos de extinción de incendios

• Transportadoras

• Prensas hidráulicas

• Unidades de dirección marítimas

• Paquetes de potencia

• Gestión de residuos, volquetes y carretillas elevadoras

• Excavadoras

• Cosechadoras

• Prensas de residuos

• Apiladores de alcance

• Cargadores de ruedas

• Equipos de perforación

• Unidades de potencia industrial



Ventajas:

• Evita la contaminación y la entrada de suciedad, arena, polvo, metal, etc. en los circuitos hidráulicos

• Alarga el tiempo entre los intervalos de mantenimiento necesarios, reduce los costos de funcionamiento y amplía la vida útil total del equipo/la máquina

• El uso de elementos reemplazables ecológicos reduce los desechos hasta en un 50 % en comparación con los filtros convencionales sin elementos



Características:

• Capaz de soportar flujos de aire de hasta 2000 l/min (528 GPM)

• Rango de temperatura de funcionamiento: de -20 a +80 °C (de -4 a +175 °F)

• Diámetro exterior: 127 mm

• Adaptador opcional G11/4 o adaptador G11/2 con conexión para rellenadores

• Conexiones: roscas G11/4, 11/2"; UN-16-2B

• Los elementos solo se pueden utilizar para fluidos hidráulicos y líquidos de tipo HEES


Leer más Mostrar menos

Diseños en CAD + Archivos

No hay archivo CAD disponible

OK

x

Documentos relacionados

×


Encontrar un distribuidor

Puntos de venta

Contacto local

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Hydraulic & Industrial Process Filtration Division EMEA

Salmentie 260

Urjala

Finland

FI-31700

Teléfono

Tel: +358 20 753 2500

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.

687PDC
C89472