Air Brake D.O.T. Compression Style Fittings for J844 Tubing - NTA | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Forma

Estilo

D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg)

Estilo de la conexión 1

Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg)

D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg)

Estilo de la conexión 2

Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg)

Estilo de la conexión 3

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Air Brake D.O.T. Compression Style Fittings for J844 Tubing - NTA

Air Brake D.O.T. Compression Style Fittings for J844 Tubing - NTA

Parker's NTA compression style air brake fittings meet D.O.T. FMVSS 571.106 specifications and the functional requirements of SAE J246 and SAE J1131.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Air Brake, Sliders, Air Ride, Tire Inflation, Primary/Secondary Air Lines, Cab Controls
  • Tipo de conexión: Compression, Thread, Insert and Flare
  • Forma: Various
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40 °F, -40 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar
  • Material del tubo: SAE J844 Type A & B Nylon Tubing, Stainless Steel
  • Material de la tuerca: Brass
  • Material del manguito: Brass
  • Material del sellante de rosca: Vibra-Seal 516
  • Cumplimiento con especificaciones: DOT FMVSS 571.106, SAE J1131, SAE J246

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto

Being the world’s leader in leak free technologies Parker’s NTA fittings utilize a ribbed sleeve for compression and positive grip. NTA fittings meet SAE J246, SAE J1131 and D.O.T. FMVSS571.106 specifications. NTA fittings have a pre-applied thread sealant on all male pipe threads. Electroless nickel plated bodies can be used with bio-diesel.

Use with the following Parker Parflex Division J844 tubing
• 1120 Nylon Air Brake Tubing
• 1320 Quantum Elastomeric Air Brake Tubing

Markets:

• Heavy duty truck
• Trailer
• Mobile

Features/Benefits:

• D.O.T. compression style fittings for repairing truck and trailer air brake lines
• For use in air brake systems on semi-trucks, trailers, buses, mobile equipment and farm implements
• Ribbed sleeve for compression and positive grip
• Stainless Steel tube support
• Meets D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246 and SAE J1131
• Electroless nickel plated bodies can be used with bio-diesel
• All brass air brake fitting
• Use with J844 type A & B nylon tubing in air brake systems
• Pre-applied thread sealant

Applications:
• Air brakes
• Air tanks
• Air ride
• Sliders
• Tire inflation
• Primary & secondary air lines
• Cab controls

Custom configurations and sizes are available upon request. Contact us for additional information.

Documentos relacionados

×
Productos Forma Estilo D.E. del tubo de la conexión 1 (pulg) Estilo de la conexión 1 Tamaño de la rosca de la conexión 2 (pulg) D.E. del tubo de la conexión 2 (pulg) Estilo de la conexión 2 Tamaño de la rosca de la conexión 3 (pulg) Estilo de la conexión 3
VS176NTA-4-2 Adapter Tee Tube to Pipe 1/4 Compression 1/8 na Male Pipe 1/8 Female Pipe
VS269NTA-10-12 90° Elbow Tube to Pipe 5/8 Compression 3/4 na Male Pipe na na
VS269NTA-10-6 90° Elbow Tube to Pipe 5/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS269NTA-10-8 90° Elbow Tube to Pipe 5/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS269NTA-12-12 90° Elbow Tube to Pipe 3/4 Compression 3/4 na Male Pipe na na
VS269NTA-12-8 90° Elbow Tube to Pipe 3/4 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS269NTA-3-2 90° Elbow Tube to Pipe 3/16 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS269NTA-3-4 90° Elbow Tube to Pipe 3/16 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS269NTA-4-2 90° Elbow Tube to Pipe 1/4 Compression 1/8 na Male Pipe na na
66NTA-10-6 Connector Tube to Female Pipe 5/8 Compression 3/8 na Female Pipe na na
66NTA-10-8 Connector Tube to Female Pipe 5/8 Compression 1/2 na Female Pipe na na
66NTA-4-2 Connector Tube to Female Pipe 1/4 Compression 1/8 na Female Pipe na na
66NTA-4-4 Connector Tube to Female Pipe 1/4 Compression 1/4 na Female Pipe na na
66NTA-6-2 Connector Tube to Female Pipe 3/8 Compression 1/8 na Female Pipe na na
66NTA-6-4 Connector Tube to Female Pipe 3/8 Compression 1/4 na Female Pipe na na
66NTA-6-6 Connector Tube to Female Pipe 3/8 Compression 3/8 na Female Pipe na na
66NTA-8-6 Connector Tube to Female Pipe 1/2 Compression 3/8 na Female Pipe na na
66NTA-8-8 Connector Tube to Female Pipe 1/2 Compression 1/2 na Female Pipe na na
VS269NTA-4-4 90° Elbow Tube to Pipe 1/4 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS269NTA-4-6 90° Elbow Tube to Pipe 1/4 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS269NTA-6-2 90° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS269NTA-6-4 90° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS269NTA-6-6 90° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS269NTA-6-8 90° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS269NTA-8-4 90° Elbow Tube to Pipe 1/2 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS269NTA-8-6 90° Elbow Tube to Pipe 1/2 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS269NTA-8-8 90° Elbow Tube to Pipe 1/2 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS271NTA-10-8 Run Tee Tube to Pipe 5/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS272NTA-6-2 Branch Tee Tube to Pipe 3/8 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS272NTA-6-4 Branch Tee Tube to Pipe 3/8 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS272NTA-6-4-4 Branch Tee Tube to Pipe 3/8 Compression 1/4 na Compression 1/4 Male Pipe
VS272NTA-6-6 Branch Tee Tube to Pipe 3/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS272NTA-8-4 Branch Tee Tube to Pipe 1/2 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS272NTA-8-6 Branch Tee Tube to Pipe 1/2 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS272NTA-8-8 Branch Tee Tube to Pipe 1/2 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS279NTA-10-6 45° Elbow Tube to Pipe 5/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS279NTA-10-8 45° Elbow Tube to Pipe 5/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS279NTA-12-8 45° Elbow Tube to Pipe 3/4 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS68NTA-10-8 Connector Tube to Pipe 5/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS68NTA-12-12 Connector Tube to Pipe 3/4 Compression 3/4 na Male Pipe na na
VS68NTA-12-6 Connector Tube to Pipe 3/4 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS68NTA-12-8 Connector Tube to Pipe 3/4 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS68NTA-3-1 Connector Tube to Pipe 3/16 Compression 1/16 na Male Pipe na na
VS68NTA-3-2 Connector Tube to Pipe 3/16 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS68NTA-3-4 Connector Tube to Pipe 3/16 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS68NTA-4-2 Connector Tube to Pipe 1/4 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS68NTA-4-4 Connector Tube to Pipe 1/4 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS68NTA-4-6 Connector Tube to Pipe 1/4 Compression 3/8 na Male Pipe na na
264NTA-8 Tee Tube to Tube 1/2 Compression na 1/2 Compression na na
265NTA-10 90° Elbow Tube to Tube 5/8 Compression na 5/8 Compression na na
265NTA-4 90° Elbow Tube to Tube 1/4 Compression na 1/4 Compression na na
265NTA-6 90° Elbow Tube to Tube 3/8 Compression na 3/8 Compression na na
265NTA-8 90° Elbow Tube to Tube 1/2 Compression na 1/2 Compression na na
270NTA-10-8 90° Elbow Tube to Female Pipe 5/8 Compression 1/2 na Female Pipe na na
270NTA-3-2 90° Elbow Tube to Female Pipe 3/16 Compression 1/8 na Female Pipe na na
270NTA-4-2 90° Elbow Tube to Female Pipe 1/4 Compression 1/8 na Female Pipe na na
270NTA-4-4 90° Elbow Tube to Female Pipe 1/4 Compression 1/4 na Female Pipe na na
270NTA-6-2 90° Elbow Tube to Female Pipe 3/8 Compression 1/8 na Female Pipe na na
61NTA-10 Nut Tube 5/8 Compression na na na na na
61NTA-12 Nut Tube 3/4 Compression na na na na na
61NTA-3 Nut Tube 3/16 Compression na na na na na
61NTA-4 Nut Tube 1/4 Compression na na na na na
61NTA-6 Nut Tube 3/8 Compression na na na na na
61NTA-8 Nut Tube 1/2 Compression na na na na na
62ANBH-4 Bulkhead NTA Tube to AB Tube 1/4 Compression na 1/4 Compression na na
62ANBH-6 Bulkhead NTA Tube to AB Tube 3/8 Compression na 3/8 Compression na na
62ANBH-8 Bulkhead NTA Tube to AB Tube 1/2 Compression na 1/2 Compression na na
62NBH-10 Bulkhead Tube to Tube 5/8 Compression na 5/8 Compression na na
62NTA-12 Union Tube to Tube 3/4 Compression na 3/4 Compression na na
62NTA-4 Union Tube to Tube 1/4 Compression na 1/4 Compression na na
62NTA-6 Union Tube to Tube 3/8 Compression na 3/8 Compression na na
62NTA-8 Union Tube to Tube 1/2 Compression na 1/2 Compression na na
63NTA-10 Tube support Tube 5/8 Insert na na na na na
63NTA-12 Tube support Tube 3/4 Insert na na na na na
63NTA-4 Tube support Tube 1/4 Insert na na na na na
63NTA-6 Tube support Tube 3/8 Insert na na na na na
63NTA-8 Tube support Tube 1/2 Insert na na na na na
66NBH-8-6 Bulkhead Tube to Female Pipe 1/2 Compression 3/8 na Female Pipe na na
VS279NTA-4-2 45° Elbow Tube to Pipe 1/4 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS279NTA-4-4 45° Elbow Tube to Pipe 1/4 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS279NTA-6-2 45° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS279NTA-6-4 45° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS279NTA-6-6 45° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS279NTA-6-8 45° Elbow Tube to Pipe 3/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS279NTA-8-4 45° Elbow Tube to Pipe 1/2 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS279NTA-8-6 45° Elbow Tube to Pipe 1/2 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS279NTA-8-8 45° Elbow Tube to Pipe 1/2 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS68NTA-10-6 Connector Tube to Pipe 5/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS68NTA-6-2 Connector Tube to Pipe 3/8 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS68NTA-6-4 Connector Tube to Pipe 3/8 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS68NTA-6-6 Connector Tube to Pipe 3/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS68NTA-6-8 Connector Tube to Pipe 3/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS68NTA-8-4 Connector Tube to Pipe 1/2 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS68NTA-8-6 Connector Tube to Pipe 1/2 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS68NTA-8-8 Connector Tube to Pipe 1/2 Compression 1/2 na Male Pipe na na
264NTA-10 Tee Tube to Tube 5/8 Compression na 5/8 Compression na na
264NTA-4 Tee Tube to Tube 1/4 Compression na 1/4 Compression na na
264NTA-6 Tee Tube to Tube 3/8 Compression na 3/8 Compression na na
270NTA-6-4 90° Elbow Tube to Female Pipe 3/8 Compression 1/4 na Female Pipe na na
270NTA-6-6 90° Elbow Tube to Female Pipe 3/8 Compression 3/8 na Female Pipe na na
270NTA-8-6 90° Elbow Tube to Female Pipe 1/2 Compression 3/8 na Female Pipe na na
270NTA-8-8 90° Elbow Tube to Female Pipe 1/2 Compression 1/2 na Female Pipe na na
60NTA-10 Sleeve Tube 5/8 Compression na na na na na
60NTA-12 Sleeve Tube 3/4 Compression na na na na na
60NTA-3 Sleeve Tube 3/16 Compression na na na na na
60NTA-4 Sleeve Tube 1/4 Compression na na na na na
60NTA-6 Sleeve Tube 3/8 Compression na na na na na
60NTA-8 Sleeve Tube 1/2 Compression na na na na na
VS271NTA-4-2 Run Tee Tube to Pipe 1/4 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS271NTA-4-4 Run Tee Tube to Pipe 1/4 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS271NTA-6-4 Run Tee Tube to Pipe 3/8 Compression 1/4 na Male Pipe na na
VS271NTA-6-6 Run Tee Tube to Pipe 3/8 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS271NTA-8-6 Run Tee Tube to Pipe 1/2 Compression 3/8 na Male Pipe na na
VS271NTA-8-8 Run Tee Tube to Pipe 1/2 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS272NTA-10-8 Branch Tee Tube to Pipe 5/8 Compression 1/2 na Male Pipe na na
VS272NTA-3-2 Branch Tee Tube to Pipe 3/16 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS272NTA-4-2 Branch Tee Tube to Pipe 1/4 Compression 1/8 na Male Pipe na na
VS272NTA-4-4 Branch Tee Tube to Pipe 1/4 Compression 1/4 na Male Pipe na na
62NBH-3 Bulkhead Tube to Tube 3/16 Compression na 3/16 Compression na na
62NBH-4 Bulkhead Tube to Tube 1/4 Compression na 1/4 Compression na na
62NBH-6 Bulkhead Tube to Tube 3/8 Compression na 3/8 Compression na na
62NBH-8 Bulkhead Tube to Tube 1/2 Compression na 1/2 Compression na na
62NFBH-4 Bulkhead Tube to Flare 1/4 Compression na 1/4 45 Flare na na
62NFBH-6 Bulkhead Tube to Flare 3/8 Compression na 3/8 45 Flare na na
62NFBH-8 Bulkhead Tube to Flare 1/2 Compression na 1/2 45 Flare na na
62NFBH-10 Bulkhead Tube to Flare 5/8 Compression na 5/8 45 Flare na na
62NFBH-10-8 Bulkhead Tube to Flare 5/8 Compression na 1/2 45 Flare na na
62NTA-10 Union Tube to Tube 5/8 Compression na 5/8 Compression na na

687PDC
687547