Lanyard Valves | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Longitud del cable

Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg)

Estilo de la conexión 1

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Lanyard Valves

Lanyard Valves

Parker's lanyard valve compact design is ideally suited for releasing condensate from air tanks.

Especificaciones técnicas

  • Aplicación: Air Tanks
  • Tipo de conexión: Thread
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -40, -30 °F, -40, -34 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °F, 93 °C
  • Presión de trabajo máxima: 150 psi, 10 bar

chemicalComposition California Residents: Prop-65 Warning

Safety Warning

Descripción completa del producto


Parker's lanyard valve compact design is ideally suited for releasing condensate from air tanks. Removing condensate allows for more volume of air in the system reducing compressor load and extending compressor life. A pulling action exerted on the cable cocks the stem, allowing condensate to pass through the valve. Releasing the cable resets the stem which returns the valve to its closed position. Parker's lanyard valve is available in 36”, 48” and 60” cable lengths.
Markets:
• Heavy duty truck
• Mobile
Features/Benefits:
• Brass body
• Compact design
• Various cable lengths
Applications:
• Air tanks

Documentos relacionados

×
Productos Longitud del cable Tamaño de la rosca de la conexión 1 (pulg) Estilo de la conexión 1
LV91-4-036 36 1/4 Male Pipe
LV91-4-048 48 1/4 Male Pipe
LV91-4-060 60 1/4 Male Pipe
LV91HF-4-SUB na 1/4 Male Pipe

687PDC
687547