Refrigerant/Air Conditioning Hose 350-500 PSI – 244 Hose | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

D.I. de la manguera (tamaño)

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Refrigerant/Air Conditioning Hose 350-500 PSI – 244 Hose Refrigerant/Air Conditioning Hose 350-500 PSI – 244 Hose

Refrigerant/Air Conditioning Hose 350-500 PSI – 244 Hose

Parker's 244 hose is a refrigerant hose that has a pressure range of 350-500 PSI, designed for the rigorous requirements of bus and transit applications.

Especificaciones técnicas

  • Cumplimiento con especificaciones: SAE J2064, Type B Class I
  • Conector compatible: 26 Series
  • Peso: 0.76 to 0.92 kg/m, 0.51 to 0.62 lb/ft
  • Presión de trabajo máxima: up to 35 bar, up to 3.5 MPa, up to 500 psi
  • Rango de presión de vacío: 28 inch-Hg, 711 mm-Hg
  • Diámetro interior: 7/8 to 1-3/8 inch, 22 to 35 mm
  • Aplicación: Hydraulics, Transportation
  • Material del refuerzo de la manguera: 1 Braid of Steel Wire, 1 Braid of Fiber
  • Diámetro exterior: 1.23 to 1.75 inch, 31 to 44 mm
  • Radio de curvatura mínimo: 7-1/2 to 10-1/2 inch, 190 to 270 mm
  • Tamaño: -16 to -24
  • Material del tubo interno de la manguera: Butyl Rubber
  • Temperatura mínima de funcionamiento: -22 °F, -30 °C
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 257 °F, 125 °C
  • Tipo de cubierta de la manguera: Standard Cover
Safety Warning

Descripción completa del producto

Parker's 244 hose is a refrigerant hose that has a pressure range of 350-500 PSI, designed for the rigorous requirements of bus and transit applications. The 244 hose is designed, built, and tested to meet SAE J2064 B Class I performance specifications. Sizes range from 7/8” to 1-3/8” in diameter to fit the requirements of air conditioning systems.

Markets:
• Transportation

Features/Benefits:
• 350-500 PSI working pressure in different sizes
• Built for a long service life
• Resists moisture ingression
• Parkrimp compatible
• Excellent effusion rate

Applications:
• Refrigerant

Compatible Fittings:
• 26 series fittings

Documentos relacionados

×
Productos D.I. de la manguera (tamaño)
244-16 -16
244-20 -20
244-24 -24

687PDC
687583