Racor de manguera hidráulica de estilo engarzado - Racores de la serie 26 | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Conexión del puerto

D.I. de la manguera (tamaño)

Forma

Materiales de fabricación

Estilo de productos

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Racor de manguera hidráulica de estilo engarzado - Racores de la serie 26

Racor de manguera hidráulica de estilo engarzado - Racores de la serie 26

Los racores de la serie 26 de Parker son racores de estilo de compresión, rentables y de duración permanente que se fabrican para lograr un montaje fácil y rápido gracias a nuestra gama de engastadoras Parkrimp.

Especificaciones técnicas

  • Tamaño de la conexión: View Part Details.
  • Aplicación: Sistemas hidráulicos
  • Tipo de conexión: Varios
  • Diámetro interior de la manguera: 4.76 - 46.04 mm, -4 to -32 (Size), 3/16 - 1-13/16 inch
  • Presión de trabajo máxima: Varía según pieza MPa
  • Temperatura máxima de funcionamiento: Varía según pieza
  • Temperatura mínima de funcionamiento: Varía según pieza
  • Tamaño del puerto: 1/8 - 2 inch
  • Estilo de productos: Diversos estilos disponibles
  • Forma: Recto, codo de 45° y codo de 90°, Elbow 45°, Elbow 90°
  • Materiales de fabricación: Boquilla de acero, latón con conector y tuerca de acero, Brass, Brass (Nipple), Steel (Nut & Socket)
Safety Warning

Descripción completa del producto

Los racores de la serie 26 de Parker son racores de estilo de compresión, rentables y de duración permanente que se fabrican para lograr un montaje fácil y rápido gracias a nuestra gama de engastadoras Parkrimp. Cuando se combina la serie de racores con la manguera sin pelado de Parker, se proporciona mayor comodidad y un tiempo de montaje más corto. Los racores de la serie 26 son compatibles con el freno neumático de transporte, el gas natural comprimido, el petróleo licuado, el combustible marítimo y las mangueras de motor y refrigerante. Los racores de la serie 26 están disponibles de 3/16" a 1-13/16" en una amplia variedad de configuraciones finales.

Mercados:
• Transporte
• Militar
• Agrícola
• Manejo de materiales
• Marítimo

Características/beneficios:
• Montaje fácil con fuerza de empuje
• Hexágono imperial
• Opción de latón disponible
• Amplia gama de configuraciones finales
• Una pieza reduce la complejidad y el paso de fuga
• La tecnología sin pelado permite realizar los procesos de producción más sencillos, eficientes y seguros

Aplicaciones:
• Aceites lubricantes y fluidos hidráulicos a base de petróleo
• Combustibles diésel
• Soluciones anticongelantes
• Gasolina
• Mezclas de etanol
• Sistemas de frenos de aire
• Refrigerante

Mangueras compatibles:
• 201
• 206
• 213
• 221FR
• 244
• 266
• 285
• 293
• SS23CG

Documentos relacionados

×
Productos Conexión del puerto D.I. de la manguera (tamaño) Forma Materiales de fabricación Estilo de productos
10126-2-4 1/8" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-4-4 1/4" -4 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-4-5 1/4" -5 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-4-6 1/4" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-4-6B 1/4" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
10126-6-6 3/8" -6 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-6-6B 3/8" -6 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
10126-6-8 3/8" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-6-8B 3/8" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
10126-8-8 1/2" -8 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-8-8B 1/2" -8 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
10126-8-10 1/2" -10 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-8-10B 1/2" -10 Straight Brass Male NPTF Pipe - Rigid
10126-12-12 3/4" -12 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-16-16 1" -16 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-20-20 1-1/4" -20 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-24-24 1-1/2" -24 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10126-32-32 2" -32 Straight Steel Male NPTF Pipe - Rigid
10326-4-4 1/4" -4 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
10326-4-4B 1/4" -4 Straight Brass Male JIC 37° - Rigid
10326-6-6 3/8" -6 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
10326-8-8 1/2" -8 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
10326-10-10 5/8" -10 Straight Steel Male JIC 37° - Rigid
10626-6-6 3/8" -6 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
10626-6-6B 3/8" -6 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
10626-6-8 3/8" -8 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
10626-6-8B 3/8" -8 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
10626-12-12 3/4" -12 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
10626-12-12B 3/4" -12 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
10626-16-16 1" -16 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
10626-16-16B 1" -16 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
10626-20-20 1-1/4" -20 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
10626-24-24 1-1/2" -24 Straight Steel Female JIC 37° - Swivel
10626-32-32 2" -32 Straight Brass Female JIC 37° - Swivel
13726-4-4 1/4" -4 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13726-6-6 3/8" -6 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13726-8-8 1/2" -8 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13726-10-10 5/8" -10 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13726-12-12 3/4" -12 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13726-16-16 1" -16 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13726-20-20 1-1/4" -20 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13726-24-24 1-1/2" -24 Elbow 45° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-4-4 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-6-6 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-8-8 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-10-10 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-10-12 5/8" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-12-12 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-16-16 1" -16 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-20-20 1-1/4" -20 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
13926-24-24 1-1/2" -24 Elbow 90° - Short Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
14126-4-4 1/4" -4 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
14126-6-6 3/8" -6 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
14126-8-8 1/2" -8 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
14126-10-10 5/8" -10 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
14126-16-16 1" -16 Elbow 90° - Long Drop Steel Female JIC 37° - Swivel
10426-6-6 3/8" -6 Straight Steel Male SAE 45° - Rigid
10826-6-6 3/8" -6 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
10826-6-6B 3/8" -6 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
10826-10-8 5/8" -8 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
10826-10-10 5/8" -10 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
10826-12-12 3/4" -12 Straight Steel Female SAE 45° - Swivel
10826-12-12B 3/4" -12 Straight Brass Female SAE 45° - Swivel
17726-4-4 1/4" -4 Elbow 45° Steel Female SAE 45° - Swivel
17726-6-6 3/8" -6 Elbow 45° Steel Female SAE 45° - Swivel
17726-8-8 1/2" -8 Elbow 45° Steel Female SAE 45° - Swivel
17726-10-10 5/8" -10 Elbow 45° Steel Female SAE 45° - Swivel
17726-12-12 3/4" -12 Elbow 45° Steel Female SAE 45° - Swivel
17926-4-4 1/4" -4 Elbow 90° Steel Female SAE 45° - Swivel
17926-6-6 3/8" -6 Elbow 90° Steel Female SAE 45° - Swivel
17926-8-8 1/2" -8 Elbow 90° Steel Female SAE 45° - Swivel
17926-10-10 5/8" -10 Elbow 90° Steel Female SAE 45° - Swivel
17926-12-12 3/4" -12 Elbow 90° Steel Female SAE 45° - Swivel
16826-4-4 1/4" -4 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-4-4B 1/4" -4 Straight Brass Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-4-5 1/4" -5 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-4-6 1/4" -6 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-5-5 5/16" -5 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-8-6 1/2" -6 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-8-8 1/2" -8 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-8-10 1/2" -10 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-8-10B 1/2" -10 Straight Brass Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-10-10 5/8" -10 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-10-10B 5/8" -10 Straight Brass Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
16826-10-12 5/8" -12 Straight Steel Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
12826-4-4 1/4" -4 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
12826-5-5 5/16" -5 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
12826-6-6 3/8" -6 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
12826-8-8 1/2" -8 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
12826-10-10 5/8" -10 Straight Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
16926-4-4 1/4" -4 Elbow 90° Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
16926-6-6 3/8" -6 Elbow 90° Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
16926-8-8 1/2" -8 Elbow 90° Steel Male Inverted SAE 45° - Swivel
1JC26-4-4 1/4" -4 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC26-6-6 3/8" -6 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC26-8-8 1/2" -8 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC26-12-12 3/4" -12 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC26-16-16 1" -16 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1JC26-20-20 1-1/4" -20 Straight - Short Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J726-4-4 1/4" -4 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J726-6-6 3/8" -6 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J726-8-8 1/2" -8 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J726-10-10 5/8" -10 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J726-12-12 3/4" -12 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J726-16-16 1" -16 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J726-20-20 1-1/4" -20 Elbow 45° Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J926-4-4 1/4" -4 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J926-6-6 3/8" -6 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J926-8-8 1/2" -8 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J926-10-10 5/8" -10 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J926-12-12 3/4" -12 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J926-16-16 1" -16 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1J926-20-20 1-1/4" -20 Elbow 90° - Short Drop Steel Female Seal-Lok® - Swivel
1S526-6-6 3/8" -6 Straight - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
1S526-8-8 1/2" -8 Straight - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
1S526-10-10 5/8" -10 Straight - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
1S526-10-12 5/8" -12 Straight - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
1S526-12-12 3/4" -12 Straight - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15R26-6-6 3/8" -6 Elbow 45° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15R26-8-8 1/2" -8 Elbow 45° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15R26-10-10 5/8" -10 Elbow 45° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15R26-10-12 5/8" -12 Elbow 45° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15K26-6-6 3/8" -6 Elbow 90° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15K26-8-8 1/2" -8 Elbow 90° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15K26-10-10 5/8" -10 Elbow 90° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15K26-10-12 5/8" -12 Elbow 90° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel
15K26-8-8-PB 1/2" -8 Elbow 90° - Short Pilot Steel Male Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a
14526-10-12-PT 5/8" -12 Straight - Long Pilot Steel Male Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a
15M26-10-12-PT 5/8" -12 Elbow 90° - Long Pilot Steel Male Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a
15G26-6-6 3/8" -6 Straight - Internal Long Pilot (3 Step) Steel Male Tube-O - Rigid
15G26-8-8 1/2" -8 Straight - Internal Long Pilot (3 Step) Steel Male Tube-O - Rigid
15G26-10-10 5/8" -10 Straight - Internal Long Pilot (3 Step) Steel Male Tube-O - Rigid
15G26-10-12 5/8" -12 Straight - Internal Long Pilot (3 Step) Steel Male Tube-O - Rigid
15S26-6-6 3/8" -6 Straight - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15S26-8-8 1/2" -8 Straight - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15S26-10-10 5/8" -10 Straight - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15S26-10-12 5/8" -12 Straight - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15S26-12-12 3/4" -12 Straight - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15H26-6-6 3/8" -6 Elbow 45° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15H26-8-8 1/2" -8 Elbow 45° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15H26-10-10 5/8" -10 Elbow 45° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15H26-10-12 5/8" -12 Elbow 45° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15T26-6-6 3/8" -6 Elbow 90° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15T26-8-8 1/2" -8 Elbow 90° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15T26-10-10 5/8" -10 Elbow 90° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15T26-10-12 5/8" -12 Elbow 90° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15T26-12-12 3/4" -12 Elbow 90° - Short Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15926-6-6-PB 3/8" -6 Straight - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a
15926-8-8-PB 1/2" -8 Straight - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a
15926-10-12-PT 5/8" -12 Straight - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a
15N26-8-8-PB 1/2" -8 Elbow 45° - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a
15N26-10-12-PT 5/8" -12 Elbow 45° - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a
15L26-8-8 1/2" -8 Elbow 90° - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel
15L26-6-6-PB 3/8" -6 Elbow 90° - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a
15L26-8-8-PB 1/2" -8 Elbow 90° - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with High Pressure Charge Port for R134a
15L26-10-10-PT 5/8" -10 Elbow 90° - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a
15L26-10-12-PT 5/8" -12 Elbow 90° - Long Pilot Steel Female Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a
15P26-10-12-PT 5/8" -12 Elbow 45° - Long Pilot Steel Male Tube-O - Swivel - with Low Pressure Charge Port for R134a
17B26-8-6BA 1/2" -6 Straight Brass Nipple with Steel Nut and Socket Female Air Brake Jounce Line - Swivel
17B26-8-8BA 1/2" -8 Straight Brass Nipple with Steel Nut and Socket Female Air Brake Jounce Line - Swivel
15V26-12-8 3/4" -8 Elbow 45° Steel Female Compressor - Swivel
15V26-12-12 3/4" -12 Elbow 45° Steel Female Compressor - Swivel
15W26-12-8 3/4" -8 Elbow 90° Steel Female Compressor - Swivel
15W26-12-12 3/4" -12 Elbow 90° Steel Female Compressor - Swivel
15Z26-12-8 3/4" -8 Elbow 90° - Block Type Steel Female Compressor - Swivel
15Z26-12-12 3/4" -12 Elbow 90° - Block Type Steel Female Compressor - Swivel
1T126-6-6 3/8" -6 Straight Steel Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule)
1T126-8-8 1/2" -8 Straight Steel Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule)
1T126-10-10 5/8" -10 Straight Steel Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule)
1T126-10-12 5/8" -12 Straight Steel Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule)
1T126-12-12 3/4" -12 Straight Steel Male Refrigerant Tube Mender (with Nut and Ferrule)
10826-8-8B 1/2" -8 Straight Brass Female JIC 37°/SAE 45° Dual Flare - Swivel
1S926-12-12 5/8" -12 Straight Steel Brazable Slip-fit Counterbore-Straight
1S926-6-6 5/16" -6 Straight Steel Brazable Slip-fit Counterbore-Straight
1S926-8-10 1/2" -8 Straight Steel Brazable Slip-fit Counterbore-Straight
1S926-8-8 12/32" -8 Straight Steel Brazable Slip-fit Counterbore-Straight

687PDC
687583