Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.
Los juegos de matrices Parkrimp de Parker están diseñados para facilitar la producción de ensambles de mangueras con calidad de fábrica, ofreciendo varias características clave.
Las matrices/juegos de matrices Parkrimp de Parker están diseñados con ocho segmentos para proporcionar un prensado suave y uniforme de 360 grados. La función exclusiva Parkalign de Parker posiciona el accesorio dentro de la matriz de manera perfecta en todo momento. Estas matrices Parkrimp están codificadas por colores según el tamaño, lo que facilita su identificación y selección, reduciendo el tiempo de preparación (setup). Las matrices Parkrimp están unidas entre sí para mantener los segmentos juntos, eliminando piezas sueltas que puedan confundirse o extraviarse. Es importante señalar que estas matrices recomendadas se basan en la serie de accesorios y no en mangueras específicas. Algunas matrices pueden requerir herramientas especiales. Utilice Parker.com/CrimpSource o el Catálogo 4400 para consultar las especificaciones exactas de prensado.
Mercados:
• Transporte
• Construcción
• Agricultura/Silvicultura
• Ferrocarril
• Máquina herramienta
• Manipulación de materiales
• Marina
• Industrial
• Minería
• Automoción
Características/Beneficios:
• Los troqueles enlazados mantienen los segmentos unidos
• El sistema exclusivo Parkalign de Parker posiciona el conector en el troquel
• Matrices codificadas por colores para facilitar la identificación
• Disponible para tallas de -4 a -32
Aplicaciones:
• Permite a cualquier usuario fabricar conjuntos de mangueras de calidad de fábrica
Crimadores compatibles
• KarryKrimp 1
• KarryKrimp 2
• Parkrimp 2
| Product Demos & Tutorials |
|---|
| Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly |
| Literature and Reference Materials |
|---|
| CrimpSource |