Kits de limpieza de mangueras | Product Series

Filtrar por

    No hay ningún filtro seleccionado

Tipo

Consiga su cuenta de Parker hoy mismo!

Cree una cuenta para gestionar todo lo que haga con Parker, desde sus preferencias de compra hasta su acceso a la aplicación.


LOADING IMAGES
Kits de limpieza de mangueras Kits de limpieza de mangueras

Kits de limpieza de mangueras

Sistema Ultra Clean de Parker: elimina contaminantes de dentro de los conjuntos de mangueras hidráulicas, así reduce el riesgo de tiempos de inactividad causados por filtros obstruidos, problemas de funcionamiento de componentes y fallos de mangueras.

Descripción completa del producto

El sistema Ultra Clean de Parker elimina los contaminantes del interior de los conjuntos de mangueras hidráulicas, lo que reduce el riesgo de que se produzcan tiempos de inactividad causados por filtros obstruidos, problemas de funcionamiento de los componentes y fallos de las mangueras. Cada kit, que viene dentro de una carcasa negra duradera, se puede transportar con facilidad.



Kit de limpieza de mangueras Premium:

El kit de limpieza de mangueras Premium de Parker, para mangueras de 1/4" a 2" se suministra con un acoplamiento de liberación rápida de flujo completo y un conector giratorio de 360° único para un flujo de aire adecuado y un uso sin fatiga del operario.  La exclusiva barra de liberación de seguridad también se bloquea en la placa frontal en una posición cerrada para disparar proyectiles Ultra Clean. El kit incluye lo siguiente: Maletín de transporte, lanzador de mangueras, anillo de adaptador y diez boquillas de manguera para mangueras de 1/4" a 2".



Kit de limpieza de mangueras Economy:

El kit de limpieza Economy Ultra Clean de Parker para mangueras de 1/4" a 1 1/4" cuenta con un acoplamiento de liberación rápida de flujo completo y un conector giratorio de 360 grados para garantizar el flujo de aire adecuado y el uso sin fatiga del operario. Su lanzador de latón duradero está fabricado con piezas internas de aluminio y cuenta con un anillo de bloqueo de un cuarto de vuelta para facilitar el cambio de boquilla y la carga de proyectiles. El kit incluye lo siguiente:  Maletín de transporte, lanzador de mangueras, anillo de adaptador y ocho boquillas de manguera para aplicaciones de mangueras de 1/4" a 1 1/4".  



Mercados:

• Transporte

• Vehículos recreativos y autobuses

• Militar

• Construcción

• Agrícola

• Mantenimiento de inmuebles y terrenos

• Forestal

• Ferrocarriles

• Equipo de servicios públicos

• Equipos de elevación de personal

• Máquinas herramienta

• Explotación petrolera

• Desechos y residuos

• Manejo de materiales

• Marítimo

• Mantenimiento de carreteras y pavimentos

• Equipo de apoyo en tierra

• Industrial

• Minería

• Automoción



Características/beneficios:

• Sin esfuerzo para operar debido a su diseño simplificado

• Ideal para aplicaciones móviles y áreas de trabajo debido a su tamaño y su portabilidad

• Reduce el tiempo de inactividad, amplía la vida útil del filtro y reduce el riesgo de fallos y desgaste prematuro debido a la contaminación



Aplicaciones:

• Permite limpiar de una manera rápida y menos invasiva las tuberías de mangueras hidráulicas contaminadas


Documentos relacionados

Product Demos & Tutorials
Step-By-Step Hydraulic Hose Assembly
×
Productos Tipo
TH6-10-HL-10-2 Premium Hose Cleaning Kit
TH6-10-EL-8 Economy Hose Cleaning Kit

687PDC
687583